DDR4 260PIN SO-DIMM(1.2V サーバー/ワークステーション)

DDR4 260PIN SO-DIMM(1.2V サーバー/ワークステーション)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価:
-
通常出荷日:
80日目

最新のサーバーシステムに安定した同期パフォーマンスを提供。
【特長】
・メジャーDRAMチップのみ採用。
・信頼の台湾生産。
・多くのサーバーメーカーへOEM供給も行っている高品質DIMM。
【用途】
・小型のインダストリアルPC。
・POS端末。
・医療機器やMini-ITXシステム。

PDF

型番

2 の型番候補があります候補を表示

DDR4-2133 ECC SO-DIMMの仕様

安定した信頼できる動作が求められるサーバーやワークステーションにIntelのマイクロサーバープラットフォームに対応しているトランセンドのDDR4ECCSO-DIMMは最適。高品質のDRAMチップで構成されており、エラーを検出・訂正するECC機能に加え、データの転送効率を最大で17GB/sにすることが可能。小型のインダストリアルPC、POS端末、医療機器、Mini-ITXシステムでも利用でき、わずか1.2Vで動作できるので、動作電圧が1.5VのDDR3メモリより最大40%も省電力。

容量DRAM製品型番内容
4GB512M×8TS512MSH72V1H4GB DDR4 2133 ECC SO-DIMM 1R×4
8GB512M×8TS1GSH72V1H8GB DDR4 2133 ECC SO-DIMM 2R×8

仕様

RAM種類DDR4
DIMM種類ECC SO-DIMM
周波数2133
CASレイテンシーCL15
容量4GB/8GB
ランク2R×8/1R×4
DRAM1G×8/512M×8
電圧1.2V
PCB高1.18 インチ
ピン260 pin
動作環境温度0℃(32°F)~85℃ (185°F)
型番
TS1GSH72V1H
TS512MSH72V1H
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
容量

-

1個

80日目

[4GB以上] 8GB

-

1個

80日目

[4GB以上] 4GB

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

240pin DDR3-SDRAM 画像

240pin DDR3-SDRAM

ミスミ

Core-iシリーズ、Core2Duo向けマザー等に最適なメモリです。

240pin DDR2-SDRAM 画像

240pin DDR2-SDRAM

ミスミ

Core2Duo/Pentium4向けマザーに最適なメモリです。

184pin DDR-SDRAM 画像

184pin DDR-SDRAM

ミスミ

Pentium4/Celeron向けマザー等に最適なメモリです。

基本情報

FSB(ベースクロック) 800MHz以上~1333MHz未満 メモリモジュール規格 SO-DIMM 使用メモリ種類 DDR4-SDRAM
ピン数(ピン) 260 ECC機能 アクセスタイミング 15-15-15

DDR4 260PIN SO-DIMM(1.2V サーバー/ワークステーション)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

  • 240pin DDR3-SDRAM 240pin DDR3-SDRAM

    ミスミ 通常価格: 11,500円~ 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • 240pin DDR2-SDRAM 240pin DDR2-SDRAM

    ミスミ 通常価格: 5,000円~ 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • 184pin DDR-SDRAM 184pin DDR-SDRAM

    ミスミ 通常価格: 14,600円 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • DDR3L 1600 SO-DIMM 8GB DDR3L 1600 SO-DIMM 8GB

    トランセンド 通常価格: 8,266円 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • DDR3-1600 U-DIMM DDR3-1600 U-DIMM

    トランセンド 通常価格: 3,451円 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)