DDR3-1600 ECC SO-DIMM

DDR3-1600 ECC SO-DIMM

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価:
7,500
通常出荷日:
80日目

わずか1.35Vで動作し、メモリコントローラの電気的負担を低減し、消費電力を抑える。
【特長】
・メジャーDRAMチップのみ採用。
・信頼の台湾生産。
・多くのサーバーメーカーへOEM供給も行っている高品質DIMM。

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

TS1GSK72V6H

DDR3-1600 ECC SO-DIMMの仕様

トランセンドのDIMMは、他の台湾製DIMMメーカーと異なり、Samsungを主とした世界的なメジャーDRAMチップのみを採用し、国内のファブレスDIMMメーカーと異なり完全自社設計&生産を行っている。

RAM種類 DDR3
DIMM種類 ECC SO-DIMM
周波数 1600
CASレイテンシー CL11
容量 8 GB
ランク 2R×8
DRAM 512M×8
電圧 1.5V
PCB高 1.18 インチ
ピン 204 pin
動作環境温度 0℃(32°F)~85℃(185°F)
保証 無期限保証
型番
TS1GSK72V6H
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

7,500円

1個

80日目

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

240pin DDR3-SDRAM 画像

240pin DDR3-SDRAM

ミスミ

Core-iシリーズ、Core2Duo向けマザー等に最適なメモリです。

240pin DDR2-SDRAM 画像

240pin DDR2-SDRAM

ミスミ

Core2Duo/Pentium4向けマザーに最適なメモリです。

184pin DDR-SDRAM 画像

184pin DDR-SDRAM

ミスミ

Pentium4/Celeron向けマザー等に最適なメモリです。

基本情報

容量 8GB FSB(ベースクロック) 800MHz以上~1333MHz未満 メモリモジュール規格 SO-DIMM
使用メモリ種類 DDR3-SDRAM ピン数(ピン) 204 ECC機能
アクセスタイミング 11-11-11

DDR3-1600 ECC SO-DIMMの型番TS1GSK72V6Hのページです。
型番TS1GSK72V6Hに関する仕様情報を記載しております。

TS1GSK72V6Hで型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

  • 240pin DDR3-SDRAM 240pin DDR3-SDRAM

    ミスミ 通常価格: 11,500円~ 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • 240pin DDR2-SDRAM 240pin DDR2-SDRAM

    ミスミ 通常価格: 5,000円~ 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • 184pin DDR-SDRAM 184pin DDR-SDRAM

    ミスミ 通常価格: 14,600円 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • DDR3L 1600 SO-DIMM 8GB DDR3L 1600 SO-DIMM 8GB

    トランセンド 通常価格: 8,266円 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • DDR3-1600 U-DIMM DDR3-1600 U-DIMM

    トランセンド 通常価格: 3,451円 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)