DDR3 204PIN SO-DIMM ECC

DDR3 204PIN SO-DIMM ECC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価:
6,126
通常出荷日:
80日目

高品質DRAM/EEROM/サーマルセンサ搭載で安心のメモリモジュール。
【特長】
・メジャーブランドのDRAMを搭載した、高品質メモリモジュール。
・全数出荷試験を行う高い信頼性。
・基盤にはサーマルセンサが搭載され、温度をモニタリングしてメモリの負荷を配分する。
・JEDEC準拠で安心のメモリモジュール。
【用途】
・組込パソコンやサーバー、ワークステーションに最適。

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

TS512MSK72V3N

信頼性、効率性、安定性を高めた高品質メモリモジュール

DDR3 204PIN SO-DIMM ECC(温度拡張タイプ):関連画像

TS1GSK72V3H:8GB DDR3 1333 ECC SO-DIMM 9-9-9 2Rx8
TS512MSK72V3N:4GB DDR3 1333 ECC SO-DIMM 9-9-9 2Rx8

DDR3 204PIN SO-DIMM ECC(温度拡張タイプ):関連画像

使用イメージ

DDR3 204PIN SO-DIMM ECC(温度拡張タイプ)の仕様について

DDR3 204PIN SO-DIMM ECC(温度拡張タイプ):関連画像

DDR3 204PIN SO-DIMM ECC(温度拡張タイプ)の寸法図

 

仕様

  • モジュールタイプ:DDR3 ECC SO-DIMM
  • 周波数:667/800MHz (1,333/1,600Mb/s/Pin)
  • ランク:1ランク/2ランク
  • ピン数:204ピン
  • 容量:4GB / 8GB
  • DRAM構成:256Mx8 / 512Mx8
  • タイミング:9-9-9/11-11-11
  • 電圧:1.5V
  • PCB高:1.18inch
  • 動作環境温度:0~85 ℃
  • 保証:無期限保証

 

この商品の使用上の注意

メモリ製品を使用するインダストリアルアプリケーションは多岐に渡り、使用条件や環境も様々であるため、全ての機器との互換性や安定動作を保証することができません。特定の仕様に関して不明なことがあれば事前にお問い合わせいただくことをお勧めいたします。

型番
TS512MSK72V3N
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

6,126円

1個あり

80日目

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

DDR3 204PIN SO-DIMM Non ECC(1.35V 低電圧品) 画像

DDR3 204PIN SO-DIMM Non ECC(1.35V 低電圧品)

トランセンド

DDR3L SO-DIMMはわずか1.35Vの電力供給。小型ITXシステムや薄型ノートPCに最適。

DDR3 204PIN SO-DIMM Non ECC(1.5V 標準品) 画像

DDR3 204PIN SO-DIMM Non ECC(1.5V 標準品)

トランセンド

DDR3 SO-DIMMは、ノートPC、インダストリアルPC、POS端末、医療機器、小型ITXシステムなどに適した製品です。

基本情報

容量 4GB FSB(ベースクロック) 400MHz以上~800MHz未満 メモリモジュール規格 SO-DIMM
使用メモリ種類 DDR3-SDRAM ピン数(ピン) 204 ECC機能
アクセスタイミング 9-9-9

DDR3 204PIN SO-DIMM ECCの型番TS512MSK72V3Nのページです。
型番TS512MSK72V3Nに関する仕様情報を記載しております。

TS512MSK72V3Nで型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

  • 240pin DDR3-SDRAM 240pin DDR3-SDRAM

    ミスミ 通常価格: 11,500円~ 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • 240pin DDR2-SDRAM 240pin DDR2-SDRAM

    ミスミ 通常価格: 5,000円~ 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • DDR3L 1600 SO-DIMM 8GB DDR3L 1600 SO-DIMM 8GB

    トランセンド 通常価格: 8,266円 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • DDR3-1600 U-DIMM DDR3-1600 U-DIMM

    トランセンド 通常価格: 3,451円 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)