DDR3 204PIN SO-DIMM ECC(1.35V 低電圧品)

DDR3 204PIN SO-DIMM ECC(1.35V 低電圧品)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価:
8,667
通常出荷日:
80日目

低電圧 DDR3L-1600 ECC SO-DIMM。
【特長】
・メジャーDRAMチップのみ採用。
・信頼の台湾生産。
・多くのサーバーメーカーへOEM供給も行っている高品質DIMM。

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

TS1GSK72W6H

低電圧 DDR3L-1600 ECC SO-DIMMの仕様

  • トランセンドのDDR3LECCSO-DIMMは最新のサーバーシステムに安定した同期パフォーマンスを提供。
  • わずか1.35Vで動作し、メモリコントローラの電気的負担を低減し、消費電力を抑えるなどの優位点が挙げられる。
  • システム全体の信頼性を高め、ECC機能でメモリへのデータ入出力を監視してエラーを修正。
  • トランセンドのDIMMは、他の台湾製DIMMメーカーと異なり、Samsungを主とした世界的なメジャーDRAMチップのみを採用し、国内のファブレスDIMMメーカーと異なり完全自社設計&生産を行っている。
  • JEDEC規格: 1.35V (1.28V~1.45V) & 1.5V(1.425V~1.575V)
  • 8ビットプレフェッチバースト長(4,8)
  • 双方向性データストローブ
  • ZQキャリブレーション
  • オンダイターミネーション(ODTピン)
  • SPDを書き込んだEEPROM
  • 非同期リセット
  • サーマルセンサ搭載
  • ECC機能
  • 低発熱動作
RAM種類 DDR3L
DIMM種類 ECC SO-DIMM
周波数 1600
CASレイテンシー CL11
容量 8GB
ランク 2Rx8
ピン 204pin
DRAM 512Mx8
電圧 1.35V
PCB高 1.18インチ
動作環境温度 0℃(32°F)~85℃(185°F)
注記 動作環境温度は周囲温度(Ta)です。
保証 無期限保証
保証規定 ・メモリ製品を使用するインダストリアルアプリケーションは多岐に渡り、使用条件や環境も様々であるため、トランセンドは全ての機器との互換性や安定動作を保証することができません。特定の仕様に関して不明なことがあれば事前にお問い合わせいただくことをお勧めいたします。
型番
TS1GSK72W6H
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

8,667円

1個あり

80日目

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

240pin DDR3-SDRAM 画像

240pin DDR3-SDRAM

ミスミ

Core-iシリーズ、Core2Duo向けマザー等に最適なメモリです。

240pin DDR2-SDRAM 画像

240pin DDR2-SDRAM

ミスミ

Core2Duo/Pentium4向けマザーに最適なメモリです。

基本情報

容量 8GB FSB(ベースクロック) 400MHz以上~800MHz未満 メモリモジュール規格 SO-DIMM
使用メモリ種類 DDR3-SDRAM ピン数(ピン) 204 ECC機能
アクセスタイミング 11-11-11

DDR3 204PIN SO-DIMM ECC(1.35V 低電圧品)の型番TS1GSK72W6Hのページです。
型番TS1GSK72W6Hに関する仕様情報を記載しております。

TS1GSK72W6Hで型番確定

DDR3 204PIN SO-DIMM ECC(1.35V 低電圧品)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

  • 240pin DDR3-SDRAM 240pin DDR3-SDRAM

    ミスミ 通常価格: 11,500円~ 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • 240pin DDR2-SDRAM 240pin DDR2-SDRAM

    ミスミ 通常価格: 5,000円~ 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • DDR3L 1600 SO-DIMM 8GB DDR3L 1600 SO-DIMM 8GB

    トランセンド 通常価格: 8,266円 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • DDR3-1600 U-DIMM DDR3-1600 U-DIMM

    トランセンド 通常価格: 3,451円 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)