MicroSDHC CARD(MLC)

MicroSDHC CARD(MLC)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価:
3,301円~
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

産業機器向けに高耐久性、高速、高品質なMLCNANDチップを搭載したマイクロSDカード。
【特長】
・高品質なMLCNANDを使用している為、一般的な市販マイクロSDカードと比較し寿命が長い。
・NANDの書込み負荷を分散させるウェアレベリング&ブロックマネージメント機能を搭載。
・ECC機能を搭載、瞬断対策も強化。
【用途】
・防犯カメラやドライブレコーダー等の録画機器、組込機器への使用に最適。
・データバックアップや、アップデート用プログラム格納にも。
・カーナビ、パソコン、計測器、カード認証機器、OA機器、GPS記録機器、ガス分析計、レーダー探知機。
・モバイルルーター、検査装置、音楽セットトップボックス(STB)、画像処理機器など。

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、高耐久・大容量 産業用/業務用 microSDカード TEシリーズ(MLC 16~64GB)はこちら

PDF

型番

2 の型番候補があります候補を表示

特長

商品画像(16GB)

商品画像(16GB)

使用場面イメージ

使用場面イメージ

寸法図

寸法図

寸法図

開発秘話

 

市販で購入できるマイクロSDカードの殆どが、TLCNAND搭載へとシフトしてきたことで、書き換え寿命が数百回となり産業用途での使用が難しくなってきていますが、トランセンドは産業用途向けに高品質MLCNANDを採用し書き換え寿命を長く持てるマイクロSDカードを販売しています。

型番
TS16GUSDC10M
TS32GUSDC10M
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
容量 サイズ
(mm)

3,301円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

16GBW11xD15xH1

5,412円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

32GBW11xD15xH1

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

基本情報

種類 microSD メモリカード規格 SDHC SDスピードクラス 10
タイプ Multiple Level Cell

MicroSDHC CARD(MLC)のレビュー

評価 4.0 平均 4.0 (5件のレビュー) レビューを書く
  • ドライブレコーターに2019/10/02
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    繰り返し録画をするドライブレコーダーに使用。
    運転時間が長く、録画時間も長い為壊れにくいカードに変更。
    現状不具合無し。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 評価 5.05.02人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    最近は監視カメラ用とうたっているマイクロSDが多いですが、中身のNANDについては説明が無かったり、怪しい中国製品とかが多く心配でしたが、これは産業機器向けとの事だったので信頼して買ってみました。まだ使い始めたばかりなので寿命についてのレビューは書けませんが、安心して使えると思っています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 製造データのロギング2018/10/31
    評価 4.04.05人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    もうSLCは中々入手できなくなりましたので、MLCでも高信頼を謳っている本品を購入してみました。
    まだ寿命が来るには早いので、どこまで持つかは未検証ですが期待しています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 定期バックアップ用に使用2019/04/08
    評価 3.03.01人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    寿命に期待してMLCである本品を購入しました。
    問題なく使用できておりますが寿命の方はまだわかりません。
    購入時は他のECよりかなり安くてミスミさんすごいと思ってましたが再度購入しようとしたら¥1500以上高くなっており、とても残念。
    他のECよりだいぶ高くなっちゃいました。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 評価 3.03.05人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    納期や品質には問題ありません
    単価がもう少し下がると助かります

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)