CF CARD(UDMA5) CF220I

CF CARD(UDMA5) CF220I

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価:
3,451円~
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

産業機器向けに高耐久性、高速、高品質なSLCNANDチップを搭載し、動作温度-40~+85℃のCFカード。
【特長】
・高品質なSLCNANDを使用している為、一般的な市販CFカードと比較し寿命が長い。
・NANDの書込み負荷を分散させるウェアレベリング&ブロックマネージメント機能を搭載。
・ECC機能を搭載し、また瞬断対策も強化。
・動作温度が-40~+85℃と幅広くサポート。
【用途】
・「固定ディスク」と「リムーバブル」の双方へ対応。
・組込パソコンの固定ディスクとしても最適。高温動作を求められる環境に最適。

(i)ご注意

  • 【LANケーブル商品のプロモーション】
     1、CAT5e(シールド付き)、"ロープライス品"はこちら
     2、CAT5e(シールド付き)、"長さ指定をご希望の方"はこちら
     3、LANケーブルのご選定にお困りの方はこちら

PDF

型番

8 の型番候補があります候補を表示

特長

商品画像(2GB)

商品画像(2GB)

商品画像(4GB)

商品画像(4GB)

商品画像(8GB)

商品画像(8GB)

商品画像(32GB)

商品画像(32GB)

使用例

使用例

寸法図

寸法図

寸法図

開発秘話

 

市販で購入できるCFカードの多くが、TLCNAND搭載へとシフトしてきたことで、書き換え寿命が数百回となり産業用途での使用が難しくなってきていますが、
トランセンドは産業用途向けに高品質SLCNANDを採用し書き換え寿命を長く持てるCFカードを販売しています。

型番
TS1GCF220I
TS2GCF220I
TS4GCF220I
TS8GCF220I
TS16GCF220I
TS128MCF220I
TS256MCF220I
TS512MCF220I
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
容量 サイズ
(mm)

5,582円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1GBW42.8xD36.4xH3.3

7,157円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

2GBW42.8xD36.4xH3.3

11,258円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

4GBW42.8xD36.4xH3.3

18,408円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

8GBW42.8xD36.4xH3.3

25,465円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

16GBW42.8xD36.4xH3.3

3,451円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

128MBW42.8xD36.4xH3.3

3,871円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

256MBW42.8xD36.4xH3.3

4,718円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

512MBW42.8xD36.4xH3.3

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

産業用CFカード(TYPE I , SLC) 画像

産業用CFカード(TYPE I , SLC)

トランセンド

デュアルチャンネル技術を採用したハイスピードモデルの産業向けCFカードです。

CFカード用PCMCIAATAアダプタ 画像

CFカード用PCMCIAATAアダプタ

トランセンド

CFカード用PCMCIA ATAアダプタです。

基本情報

種類 CF メモリカード規格 CF タイプ Single Level Cell

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)