【村田製作所】 固定抵抗

【村田製作所】 固定抵抗
  • 数量スライド割引
通常単価:
3,575円~
通常出荷日:
1日目~

シャーシマウント実装形パッケージ品、 DMSシリーズ 金属素子タイプ 各種固定抵抗器

【仕様】
・ 抵抗値   : 0.0001Ω~0.01Ω
・ 電力    : 0.25~25W
・ 許容誤差 : ±0.25% 

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、高耐久・大容量 産業用/業務用 microSDカード TEシリーズ(MLC 16~64GB)はこちら
    2、高耐久 産業用/業務用 SDカード FXシリーズ(512MB~16GB)はこちら

型番

1 の型番候補があります候補を表示

3020-01097-0

型番
3020-01097-0
型番関連通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
抵抗(単位) 抵抗(数値) 定格電力
(W)
パッケージ サイズ/寸法 高さ 動作温度範囲
(℃)
メーカー荷姿 販売荷姿 マウント性能 特長

3,614円

1個あり

4日目

Ω0.010.25W、1/4W----ばらばら--

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

基本情報

実装タイプ シャーシマウント 許容差(%) ±0.25% 組成 金属素子
温度係数 ±15ppm/°C シリーズ DMS

【村田製作所】 固定抵抗の型番3020-01097-0のページです。
型番3020-01097-0に関する仕様情報を記載しております。

3020-01097-0で型番確定

【村田製作所】 固定抵抗のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
3020-01096-0
3020-01098-0
3020-01099-0
3020-01101-0
3020-01102-0
3020-01103-0
型番関連通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
抵抗(単位) 抵抗(数値) 定格電力
(W)
パッケージ サイズ/寸法 高さ 動作温度範囲
(℃)
メーカー荷姿 販売荷姿 マウント性能 特長

3,614円

1個あり

4日目

Ω0.0012.5W----ばらばら--

3,614円

1個あり

4日目

Ω0.00251W----ばらばら--

3,575円

1個

4日目

Ω0.00055W----ばらばら--

4,493円

1個あり

4日目

Ω0.002510W----ばらばら--

4,443円

1個

4日目

μΩ16715W長方形ケース3.250インチ長さx1.750インチ幅(82.55mmx44.45mm)1.750インチ(44.45mm)-40~60バルクバルクフランジ電流検知

4,490円

1個あり

1日目

Ω0.000125W----ばらばら--

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)