【TT Electronics】 固定抵抗

【TT Electronics】 固定抵抗
  • 数量スライド割引
通常単価:
102円~
通常出荷日:
1日目~

スルーホール実装形、表面実装形、シャーシマウント実装形等 各種パッケージ品。 セラミック/厚膜/薄膜/巻線/金属 等、各種固定抵抗。

【仕様】
・ 抵抗値   : 0.0005Ω~1MΩ
・ 電力    : 0.05W~50W
・ 許容誤差 : ±0.1%、±1%、±2%、±5%、±10%

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、高耐久・大容量 産業用/業務用 microSDカード TEシリーズ(MLC 16~64GB)はこちら
    2、高耐久 産業用/業務用 SDカード FXシリーズ(512MB~16GB)はこちら

型番

148 の型番候補があります候補を表示

型番
D55342E07B1B00R
D55342E07B1B24R
D55342E07B1B58R
D55342E07B2B00R
D55342E07B3B16R
D55342E07B3B24R
D55342E07B3B32R
D55342E07B4B70R
D55342E07B4B75R
D55342E07B5B11R
D55342E07B5B23R
D55342E07B5B62R
D55342E07B6B04R
D55342E07B8B06R
D55342E07B8B66R
D55342E07B9B09R
D55342E07B10B0R
D55342E07B12B1R
D55342E07B12B7R
D55342E07B13B0R
D55342E07B15B0R
D55342E07B16B5R
D55342E07B21B0R
D55342E07B21B5R
D55342E07B22B1R
D55342E07B22B6R
D55342E07B24B9R
D55342E07B26B1R
D55342E07B28B0R
D55342E07B30B9R
D55342E07B47B0R
D55342E07B47B5R
D55342E07B49B9R
D55342E07B56B2R
D55342E07B61B9R
D55342E07B64B9R
D55342E07B71B5R
D55342E07B75B0R
D55342E07B90B9R
D55342E07B100AR
D55342E07B120AR
D55342E07B121AR
D55342E07B150AR
D55342E07B200AR
D55342E07B249AR
D55342E07B392AR
D55342E07B499AR
D55342E07B511AR
D55342E07B604AR
PFC-W0805LF-03-10R0-B
PFC-W0805LF-03-49R9-B
PFC-W0805LF-03-68R1-B
PFC-W0805LF-03-1000-B
PFC-W0805LF-03-1001-B
PFC-W0805LF-03-1002-B
PFC-W0805LF-03-1003-B
PFC-W0805LF-03-1052-B
PFC-W0805LF-03-1152-B
PFC-W0805LF-03-1433-B
PFC-W0805LF-03-1472-B
型番関連通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
実装タイプ 抵抗(単位) 抵抗(数値) 定格電力
(W)
許容差
(%)
組成 温度係数 パッケージ サイズ/寸法 高さ 定格電流
(A)
動作温度範囲
(℃)
リード線の直径 シリーズ メーカー荷姿 販売荷姿 コーティング、ハウジングタイプ マウント性能 端子数 リード形態 特長
-

1,805円

1個

4日目

表面実装kΩ10.25W、1/4W±0.1%薄膜±25ppm/°C1206(3216メートル法)0.126インチ長さx0.063インチ幅(3.20mmx1.60mm)0.028インチ(0.71mm)--55~150-軍事用、MIL-PRF-55342、RM1206カットテープばら--2-軍事用、耐湿性
-

1,756円

1個あり

4日目

表面実装kΩ1.240.25W、1/4W±0.1%薄膜±25ppm/°C1206(3216メートル法)0.126インチ長さx0.063インチ幅(3.20mmx1.60mm)0.028インチ(0.71mm)--55~150-軍事用、MIL-PRF-55342、RM1206カットテープばら--2-軍事用、耐湿性
-

1,756円

1個あり

4日目

表面実装kΩ1.580.25W、1/4W±0.1%薄膜±25ppm/°C1206(3216メートル法)0.126インチ長さx0.063インチ幅(3.20mmx1.60mm)0.028インチ(0.71mm)--55~150-軍事用、MIL-PRF-55342、RM1206カットテープばら--2-軍事用、耐湿性
-

1,756円

1個あり

4日目

表面実装kΩ20.25W、1/4W±0.1%薄膜±25ppm/°C1206(3216メートル法)0.126インチ長さx0.063インチ幅(3.20mmx1.60mm)0.028インチ(0.71mm)--55~150-軍事用、MIL-PRF-55342、RM1206カットテープばら--2-軍事用、耐湿性
-

1,756円

1個あり

4日目

表面実装kΩ3.160.25W、1/4W±0.1%薄膜±25ppm/°C1206(3216メートル法)0.126インチ長さx0.063インチ幅(3.20mmx1.60mm)0.028インチ(0.71mm)--55~150-軍事用、MIL-PRF-55342、RM1206カットテープばら--2-軍事用、耐湿性
-

1,756円

1個あり

4日目

表面実装kΩ3.240.25W、1/4W±0.1%薄膜±25ppm/°C1206(3216メートル法)0.126インチ長さx0.063インチ幅(3.20mmx1.60mm)0.028インチ(0.71mm)--55~150-軍事用、MIL-PRF-55342、RM1206カットテープばら--2-軍事用、耐湿性
-

1,756円

1個あり

4日目

表面実装kΩ3.320.25W、1/4W±0.1%薄膜±25ppm/°C1206(3216メートル法)0.126インチ長さx0.063インチ幅(3.20mmx1.60mm)0.028インチ(0.71mm)--55~150-軍事用、MIL-PRF-55342、RM1206カットテープばら--2-軍事用、耐湿性
-

1,756円

1個あり

4日目

表面実装kΩ4.70.25W、1/4W±0.1%薄膜±25ppm/°C1206(3216メートル法)0.126インチ長さx0.063インチ幅(3.20mmx1.60mm)0.028インチ(0.71mm)--55~150-軍事用、MIL-PRF-55342、RM1206カットテープばら--2-軍事用、耐湿性
-

1,756円

1個あり

4日目

表面実装kΩ4.750.25W、1/4W±0.1%薄膜±25ppm/°C1206(3216メートル法)0.126インチ長さx0.063インチ幅(3.20mmx1.60mm)0.028インチ(0.71mm)--55~150-軍事用、MIL-PRF-55342、RM1206カットテープばら--2-軍事用、耐湿性
-

1,756円

1個あり

4日目

表面実装kΩ5.110.25W、1/4W±0.1%薄膜±25ppm/°C1206(3216メートル法)0.126インチ長さx0.063インチ幅(3.20mmx1.60mm)0.028インチ(0.71mm)--55~150-軍事用、MIL-PRF-55342、RM1206カットテープばら--2-軍事用、耐湿性
-

1,934円

1個あり

4日目

表面実装kΩ5.230.25W、1/4W±0.1%薄膜±25ppm/°C1206(3216メートル法)0.126インチ長さx0.063インチ幅(3.20mmx1.60mm)0.028インチ(0.71mm)--55~150-軍事用、MIL-PRF-55342、RM1206カットテープばら--2-軍事用、耐湿性
-

1,756円

1個あり

4日目

表面実装kΩ5.620.25W、1/4W±0.1%薄膜±25ppm/°C1206(3216メートル法)0.126インチ長さx0.063インチ幅(3.20mmx1.60mm)0.028インチ(0.71mm)--55~150-軍事用、MIL-PRF-55342、RM1206カットテープばら--2-軍事用、耐湿性
-

1,756円

1個あり

4日目

表面実装kΩ6.040.25W、1/4W±0.1%薄膜±25ppm/°C1206(3216メートル法)0.126インチ長さx0.063インチ幅(3.20mmx1.60mm)0.028インチ(0.71mm)--55~150-軍事用、MIL-PRF-55342、RM1206カットテープばら--2-軍事用、耐湿性
-

1,756円

1個あり

4日目

表面実装kΩ8.060.25W、1/4W±0.1%薄膜±25ppm/°C1206(3216メートル法)0.126インチ長さx0.063インチ幅(3.20mmx1.60mm)0.028インチ(0.71mm)--55~150-軍事用、MIL-PRF-55342、RM1206カットテープばら--2-軍事用、耐湿性
-

1,756円

1個あり

4日目

表面実装kΩ8.660.25W、1/4W±0.1%薄膜±25ppm/°C1206(3216メートル法)0.126インチ長さx0.063インチ幅(3.20mmx1.60mm)0.028インチ(0.71mm)--55~150-軍事用、MIL-PRF-55342、RM1206カットテープばら--2-軍事用、耐湿性
-

1,756円

1個あり

4日目

表面実装kΩ9.090.25W、1/4W±0.1%薄膜±25ppm/°C1206(3216メートル法)0.126インチ長さx0.063インチ幅(3.20mmx1.60mm)0.028インチ(0.71mm)--55~150-軍事用、MIL-PRF-55342、RM1206カットテープばら--2-軍事用、耐湿性
-

1,756円

1個あり

4日目

表面実装kΩ100.25W、1/4W±0.1%薄膜±25ppm/°C1206(3216メートル法)0.126インチ長さx0.063インチ幅(3.20mmx1.60mm)0.028インチ(0.71mm)--55~150-軍事用、MIL-PRF-55342、RM1206カットテープばら--2-軍事用、耐湿性
-

1,756円

1個あり

4日目

表面実装kΩ12.10.25W、1/4W±0.1%薄膜±25ppm/°C1206(3216メートル法)0.126インチ長さx0.063インチ幅(3.20mmx1.60mm)0.028インチ(0.71mm)--55~150-軍事用、MIL-PRF-55342、RM1206カットテープばら--2-軍事用、耐湿性
-

1,756円

1個あり

4日目

表面実装kΩ12.70.25W、1/4W±0.1%薄膜±25ppm/°C1206(3216メートル法)0.126インチ長さx0.063インチ幅(3.20mmx1.60mm)0.028インチ(0.71mm)--55~150-軍事用、MIL-PRF-55342、RM1206カットテープばら--2-軍事用、耐湿性
-

1,756円

1個あり

4日目

表面実装kΩ130.25W、1/4W±0.1%薄膜±25ppm/°C1206(3216メートル法)0.126インチ長さx0.063インチ幅(3.20mmx1.60mm)0.028インチ(0.71mm)--55~150-軍事用、MIL-PRF-55342、RM1206カットテープばら--2-軍事用、耐湿性
-

1,756円

1個あり

4日目

表面実装kΩ150.25W、1/4W±0.1%薄膜±25ppm/°C1206(3216メートル法)0.126インチ長さx0.063インチ幅(3.20mmx1.60mm)0.028インチ(0.71mm)--55~150-軍事用、MIL-PRF-55342、RM1206カットテープばら--2-軍事用、耐湿性
-

1,934円

1個あり

4日目

表面実装kΩ16.50.25W、1/4W±0.1%薄膜±25ppm/°C1206(3216メートル法)0.126インチ長さx0.063インチ幅(3.20mmx1.60mm)0.028インチ(0.71mm)--55~150-軍事用、MIL-PRF-55342、RM1206カットテープばら--2-軍事用、耐湿性
-

1,756円

1個あり

4日目

表面実装kΩ210.25W、1/4W±0.1%薄膜±25ppm/°C1206(3216メートル法)0.126インチ長さx0.063インチ幅(3.20mmx1.60mm)0.028インチ(0.71mm)--55~150-軍事用、MIL-PRF-55342、RM1206カットテープばら--2-軍事用、耐湿性
-

1,756円

1個あり

4日目

表面実装kΩ21.50.25W、1/4W±0.1%薄膜±25ppm/°C1206(3216メートル法)0.126インチ長さx0.063インチ幅(3.20mmx1.60mm)0.028インチ(0.71mm)--55~150-軍事用、MIL-PRF-55342、RM1206カットテープばら--2-軍事用、耐湿性
-

1,756円

1個あり

4日目

表面実装kΩ22.10.25W、1/4W±0.1%薄膜±25ppm/°C1206(3216メートル法)0.126インチ長さx0.063インチ幅(3.20mmx1.60mm)0.028インチ(0.71mm)--55~150-軍事用、MIL-PRF-55342、RM1206カットテープばら--2-軍事用、耐湿性
-

1,756円

1個あり

4日目

表面実装kΩ22.60.25W、1/4W±0.1%薄膜±25ppm/°C1206(3216メートル法)0.126インチ長さx0.063インチ幅(3.20mmx1.60mm)0.028インチ(0.71mm)--55~150-軍事用、MIL-PRF-55342、RM1206カットテープばら--2-軍事用、耐湿性
-

1,824円

1個あり

4日目

表面実装kΩ24.90.25W、1/4W±0.1%薄膜±25ppm/°C1206(3216メートル法)0.126インチ長さx0.063インチ幅(3.20mmx1.60mm)0.028インチ(0.71mm)--55~150-軍事用、MIL-PRF-55342、RM1206カットテープばら--2-軍事用、耐湿性
-

1,756円

1個あり

4日目

表面実装kΩ26.10.25W、1/4W±0.1%薄膜±25ppm/°C1206(3216メートル法)0.126インチ長さx0.063インチ幅(3.20mmx1.60mm)0.028インチ(0.71mm)--55~150-軍事用、MIL-PRF-55342、RM1206カットテープばら--2-軍事用、耐湿性
-

1,756円

1個あり

4日目

表面実装kΩ280.25W、1/4W±0.1%薄膜±25ppm/°C1206(3216メートル法)0.126インチ長さx0.063インチ幅(3.20mmx1.60mm)0.028インチ(0.71mm)--55~150-軍事用、MIL-PRF-55342、RM1206カットテープばら--2-軍事用、耐湿性
-

1,996円

1個あり

4日目

表面実装kΩ30.90.25W、1/4W±0.1%薄膜±25ppm/°C1206(3216メートル法)0.126インチ長さx0.063インチ幅(3.20mmx1.60mm)0.028インチ(0.71mm)--55~150-軍事用、MIL-PRF-55342、RM1206カットテープばら--2-軍事用、耐湿性
-

1,756円

1個あり

4日目

表面実装kΩ470.25W、1/4W±0.1%薄膜±25ppm/°C1206(3216メートル法)0.126インチ長さx0.063インチ幅(3.20mmx1.60mm)0.028インチ(0.71mm)--55~150-軍事用、MIL-PRF-55342、RM1206カットテープばら--2-軍事用、耐湿性
-

1,756円

1個あり

4日目

表面実装kΩ47.50.25W、1/4W±0.1%薄膜±25ppm/°C1206(3216メートル法)0.126インチ長さx0.063インチ幅(3.20mmx1.60mm)0.028インチ(0.71mm)--55~150-軍事用、MIL-PRF-55342、RM1206カットテープばら--2-軍事用、耐湿性
-

1,756円

1個あり

4日目

表面実装kΩ49.90.25W、1/4W±0.1%薄膜±25ppm/°C1206(3216メートル法)0.126インチ長さx0.063インチ幅(3.20mmx1.60mm)0.028インチ(0.71mm)--55~150-軍事用、MIL-PRF-55342、RM1206カットテープばら--2-軍事用、耐湿性
-

1,756円

1個あり

4日目

表面実装kΩ56.20.25W、1/4W±0.1%薄膜±25ppm/°C1206(3216メートル法)0.126インチ長さx0.063インチ幅(3.20mmx1.60mm)0.028インチ(0.71mm)--55~150-軍事用、MIL-PRF-55342、RM1206カットテープばら--2-軍事用、耐湿性
-

1,756円

1個あり

4日目

表面実装kΩ61.90.25W、1/4W±0.1%薄膜±25ppm/°C1206(3216メートル法)0.126インチ長さx0.063インチ幅(3.20mmx1.60mm)0.028インチ(0.71mm)--55~150-軍事用、MIL-PRF-55342、RM1206カットテープばら--2-軍事用、耐湿性
-

1,756円

1個あり

4日目

表面実装kΩ64.90.25W、1/4W±0.1%薄膜±25ppm/°C1206(3216メートル法)0.126インチ長さx0.063インチ幅(3.20mmx1.60mm)0.028インチ(0.71mm)--55~150-軍事用、MIL-PRF-55342、RM1206カットテープばら--2-軍事用、耐湿性
-

1,756円

1個あり

4日目

表面実装kΩ71.50.25W、1/4W±0.1%薄膜±25ppm/°C1206(3216メートル法)0.126インチ長さx0.063インチ幅(3.20mmx1.60mm)0.028インチ(0.71mm)--55~150-軍事用、MIL-PRF-55342、RM1206カットテープばら--2-軍事用、耐湿性
-

1,756円

1個あり

4日目

表面実装kΩ750.25W、1/4W±0.1%薄膜±25ppm/°C1206(3216メートル法)0.126インチ長さx0.063インチ幅(3.20mmx1.60mm)0.028インチ(0.71mm)--55~150-軍事用、MIL-PRF-55342、RM1206カットテープばら--2-軍事用、耐湿性
-

1,756円

1個あり

4日目

表面実装kΩ90.90.25W、1/4W±0.1%薄膜±25ppm/°C1206(3216メートル法)0.126インチ長さx0.063インチ幅(3.20mmx1.60mm)0.028インチ(0.71mm)--55~150-軍事用、MIL-PRF-55342、RM1206カットテープばら--2-軍事用、耐湿性
-

1,934円

1個あり

4日目

表面実装Ω1000.25W、1/4W±0.1%薄膜±25ppm/°C1206(3216メートル法)0.126インチ長さx0.063インチ幅(3.20mmx1.60mm)0.028インチ(0.71mm)--55~150-軍事用、MIL-PRF-55342、RM1206カットテープばら--2-軍事用、耐湿性
-

1,961円

1個あり

4日目

表面実装Ω1200.25W、1/4W±0.1%薄膜±25ppm/°C1206(3216メートル法)0.126インチ長さx0.063インチ幅(3.20mmx1.60mm)0.028インチ(0.71mm)--55~150-軍事用、MIL-PRF-55342、RM1206カットテープばら--2-軍事用、耐湿性
-

1,756円

1個あり

4日目

表面実装Ω1210.25W、1/4W±0.1%薄膜±25ppm/°C1206(3216メートル法)0.126インチ長さx0.063インチ幅(3.20mmx1.60mm)0.028インチ(0.71mm)--55~150-軍事用、MIL-PRF-55342、RM1206カットテープばら--2-軍事用、耐湿性
-

1,756円

1個あり

4日目

表面実装Ω1500.25W、1/4W±0.1%薄膜±25ppm/°C1206(3216メートル法)0.126インチ長さx0.063インチ幅(3.20mmx1.60mm)0.028インチ(0.71mm)--55~150-軍事用、MIL-PRF-55342、RM1206カットテープばら--2-軍事用、耐湿性
-

1,756円

1個あり

4日目

表面実装Ω2000.25W、1/4W±0.1%薄膜±25ppm/°C1206(3216メートル法)0.126インチ長さx0.063インチ幅(3.20mmx1.60mm)0.028インチ(0.71mm)--55~150-軍事用、MIL-PRF-55342、RM1206カットテープばら--2-軍事用、耐湿性
-

1,756円

1個

4日目

表面実装Ω2490.25W、1/4W±0.1%薄膜±25ppm/°C1206(3216メートル法)0.126インチ長さx0.063インチ幅(3.20mmx1.60mm)0.028インチ(0.71mm)--55~150-軍事用、MIL-PRF-55342、RM1206カットテープばら--2-軍事用、耐湿性
-

1,756円

1個あり

4日目

表面実装Ω3920.25W、1/4W±0.1%薄膜±25ppm/°C1206(3216メートル法)0.126インチ長さx0.063インチ幅(3.20mmx1.60mm)0.028インチ(0.71mm)--55~150-軍事用、MIL-PRF-55342、RM1206カットテープばら--2-軍事用、耐湿性
-

1,961円

1個あり

4日目

表面実装Ω4990.25W、1/4W±0.1%薄膜±25ppm/°C1206(3216メートル法)0.126インチ長さx0.063インチ幅(3.20mmx1.60mm)0.028インチ(0.71mm)--55~150-軍事用、MIL-PRF-55342、RM1206カットテープばら--2-軍事用、耐湿性
-

1,756円

1個あり

4日目

表面実装Ω5110.25W、1/4W±0.1%薄膜±25ppm/°C1206(3216メートル法)0.126インチ長さx0.063インチ幅(3.20mmx1.60mm)0.028インチ(0.71mm)--55~150-軍事用、MIL-PRF-55342、RM1206カットテープばら--2-軍事用、耐湿性
-

1,756円

1個あり

4日目

表面実装Ω6040.25W、1/4W±0.1%薄膜±25ppm/°C1206(3216メートル法)0.126インチ長さx0.063インチ幅(3.20mmx1.60mm)0.028インチ(0.71mm)--55~150-軍事用、MIL-PRF-55342、RM1206カットテープばら--2-軍事用、耐湿性

437円

1個あり

4日目

表面実装Ω100.25W、1/4W±0.1%薄膜±25ppm/°C-0.081インチ長さx0.050インチ幅(2.06mmx1.27mm)0.026インチ(0.66mm)---PFC-高精度カットテープばら-----

437円

1個あり

4日目

表面実装Ω49.90.25W、1/4W±0.1%薄膜±25ppm/°C-0.081インチ長さx0.050インチ幅(2.06mmx1.27mm)0.026インチ(0.66mm)---PFC-高精度カットテープばら-----

355円

1個あり

4日目

表面実装Ω68.10.25W、1/4W±0.1%薄膜±25ppm/°C-0.081インチ長さx0.050インチ幅(2.06mmx1.27mm)0.026インチ(0.66mm)---PFC-高精度カットテープばら-----

273円

1個あり

4日目

表面実装Ω1000.25W、1/4W±0.1%薄膜±25ppm/°C0805(2012メトリック)0.081インチ長さx0.050インチ幅(2.06mmx1.27mm)0.026インチ(0.66mm)---PFC-高精度カットテープばら-----

273円

1個あり

4日目

表面実装kΩ10.25W、1/4W±0.1%薄膜±25ppm/°C-0.081インチ長さx0.050インチ幅(2.06mmx1.27mm)0.026インチ(0.66mm)---PFC-高精度カットテープばら-----

273円

1個あり

4日目

表面実装kΩ100.25W、1/4W±0.1%薄膜±25ppm/°C-0.081インチ長さx0.050インチ幅(2.06mmx1.27mm)0.026インチ(0.66mm)---PFC-高精度カットテープばら-----

273円

1個あり

4日目

表面実装kΩ1000.25W、1/4W±0.1%薄膜±25ppm/°C-0.081インチ長さx0.050インチ幅(2.06mmx1.27mm)0.026インチ(0.66mm)---PFC-高精度カットテープばら-----

273円

1個あり

4日目

表面実装kΩ10.50.25W、1/4W±0.1%薄膜±25ppm/°C0805(2012メトリック)0.081インチ長さx0.050インチ幅(2.06mmx1.27mm)0.026インチ(0.66mm)---PFC-高精度カットテープばら-----

273円

1個あり

4日目

表面実装kΩ11.50.25W、1/4W±0.1%薄膜±25ppm/°C-0.081インチ長さx0.050インチ幅(2.06mmx1.27mm)0.026インチ(0.66mm)---PFC-高精度カットテープばら-----

273円

1個あり

4日目

表面実装kΩ1430.25W、1/4W±0.1%薄膜±25ppm/°C-0.081インチ長さx0.050インチ幅(2.06mmx1.27mm)0.026インチ(0.66mm)---PFC-高精度カットテープばら-----

273円

1個あり

4日目

表面実装kΩ14.70.25W、1/4W±0.1%薄膜±25ppm/°C-0.081インチ長さx0.050インチ幅(2.06mmx1.27mm)0.026インチ(0.66mm)---PFC-高精度カットテープばら-----

Loading...

商品担当おすすめ

【TT Electronics】 固定抵抗のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)