【Xicon】 フィルムコンデンサ

【Xicon】 フィルムコンデンサ
  • 数量スライド割引
通常単価:
85円~
通常出荷日:
4日目

スルーホール実装形 ラジアル、アキシャル等 各種パッケージ品。 23P、MPP、PD等 各種シリーズ フィルムコンデンサ。

【仕様】
・静電容量 : 150pF ~ 2.2µF
・許容誤差 : ±5%、±10%

型番

28 の型番候補があります候補を表示

型番
13PS168
23PS115
23PS118
23PS122
23PS133
23PS139
23PS147
23PS156
23PS168
23PS210
23PS212
23PS215
23PS218
23PS222
23PS233
23PS268
23PS310
23PW210
23PW247
23PW250
23PW310
1429-1104
1429-2105
1429-2225 LOT100
1429-2334
1429-4473
1429-6104 LOT100
1431-6222K
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
静電容量 静電容量許容差 定格電圧(DC)
(V)
リード間隔 シリーズ メーカー荷姿 販売荷姿

464円

1個あり

4日目

680pF±5%125V-PSばらばら

460円

1個あり

4日目

150pF±5%50V-23P--

456円

1個あり

4日目

180pF±5%50V-23P--

456円

1個あり

4日目

220pF±5%50V-23P--

447円

1個あり

4日目

330pF±5%50V-23P--

447円

1個あり

4日目

390pF±5%50V-23P--

447円

1個あり

4日目

470pF±5%50V-23P--

447円

1個あり

4日目

560pF±5%50V-23P--

447円

1個あり

4日目

680pF±5%50V-23P--

447円

1個あり

4日目

1000pF±5%50V-23P--

456円

1個あり

4日目

1200pF±5%50V-23P--

460円

1個あり

4日目

1500pF±5%50V-23P--

467円

1個あり

4日目

1800pF±5%50V-23P--

456円

1個あり

4日目

2200pF±5%50V-23P--

464円

1個あり

4日目

3300pF±5%50V-23P--

488円

1個あり

4日目

6800pF±5%50V-23P--

499円

1個あり

4日目

0.01µF±5%50V-23P--

447円

1個あり

4日目

1000pF±5%50V-23P--

470円

1個あり

4日目

4700pF±5%50V-23P--

460円

1個あり

4日目

5000pF±5%50V-23P--

499円

1個あり

4日目

0.01µF±5%50V-23P--

505円

1個あり

4日目

0.1µF±10%100V10mmMPP--

673円

1個あり

4日目

1µF±10%250V20mmMPP--

188円

100個あり

4日目

2.2µF±10%250V27.5mmMPP--

598円

1個あり

4日目

0.33µF±10%250V15mmMPP--

537円

1個あり

4日目

0.047µF±10%400V10mmMPP--

85円

100個あり

4日目

0.1µF±10%630V20mmMPP--

497円

1個あり

4日目

2200pF±10%630V10mmPD--

Loading...

  1. 1

基本情報

実装タイプ スルーホール 最高動作温度(℃) 85 最低動作温度(℃) -40

【Xicon】 フィルムコンデンサのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)