【IXYS】 フォトカプラ

【IXYS】 フォトカプラ
  • 数量スライド割引
通常単価:
58円~
通常出荷日:
4日目

スルーホール実装形、表面実装形等 各種パッケージ品。 トランジスタ、ダーリントン、オープンドレイン、光起電性等 各種出力タイプ 光アイソレータおよびソリッドステートリレー。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

CPC1973Y

型番
CPC1973Y
型番関連通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
分類 種類 シリーズ 実装タイプ チャンネル数 入力タイプ 出力タイプ ダイオード順方向電圧Vf 順方向電流If 最大出力電圧 最大出力電流/ch 電圧-絶縁 コモンモード過渡耐性(最小) 伝搬遅延tpLH/tpHL(最大) 立ち上がり/立下り時間(標準) 電圧-供給 電流転送比(最小) ターンオン/ターンオフ時間(標準) Vce飽和(最大) 動作温度 最大コレクタ エミッタ電圧 最大コレクタ エミッタ飽和電圧 電流伝達率 最大コレクタ電流 データ レート 電流転送比(最大) パッケージ メーカー荷姿 販売荷姿
-

1,208円

1個あり

4日目

-トライアックおよびSCR出力オプトカプラCPC1973-----------------------PowerSIPチューブばら

Loading...

  1. 1

【IXYS】 フォトカプラの型番CPC1973Yのページです。
型番CPC1973Yに関する仕様情報を記載しております。

CPC1973Yで型番確定

【IXYS】 フォトカプラのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CPC1125NTR
CPC1225N
CPC1225NTR LOT2000
CPC1976YX6
CPC5001G
CPC5001GSTR
型番関連通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
分類 種類 シリーズ 実装タイプ チャンネル数 入力タイプ 出力タイプ ダイオード順方向電圧Vf 順方向電流If 最大出力電圧 最大出力電流/ch 電圧-絶縁 コモンモード過渡耐性(最小) 伝搬遅延tpLH/tpHL(最大) 立ち上がり/立下り時間(標準) 電圧-供給 電流転送比(最小) ターンオン/ターンオフ時間(標準) Vce飽和(最大) 動作温度 最大コレクタ エミッタ電圧 最大コレクタ エミッタ飽和電圧 電流伝達率 最大コレクタ電流 データ レート 電流転送比(最大) パッケージ メーカー荷姿 販売荷姿
-

483円

1個あり

4日目

-MOSFET出力オプトカプラCPC1125------------------------リールばら
-

505円

1個あり

4日目

-ソリッドステ-トリレ-:RCBマウントCPC1225表面実装--トランジスタ-------------------SOP-4チューブばら

97円

2,000個あり

4日目

-ソリッドステートリレー:RCBマウントCPC1225スルーホール--トランジスタ-------------------SOP-4リールリール
-

842円

1個あり

4日目

-トライアックおよびSCR出力オプトカプラCPC1976------------------------チューブばら

738円

1個あり

4日目

アイソレータ光アイソレ-タ、ロジック出力-スルーホール2ロジックオープンドレイン----3750Vrms5kV/µs、7kV/µs250ns、100ns-2.7V~5.5V----40~85----5MBd-8-DIP(0.300インチ、7.62mm)ばらばら

761円

1個あり

4日目

アイソレータ光アイソレ-タ、ロジック出力-表面実装2ロジックオープンドレイン----3750Vrms5kV/µs、7kV/µs250ns、100ns-2.7V~5.5V----40~85----5MBd-8-SMDカットテープばら

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)