【IXYS】 FET

【IXYS】 FET
  • 数量スライド割引
通常単価:
24円~
通常出荷日:
1日目~

スルーホール実装形、表面実装形等 各種パッケージ品。 P/Nチャンネル、シングル、アレイ、RF-FET、JFET等 各種電界効果トランジスタ。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

IXFN80N50Q3

型番
IXFN80N50Q3
型番関連通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
デバイスパッケージ 種別 シリーズ FETタイプ トランジスタタイプ 実装タイプ ドレイン~ソース間電圧(Vdss) Id印加時のVgs(th)(最大) 電流 - 25°Cでの連続ドレイン(Id) Vds印加時の入力容量(Ciss) 電力 - 最大 サプライヤデバイスパッケージ メーカー荷姿 販売荷姿 周波数 ゲイン 定格電流 出力電源 定格電圧 FET機能 最大Rds on抵抗 @ Id、Vgs Vgs印加時のゲート電荷(Qg)(最大) 駆動電圧(最大Rdsオン、最小Rdsオン) Vgs(最大) デバイス素材 動作温度
(℃)

5,744円

1個あり

4日目

SOT-227-4MOSFETIXFN80N50SingleN-Channel表面実装500V30V63A-780W-チューブばら------------

Loading...

  1. 1

【IXYS】 FETの型番IXFN80N50Q3のページです。
型番IXFN80N50Q3に関する仕様情報を記載しております。

IXFN80N50Q3で型番確定

この商品のバリエーション

型番
150-501N04A-00
275-101N30A-00
275-102N06A-00
IXFN80N60P3
IXFN82N60P
IXFN82N60Q3
型番関連通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
デバイスパッケージ 種別 シリーズ FETタイプ トランジスタタイプ 実装タイプ ドレイン~ソース間電圧(Vdss) Id印加時のVgs(th)(最大) 電流 - 25°Cでの連続ドレイン(Id) Vds印加時の入力容量(Ciss) 電力 - 最大 サプライヤデバイスパッケージ メーカー荷姿 販売荷姿 周波数 ゲイン 定格電流 出力電源 定格電圧 FET機能 最大Rds on抵抗 @ Id、Vgs Vgs印加時のゲート電荷(Qg)(最大) 駆動電圧(最大Rdsオン、最小Rdsオン) Vgs(最大) デバイス素材 動作温度
(℃)
-

4,731円

1個あり

4日目

6-SMD、フラットリード露出パッドRF FETDENチャンネル-------DE150チューブチューブ--4.5A200W500V-------

5,437円

1個あり

4日目

6-SMD、フラットリード露出パッドRF FETDENチャンネル-------DE275チューブばら--25µA550W100V-------

3,116円

1個あり

4日目

6-SMD、フラットリード露出パッドRF FETDENチャンネル-------DE275チューブばら100MHz-1mA590W1000V-------
-

3,609円

1個あり

4日目

SOT-227-4MOSFETIXFN80N60-N-Channel表面実装600V-66A---チューブばら------------

4,779円

1個あり

4日目

SOT-227-4、miniBLOCシングルPolarHV™MOSFETNチャンネル、酸化金属-シャーシマウント600V5V@8mA72A23000pF@25V1040WSOT-227Bチューブばら------------

6,474円

1個あり

4日目

SOT-227-4、miniBLOCシングルHiPerFET™MOSFETNチャンネル、酸化金属-シャーシマウント600V6.5V@8mA66A13500pF@25V960WSOT-227Bチューブばら------------

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)