(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

【Crydom】 フォトカプラ (DRA1-CMXE60D5)

【Crydom】 フォトカプラ DRA1-CMXE60D5
  • 数量スライド割引
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価:
3,024円~
通常出荷日:
4日目

スルーホール実装形、シャーシマウント実装形等 各種パッケージ品。MOSFET、SCR、トライアック等 各種出力タイプ ソリッドステートリレー。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

DRA1-CMXE60D5

型番
DRA1-CMXE60D5
型番関連通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
種類 シリーズ 実装タイプ 出力タイプ パッケージ メーカー荷姿 販売荷姿

8,858円

1個あり

4日目

ソリッドステ-トリレ-:工業用マウント DRA1 DINレール - SIP-4 ばら ばら

Loading...

  1. 1

【Crydom】 フォトカプラの型番DRA1-CMXE60D5のページです。
型番DRA1-CMXE60D5に関する仕様情報を記載しております。

DRA1-CMXE60D5で型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)