配線止め具 黒・シルバー【10個入り】

配線止め具 黒・シルバー
通常単価:
161円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

あらゆる分野に活躍する屋内用の接着式配線止め具。
【特長】
・TWS/TWSW:スチール、ガラス、アルミ、プラスチックなど幅広い素材に使用可能。
・TWSC:塩ビコーティングしている。
・TWSS:さびに強く、屋外や湿気の多い場所でも使用可能。
・色:(BK)黒/(SI)シルバー。
【用途】
・平らな面に接着して、電線、LANケーブルなどを爪で保持し固定する。

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、無料計測ソフト付きUSB2.0対応カメラ【貸出対象】はこちら

型番

12 の型番候補があります候補を表示

配線止め具(スチールタイプ)の仕様

TWS-20-BKの外観

TWS-20-BKの外観

TWSW-30-SIの外観

TWSW-30-SIの外観

本体材質:鉄(SPCC)/3価クロメート

品番縦×横
(mm)
爪長さ
(mm)
テープ質 量
(g/袋)
TWS-20-SI10×20173M#403211
TWS-20-BK10×2017積水#518TF11
TWS-25-SI15×25263M#403221
TWS-25-BK15×2526積水#518TF21
TWS-30-SI19×3039積水#53540
TWS-30-BK19×3039積水#518TF40
TWSW-30-SI15×3018×3本3M#403230

寸法図

 

(単位:mm)

 

TWS-20-SI/TWS-20-BKの寸法図

TWS-20-SI/TWS-20-BKの寸法図

 

(単位:mm)

 

TWSW-30-SIの寸法図

TWSW-30-SIの寸法図

配線止め具(コーティングタイプ)の仕様

TWSC-20-BKの外観

TWSC-20-BKの外観

TWSC-25-BKの外観

TWSC-25-BKの外観

本体材質:鉄(SPCC)/3価クロメート/絶縁コーティング

品番縦×横
(mm)
爪長さ
(mm)
テープ質 量
(g/袋)
TWSC-20-BK10×2017積水#518TF14
TWSC-25-BK15×2526積水#518TF27
TWSC-30-BK15×3018×3本積水#518TF37

寸法図

 

(単位:mm)

 

TWSC-20-BKの寸法図

TWSC-20-BKの寸法図

配線止め具(ステンレスタイプ)の仕様

TWSS-20-SIの外観

TWSS-20-SIの外観

TWSS-25-SIの外観

TWSS-25-SIの外観

本体材質:ステンレス(SUS304)

品番縦×横
(mm)
爪長さ
(mm)
テープ質 量
(g/袋)
TWSS-20-SI10×20173M#403211
TWSS-25-SI15×25263M#403221

寸法図

 

(単位:mm)

 

TWSS-20-SIの寸法図

TWSS-20-SIの寸法図

注意事項

※一部の製品情報のみ掲載しています。

型番
TWS-20-BK
TWS-20-SI
TWS-25-BK
TWS-25-SI
TWS-30-BK
TWS-30-SI
TWSC-20-BK
TWSC-25-BK
TWSC-30-BK
TWSS-20-SI
TWSS-25-SI
TWSW-30-SI
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ
(mm)
爪長さ
(mm)
JANコード トラスココード 備考

248円

10個入り

1パック

在庫品1日目

当日出荷可能

縦10x横x20174989999338430497-4450テープ:積水#518TF

161円

10個入り

1パック

在庫品1日目

当日出荷可能

縦10x横x2017シルバー4989999338447497-4468テープ:3M#4032

210円

10個入り

1パック

在庫品1日目

当日出荷可能

縦15x横x25264989999338454497-4476テープ:積水#518TF

265円

10個入り

1パック

在庫品1日目

当日出荷可能

縦15x横x2526シルバー4989999338461497-4484テープ:3M#4032

466円

10個入り

1パック

在庫品1日目

当日出荷可能

縦19x横x30394989999338478497-4492テープ:積水#518TF

411円

10個入り

1パック

1日目

縦19x横x3039シルバー4989999338485497-4506テープ:積水#535

271円

10個入り

1パック

在庫品1日目

当日出荷可能

縦10x横x20174989999342178497-4514テープ:積水#518TF

386円

10個入り

1パック

1日目

縦15x横x25264989999342185497-4522テープ:積水#518TF

447円

10個入り

1パック

在庫品1日目

当日出荷可能

縦15x横x3018x3本4989999342192497-4531テープ:水#518TF

210円

10個入り

1パック

在庫品1日目

当日出荷可能

縦10x横x2017シルバー4989999338492497-4549テープ:3M#4032

271円

10個入り

1パック

1日目

縦15x横x2526シルバー4989999342161497-4557テープ:3M#4032

376円

10個入り

1パック

1日目

縦15x横x301x3本シルバー4989999342208497-4565テープ:3M#4032

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

基本情報

取付/固定方法 粘着テープ 使用箇所 屋内用

配線止め具 黒・シルバーのレビュー

評価 4.0 平均 4.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • 屋内配線の固定2019/07/12
    評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    『柔らかいビニールコート』が大変役に立っています。
    ・電線との適度な摩擦により、作業が容易
    ・配線を止める時のリード部曲げ作業時、電線にも指にも優しい

    接着債(両面テープ)の接着力が過去に使用してきた同種の物より強い気がします(しっかりしている)。

    この仕様に、固定補助用の釘穴が有れば更に使いやすいと思われます。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)