ローゼットキット シャッター付

ローゼットキット シャッター付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • LD-6RKIT1
  • LD-6RKIT2
  • 数量スライド割引
通常単価:
2,268円~
通常出荷日:
12日目~

【特長】
・コンパクト設計、イーサネットの差込口が身近な場所に設置できます。
・両面テープで固定することや、ネジで壁などに取り付け可能です。
・ホコリよけのシャッターを搭載しています。

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、バスパワー・自動ボーレート検知・ABS樹脂製はこちら

型番

2 の型番候補があります候補を表示

型番
LD-6RKIT2
LD-RKIT1
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
カテゴリ ポート数 寸法
(mm)
JANコード トラスココード 付属品 使用温度範囲 使用湿度範囲 適用回線 ワイヤーマップ

3,754円

1個あり

60日目

CAT62幅76.4×奥行65.2×高さ26.84953103015494539-4457両面テープ・マグネット・ネジ・結束用ケーブルタイ・押し込みヘラ・電話/LANマーク-40~68℃25~85%(結露なきこと)ADSL/CATV/FTTH/ISDN8極8芯

2,268円

1個あり

12日目

CAT5e1幅48.2×奥行65.2×高さ26.84953103111158540-0643両面テープ・マグネット・ネジ・結束用ケーブルタイ・押し込みヘラ・電話/LANマーク-40~68℃25~85%(結露なきこと)ADSL/CATV/FTTH/ISDN8極8芯

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

ローゼットキット シャッター付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)