モジュラープラグ(カテゴリー5e)【18~25個入り】

モジュラープラグ(カテゴリー5e)
  • 数量スライド割引
通常単価:
1,029円~
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

ネットワーク通信線用のデータプラグ。
【特長】
・ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくいポリカーボネート製ボディ。
・電圧:AC250V。絶縁抵抗:500MΩ(min)。端子:金メッキ仕上げりん青銅。電流:2A(max)。
・RJ45準拠。ISDNにも対応。
・対応工具:LMJ-55、MJ-468N、MJ-8。プラグタイプ:8P8C。
【用途】
・ネットワーク、通信線工事に最適。

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、高耐久 産業用/業務用SDカード PCシリーズ(4〜16GB)はこちら
    2、CC-Link IE, EtherCAT対応 CAT5e STP (単線・二重シールド) 自由長 LANケーブルはこちら
    3、パネルマウント シールド付JJアダプタ(中継用ジャック) STP・CAT5eはこちら

型番

2 の型番候補があります候補を表示

カテゴリー5 モジュラープラグの仕様

モジュラープラグ(カテゴリー5e):関連画像

MJS-808の外観(単線専用、芯線0.5mm対応)

モジュラープラグ(カテゴリー5e):関連画像

MJ-808の外観(より線専用)

  • ネットワーク・通信線用のデータプラグ。
  • 8芯丸断面のケーブルに使用。
  • ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくいポリカーボネート製ボディ。
  • 50μ(1.27um)の金メッキ。
  • RJ45準拠。
  • ISDNにも対応。
  • プラグタイプ:8P8C
  • 対応工具:LMJ-55、MJ-468N、MJ-8
型番
MJ-808
MJS-808
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適合ケーブル(線種) JANコード トラスココード 備考

1,029円

18個入り

1パックあり

在庫品1日目

当日出荷可能

より線4937897105531321-8121RJ45仕様 カテゴリー5e対応

2,360円

25個入り

1パックあり

在庫品1日目

当日出荷可能

単線4937897105609321-8139RJ45仕様 カテゴリー5e対応

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

基本情報

プラグタイプ 8P8C

モジュラープラグ(カテゴリー5e)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

質問: LANに撚り線はありますか?
回答: LANケーブルは全て撚り線です。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)