配線システム カテゴリ6 モジュラージャック

配線システム カテゴリ6 モジュラージャック
  • 数量スライド割引
通常単価:
1,490
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・キャップの結線順序識別用カラーコードシールで施工ミスを防止。
・一括圧接により施工が簡単でスピーディー。
・全てのMini-Comシリーズのボックス、パネル、フェースプレートに取付可能。
・基板改良により、カテゴリ6の規格値を大きく上回る高性能

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、バスパワー・自動ボーレート検知・ABS樹脂製はこちら
    2、NAMF 150V UL規格はこちら
    3、SDHC4・SDHC10カードはこちら

型番

2 の型番候補があります候補を表示

モジュラージャックの仕様

CJ688TP□□の外観

CJ688TP□□の外観

※画像は代表型番です。本製品の色は黒と白になります。

仕様

  • CJ688TPBLの色:ブラック
  • CJ688TPIWの色:オフホワイト
  • 補助道具:CGJT

モジュラージャック 成端方法

1:ケーブルの外皮を25mmほど剥く。

1:ケーブルの外皮を25mmほど剥く。

2:結線パターンに応じてペアごとにケーブルを分け先端を集めキャップに挿入。

2:結線パターンに応じてペアごとにケーブルを分け先端を集めキャップに挿入。

3:ラベル表示に従い、スロットにケーブルをセットする。

3:ラベル表示に従い、スロットにケーブルをセットする。

4:キャップの端に沿って、ケーブルを切り落とす。スロットにケーブルがしっかり入っていることを確認する。

4:キャップの端に沿って、ケーブルを切り落とす。スロットにケーブルがしっかり入っていることを確認する。

5:ハウジングにキャップをセットし、前方に押す。

5:ハウジングにキャップをセットし、前方に押す。

6:専用工具でカチッと音がするまで力を加える。

6:専用工具でカチッと音がするまで力を加える。

型番
CJ688TPBL
CJ688TPIW
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 外被覆径 対応ケーブル

1,490円

1個あり

お見積り

[黒] ブラック0074983992690469-4902φ6.5mm以下のUTP を設定カテゴリ3、5、5e、6 に対応、より対線

1,490円

1個あり

お見積り

[白] オフホワイト0074983992737469-4911φ6.5mm以下のUTP を設定カテゴリ3、5、5e、6 に対応している、より対線

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

基本情報

適合ケーブル(線種) より線/単線 導体外径(AWG)(φmm) 0.5(24) ~0.65(22) 絶縁体外径(φmm) 0.965 ~1.2

配線システム カテゴリ6 モジュラージャックのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)