ホースブリッジ 連結パーツ

ホースブリッジ 連結パーツ
  • 数量スライド割引
通常単価:
25,899円~
通常出荷日:
1日目~

【特長】
・ホースの数に応じてシステムをカスタマイズできます。
【用途】
・ホースブリッジの連結に

型番

8 の型番候補があります候補を表示

型番
UHB2025T
UHB2025TC
UHB3035T
UHB3035TC
UHB4045T
UHB4045TC
UHB5060T
UHB5060TC
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
商品タイプ 幅x長さ
(mm)
トラスココード

32,529円

1個あり

1日目

トンネル406x0.33763-0727

25,899円

1個あり

1日目

トンネルコネクタ406x0.20763-0735

37,047円

1個あり

お見積り

トンネル406x0.36763-0743

29,367円

1個あり

お見積り

トンネルコネクタ406x0.21763-0751

45,059円

1個あり

お見積り

トンネル406x0.40763-0760

35,240円

1個あり

1日目

トンネルコネクタ406x0.22763-0778

46,826円

1個あり

21日目

トンネル406x0.46763-0786

43,292円

1個あり

1日目

トンネルコネクタ406x0.23763-0794

Loading...

  1. 1

ホースブリッジ 連結パーツのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)