ホースブリッジ

ホースブリッジ
通常単価:
61,950円~
通常出荷日:
1日目~

【特長】
・大径用のホースの保護に最適です。
・モジュール式組み立てです。
【用途】
・屋外作業現場での電線などの保護に。
・工場など屋内外の配線の保護に。

型番

4 の型番候補があります候補を表示

型番
UHB2025
UHB3035
UHB4045
UHB5060
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
長さ
(m)
厚み
(mm)
耐荷重(タイヤ片輪のみ)
(kg)
適用ケーブル径
(mm)
トラスココード

61,950円

1個

2日目

0.88991075076.2486-5901

69,675円

1個

1日目

0.97118898188.9486-5910

88,050円

1個

2日目

1.11418754114.3486-5928

110,400円

1個

2日目

1.532087757165.1486-5936

Loading...

  1. 1

基本情報

幅(mm) 406

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)