フルコーティング長尺ステンレスバンド SUS316【1~100個入り】

フルコーティング長尺ステンレスバンド SUS316
  • 数量スライド割引
通常単価:
1,836円~
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・必要な長さにカットして使用できるので、無駄が出ません。
・ストラップ全体がポリエステルでコーティングされているため、束線の被覆を傷つけません。
・ハロゲンフリーで発生煙量が少なく、耐候性に優れています。
【用途】
・ケーブルの保持、固定。

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、リング照明はこちら

型番

5 の型番候補があります候補を表示

フルコーティング長尺ステンレススチールバンドの仕様

フルコーティング長尺ステンレススチールバンドの外観

フルコーティング長尺ステンレススチールバンドの外観

部品番号タイプ寸法(mm)ループ引張強度
N(kg)
推奨工具
-AISI316長さ(m)厚さ
MBCEH-QR316エクストラヘビー25.112.70.431,335
(136.1)
RT2HT、ST2MT
MBCSH-QR316スーパーヘビー15.90.562,000
(203.9)
RT2HT
 

※専用ヘッド装着時

フルコーティング長尺ステンレススチールバンド用ヘッドの仕様

フルコーティング長尺ステンレススチールバンド用ヘッドの外観

フルコーティング長尺ステンレススチールバンド用ヘッドの外観

部品番号タイプ
-AISI316
MTHCH-C316ヘビータイプ用ヘッド
MTHCEH-C316エクストラヘビータイプ用ヘッド
MTHCSH-C316スーパーヘビータイプ用ヘッド

組み立て方法

1:ストラップの片方の切り口を約13mm程度折り曲げる

1:ストラップの片方の切り口を約13mm程度折り曲げる

2:ロッキングヘッドを、反対側の切り口から挿入してストラップにそってバンドの折り目の部分までスライドさせる

2:ロッキングヘッドを、反対側の切り口から挿入してストラップにそってバンドの折り目の部分までスライドさせる

3: ロッキングヘッドの下でストラップが平らになるように折り曲げて組み立ての完成

3: ロッキングヘッドの下でストラップが平らになるように折り曲げて組み立ての完成

型番
MBCEH-QR316
MBCSH-QR316
MTHCEH-C316
MTHCH-C316
MTHCSH-C316
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
全長
(mm)

(mm)
厚み
(mm)
適合バンド JANコード トラスココード 使用温度範囲(Min~Max)
(℃)
推奨工具 備考

13,196円

1個あり

お見積り

25.112.70.43-0074983453412496-1854-40~140RT2HT / ST2MT専用ヘッド:MTHCH-C316

20,357円

1個

お見積り

25.115.90.56-0074983453429496-1871-40~140RT2HT専用ヘッド:MTHCSH-C316

8,412円

100個入り

1パック

お見積り

15.2415.756.31MBCEH-QR3160074983379088496-1951-80~538--

7,648円

100個入り

1パック

お見積り

13.510.15.5MBCH-QR3160074983379071496-1960-80~538--

1,836円

100個入り

1パック

お見積り

22.2220.198.26MBCSH-QR3160074983344970496-1978-80~538--

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

リング照明 画像

リング照明

ミスミ

基本情報

シルバー 仕様環境 屋内/屋外兼用

フルコーティング長尺ステンレスバンド SUS316のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)