(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

“ケーブルストリッパ” 対応ケーブル径 最大11mm

“ケーブルストリッパ” 対応ケーブル径 最大11mm
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
1,169円~
通常出荷日:
1日目~

【特長】
・206-170-PK用替刃です。

PDF

型番

2 の型番候補があります候補を表示

 
型番

206-170-PK

206-174-PK

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?丸形ケーブル適合電線
(mm)
適合機種 全長
(mm)
トラスココード

1,169円

1個

1日目

10- 206-171-PK - 754-9245

12,219円

1個

4日目

10φ4.5~45 - 155 754-9270

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

“ケーブルストリッパ” 対応ケーブル径 最大11mm

“ケーブルストリッパ” 対応ケーブル径 最大11mm

    “ケーブルストリッパ” 対応ケーブル径 最大45mm

    “ケーブルストリッパ” 対応ケーブル径 最大45mm

      スリーピークス パワーワイドストリッパー

      スリーピークス パワーワイドストリッパー

        ナイル 卓上ストリッパ用替刃VR8.0

        ナイル 卓上ストリッパ用替刃VR8.0

          ナイル 卓上ストリッパ用替刃VR3.0

          ナイル 卓上ストリッパ用替刃VR3.0

            VVF ストリッパ

            VVF ストリッパ

              ワイヤーストリッパー P-968

              ワイヤーストリッパー P-968

                ケーブルストリッパ 206シリーズ

                ケーブルストリッパ 206シリーズ

                  同軸ケーブル用3ステップ被覆むき工具

                  同軸ケーブル用3ステップ被覆むき工具

                    自動調整機能付ケーブルカット、被覆むき工具

                    自動調整機能付ケーブルカット、被覆むき工具

                      ワイヤーストリッパー P-963

                      ワイヤーストリッパー P-963

                        同軸ケーブルストリッパ

                        同軸ケーブルストリッパ

                          MCC VA線ストリッパ エボリューション VSR1623

                          MCC VA線ストリッパ エボリューション VSR1623

                            メーカー ワゴ ワゴ スリーピークス技研 室本鉄工 室本鉄工 JAPPY ホーザン ワゴ プレスマスター プレスマスター ホーザン JAPPY 松阪商事
                            通常価格
                            (税別)
                            1,169円~ 4,569円 6,988円 30,575円 30,575円 9,218円 2,834円 15,318円 3,344円~ 2,873円~ 3,028円 3,558円 8,885円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   5日目   3日目   3日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 40日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  

                            “ケーブルストリッパ” 対応ケーブル径 最大11mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)