(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

モバイルLANケーブル(Cat5対応)

モバイルLANケーブル(Cat5対応)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • LD-MCTU/BU
  • LD-MCTU/DR
  • LD-MCTU/RD
  • 数量スライド割引
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
988円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  一部当日出荷可能
小型・軽量の携帯可能な巻き取り式LANケーブルです。
【特長】
・Cat5準拠のLANケーブル採用で10BASE-T/100BASE-TXに対応しています。
・使用時は手で引き伸ばし、収納時はボタンを押すだけで自動的に巻き取りできます。

型番

4 の型番候補があります候補を表示

型番

LD-MCTU/BK

LD-MCTU/BU

LD-MCTU/DR

LD-MCTU/RD

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ケーブル導体 ケーブル外径
(mm)
外径 詳細
(mm)

1,106円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

- - -

988円

1個あり

6日目

より線 1.0~1.9 1.2

988円

1個あり

4日目

より線 1.0~1.9 1.2

988円

1個あり

お見積り

より線 1.0~1.9 1.2

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

基本情報

カテゴリ CAT5 長さ(m) 1.5 結線 ストレート
芯数(結線ピン数) 4芯

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

モバイルLANケーブル(Cat5対応)

モバイルLANケーブル(Cat5対応)

    移動用LANケーブル(カテゴリ5e)

    移動用LANケーブル(カテゴリ5e)

      ツメ折れ防止CAT5eLANケーブル(0.5m・レッド)

      ツメ折れ防止CAT5eLANケーブル(0.5m・レッド)

        ツメ折れ防止CAT5eLANケーブル(0.5m・グリーン)

        ツメ折れ防止CAT5eLANケーブル(0.5m・グリーン)

          ツメ折れ防止CAT5eLANケーブル(0.5m・イエロー)

          ツメ折れ防止CAT5eLANケーブル(0.5m・イエロー)

            Cat6 UTPケーブル(RJ45コネクタ付き)

            Cat6 UTPケーブル(RJ45コネクタ付き)

              屋外用LANケーブル(Cat5E)

              屋外用LANケーブル(Cat5E)

                ツメ折れ防止巻取りLANケーブル(Cat6準拠)

                ツメ折れ防止巻取りLANケーブル(Cat6準拠)

                  ツメ折れないCat6 LANケーブル 結束バンド付

                  ツメ折れないCat6 LANケーブル 結束バンド付

                    簡易包装LANケーブル

                    簡易包装LANケーブル

                      やわらかLANケーブル(Cat5E準拠)

                      やわらかLANケーブル(Cat5E準拠)

                        カテゴリ6極細LANケーブル(0.5m・ブルー)

                        カテゴリ6極細LANケーブル(0.5m・ブルー)

                          カテゴリ6極細LANケーブル(0.5m・ブラック)

                          カテゴリ6極細LANケーブル(0.5m・ブラック)

                            メーカー エレコム カナレ電気 サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ ATEN エレコム エレコム バッファロー エレコム エレコム サンワサプライ サンワサプライ
                            通常価格
                            (税別)
                            988円~ 2,955円~ 550円 550円 550円 495円~ 3,889円~ 2,589円~ 344円~ 18,484円 2,673円 458円 458円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 10日目   10日目   10日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            カテゴリ CAT5 CAT5e - - - CAT6 CAT5e CAT6 CAT6 CAT5e CAT5e - -
                            長さ(m) 1.5 - 0.5 0.5 0.5 - - - - - 15 0.5 0.5
                            結線 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート - ストレート ストレート ストレート
                            芯数(結線ピン数) 4芯 8芯 - - - 8芯 8芯 8芯 8芯 8芯 8芯 - -

                            モバイルLANケーブル(Cat5対応)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)