【Microchip】 汎用ロジック関連

【Microchip】 汎用ロジック関連
  • 数量スライド割引
通常単価:
207円~
通常出荷日:
4日目

【Microchip】 汎用ロジック関連

(i)ご注意

  • 商品写真はカテゴリイメージにつき実物とは異なる場合があります。詳細はメーカーサイトにてご確認下さい。

型番

25 の型番候補があります候補を表示

型番
ATSHA204A-XHDA-T
SY10EP16VZG
SY100E116JY
SY100EL16VAZG
SY100EL16VAZG-TR
SY100EL16VCKG
SY100EL16VFKG
SY100EL16VKG
SY100EL16VKG-TR
SY100EL16VZG-TR
SY100EL16VZG-TR LOT1000
SY100EL17VZG
SY100EL17VZG-TR
SY100EP16UKG
SY100EP16VKG
SY100EP16VMG-TR
SY100EP16VSKY
SY100EP16VZG
SY58600UMG-TR
SY58601UMG-TR
SY58621LMG
SY89307VMG-TR
SY89316VMG-TR
SY89850UMG-TR
SY89850UMG-TR LOT1000
型番関連通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
シリーズ ロジックタイプ 動作温度
(℃)
実装タイプ サプライヤデバイスパッケージ ビット数 パッケージ 電源電圧 メーカー荷姿 販売荷姿
-

270円

1個あり

4日目

ATSHA204--表面実装--TSSOP-8-リールばら

814円

1個

4日目

10EP差動レシ-バ/ドライバ-40~85面実装8-SOIC18-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)-チューブばら

1,639円

1個あり

4日目

100E差動レシ-バ-40~85面実装28-PLCC-28-LCC(Jリ-ド)-チューブばら

503円

1個あり

4日目

100EL差動レシ-バ-40~85面実装8-SOIC18-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)-チューブばら

265円

1個

4日目

100EL差動レシ-バ-40~85面実装8-SOIC18-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)-カットテープばら

503円

1個あり

4日目

100EL差動レシ-バ-40~85面実装8-MSOP18-TSSOP、8-MSOP(0.118インチ、3.00mm幅)-チューブばら
-

503円

1個あり

4日目

100EL差動レシ-バ-40~85面実装8-MSOP18-TSSOP、8-MSOP(0.118インチ、3.00mm幅)-ばらばら

500円

1個あり

4日目

100EL差動レシ-バ-40~85面実装8-MSOP18-TSSOP、8-MSOP(0.118インチ、3.00mm幅)-チューブばら

500円

1個あり

4日目

100EL差動レシ-バ-40~85面実装8-MSOP18-TSSOP、8-MSOP(0.118インチ、3.00mm幅)-カットテープばら

558円

1個あり

4日目

100EL差動レシ-バ-40~85面実装8-SOIC18-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)-カットテープばら

207円

1,000個

4日目

100EL差動レシ-バ-40~85面実装8-SOIC18-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)-リールリール

598円

1個あり

4日目

100EL差動レシ-バ-40~85面実装20-SOICW420-SOIC(0.295インチ、7.50mm幅)-チューブばら

545円

1個あり

4日目

100EL差動レシ-バ-40~85面実装20-SOICW420-SOIC(0.295インチ、7.50mm幅)-カットテープばら

1,094円

1個あり

4日目

100EP差動レシ-バ/ドライバ-40~85面実装8-MSOP-8-TSSOP、8-MSOP(0.118インチ、3.00mm幅)-チューブばら

558円

1個あり

4日目

100EP差動レシ-バ/ドライバ-40~85面実装8-MSOP-8-TSSOP、8-MSOP(0.118インチ、3.00mm幅)-チューブばら

295円

1個

4日目

100EP差動レシ-バ/ドライバ-40~85面実装8-MLF®(2x2)-8-VFDFN露出ボトムパッド、8-MLF®-カットテープばら

1,901円

1個あり

4日目

100EP差動レシ-バ/ドライバ-40~85面実装8-MSOP-EP-8-TSSOP、8-MSOP(0.118インチ、3.00mm幅)露出パッド-チューブばら

1,094円

1個あり

4日目

100EP差動レシ-バ/ドライバ-40~85面実装8-SOIC-8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)-チューブばら

899円

1個あり

4日目

SY58差動レシーバ/ドライバ-40~85面実装8-MLF®(2x2)-8-VFDFN露出パッド、8-MLF®3V~3.6Vカットテープ(CT)カットテープ(CT)

899円

1個あり

4日目

SY58差動レシ-バ/ドライバ-40~85面実装8-MLF®(2x2)18-VFDFN露出ボトムパッド、8-MLF®-カットテープばら

1,665円

1個あり

4日目

SY58統合ル-プバック付きCML/LVPECLバックプレ-ントランシ-バ-40~85面実装24-MLF®(4x4)-24-VFQFN露出ボトムパッド、24-MLF®-チューブばら

472円

1個あり

4日目

SY89差動レシ-バ-40~85面実装8-MLF®(2x2)-8-VFDFN露出ボトムパッド、8-MLF®-カットテープばら

702円

1個あり

4日目

SY89差動レシ-バ-40~85面実装8-MLF®(2x2)-8-VFDFN露出ボトムパッド、8-MLF®-リールばら

580円

1個あり

4日目

SY89差動レシ-バ/ドライバ-40~85面実装8-MLF®(2x2)-8-VFDFN露出ボトムパッド、8-MLF®-カットテープばら

212円

1,000個

4日目

SY89差動レシーバ/ドライバ-40~85面実装8-MLF®(2x2)-8-VFDFN露出パッド、8-MLF®3V~3.6Vリールリール

Loading...

  1. 1

【Microchip】 汎用ロジック関連のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)