【Diodes】 FET

【Diodes】 FET
  • 数量スライド割引
通常単価:
5円~
通常出荷日:
1日目~

スルーホール実装形、表面実装形等 各種パッケージ品。 P/Nチャンネル、シングル、アレイ等 各種電界効果トランジスタ。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

ZVP4424ASTZ

型番
ZVP4424ASTZ
型番関連通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
デバイスパッケージ 種別 シリーズ FETタイプ トランジスタタイプ 実装タイプ ドレイン~ソース間電圧(Vdss) Id印加時のVgs(th)(最大) 電流 - 25°Cでの連続ドレイン(Id) Vds印加時の入力容量(Ciss) 電力 - 最大 サプライヤデバイスパッケージ メーカー荷姿 販売荷姿 FET機能 最大Rds on抵抗 @ Id、Vgs Vgs印加時のゲート電荷(Qg)(最大) 駆動電圧(最大Rdsオン、最小Rdsオン) Vgs(最大) デバイス素材 動作温度
(℃)
-

310円

1個あり

4日目

TO-92-3MOSFETZVP4424SingleP-Channelスルーホール-240V40V-200mA-750mW-ばらばら-------

Loading...

  1. 1

【Diodes】 FETの型番ZVP4424ASTZのページです。
型番ZVP4424ASTZに関する仕様情報を記載しております。

ZVP4424ASTZで型番確定

【Diodes】 FETのレビュー

評価 4.0 平均 4.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • 評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    梱包もしっかりしており、問題なく使用できました。
    商品の品揃えが素晴らしいですが、もう少し短期間で発送していただけると今後積極的に注文する気になると思います。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

この商品のバリエーション

型番
2N7002AQ-7
2N7002AQ-7 LOT3000
2N7002DWQ-7-F
ZVP4424GTA
ZVP4424GTA LOT1000
ZVP4424ZTA
型番関連通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
デバイスパッケージ 種別 シリーズ FETタイプ トランジスタタイプ 実装タイプ ドレイン~ソース間電圧(Vdss) Id印加時のVgs(th)(最大) 電流 - 25°Cでの連続ドレイン(Id) Vds印加時の入力容量(Ciss) 電力 - 最大 サプライヤデバイスパッケージ メーカー荷姿 販売荷姿 FET機能 最大Rds on抵抗 @ Id、Vgs Vgs印加時のゲート電荷(Qg)(最大) 駆動電圧(最大Rdsオン、最小Rdsオン) Vgs(最大) デバイス素材 動作温度
(℃)

195円

1個あり

4日目

TO-236-3、SC-59、SOT-23-3シングルAEC-Q101Nチャンネル-表面実装60V2V@250µA180mA(Ta)23pF@25V370mW(Ta)SOT-23カットテープ(CT)カットテープ(CT)-5Ω@115mA、10V-5V±20VMOSFET(金属酸化物)-55~150(TJ)

8円

3,000個あり

4日目

TO-236-3、SC-59、SOT-23-3シングルAEC-Q101Nチャンネル-表面実装60V2V@250µA180mA(Ta)23pF@25V370mW(Ta)SOT-23テープ&リール(TR)テープ&リール(TR)-5Ω@115mA、10V-5V±20VMOSFET(金属酸化物)-55~150(TJ)

210円

1個あり

4日目

-アレイ-2Nチャンネル(デュアル)-表面実装60V2V@250µA230mA50pF@25V310mWSOT-363カットテープばら-------

293円

1個あり

4日目

-シングル-MOSFETPチャンネル、酸化金属-表面実装240V2V@1mA480mA(Ta)200pF@25V2.5WSOT-223カットテープばら-------

73円

1,000個

4日目

-シングル-MOSFETPチャンネル、酸化金属-表面実装240V2V@1mA480mA(Ta)200pF@25V2.5WSOT-223リールリール-------

322円

1個あり

4日目

TO-243AAシングル-MOSFETPチャンネル、酸化金属-表面実装240V2V@1mA200mA(Ta)200pF@25V1WSOT-89-3カットテープばら-------

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)