【Diodes】 オペアンプ

【Diodes】 オペアンプ
  • 数量スライド割引
通常単価:
14円~
通常出荷日:
1日目~

スルーホール実装型、表面実装形等、各種パッケージ品。 汎用/J-FET/バッファ/電流検知 等 各種アンプタイプ オペアンプ

型番

16 の型番候補があります候補を表示

型番
APX321WG-7
APX321WG-7 LOT3000
AZV321KSTR-G1
AZV321KSTR-G1 LOT3000
AZV321KTR-G1
AZV358MMTR-G1
LMV321SEG-7
LMV321SEG-7 LOT3000
LMV321WG-7
LMV321WG-7 LOT3000
LMV324BG-13
LMV324TSG-13
LMV324TSG-13 LOT2500
LMV358M8G-13
LMV358M8G-13 LOT2500
LMV358SG-13
型番関連通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
実装タイプ 回路数 出力タイプ 利得帯域幅(GB積) (単位) 利得帯域幅(GB積)(値) 入力オフセット電圧 (単位) 入力オフセット電圧(値) 入力バイアス電流(Max)(単位) 入力バイアス電流(Max)(値) スルーレート 供給電圧 アンプタイプ 電流 - 出力/チャンネル 動作温度
(℃)
サプライヤデバイスパッケージ 最高動作温度
(℃)
最低動作温度
(℃)
パッケージ/ケース シリーズ メーカー荷姿 販売荷姿 供給電流

250円

1個あり

4日目

表面実装1レ-ルツ-レ-ルMHz1mV1.7nA151V/µs2.5V~5.5V汎用90mA-40~85SOT-25----カットテープばら-

21円

3,000個あり

4日目

表面実装1レ-ルツ-レ-ルMHz1mV1.7nA151V/µs2.5V~5.5V汎用90mA-40~85SOT-25----リールリール-

250円

1個あり

4日目

表面実装1レ-ルツ-レ-ルMHz1mV1.7nA2501V/µs2.7V~5.5V汎用160mA-40~85SC-70-5--5-TSSOP、SC-70-5、SOT-353-カットテープばら-

17円

3,000個あり

4日目

表面実装1レールツーレールMHz1mV1.7nA2501V/µs2.7V~5.5V汎用160mA-40~85SC-70-5--5-TSSOP、SC-70-5、SOT-353-リールリール130µA

233円

1個あり

4日目

表面実装1レ-ルツ-レ-ルMHz1mV1.7nA2501V/µs2.7V~5.5V汎用160mA-40~85SOT-23-5--SC-74A、SOT-753-カットテープばら-

233円

1個あり

4日目

表面実装2レールツーレールMHz1mV1.7nA2501V/µs2.7V~5.5V汎用30mA-40~858-MSOP--8-TSSOP、8-MSOP(0.118インチ、3.00mm幅)-カットテープ(CT)カットテープ(CT)140µA

187円

1個あり

4日目

表面実装1レ-ルツ-レ-ルMHz1mV1.7nA151V/µs2.7V~5.5V、±1.35V~2.75V汎用90mA-40~85SOT-353----カットテープばら-

17円

3,000個あり

4日目

表面実装1レ-ルツ-レ-ルMHz1mV1.7nA151V/µs2.7V~5.5V、±1.35V~2.75V汎用90mA-40~85SOT-353----リールリール-

52円

25個あり

1日目

表面実装1レ-ルツ-レ-ルMHz1mV1.7nA151V/µs2.7V~5.5V、±1.35V~2.75V汎用90mA-40~85SOT-25--SC-74A、SOT-753-カットテープばら-

19円

3,000個あり

4日目

表面実装1レ-ルツ-レ-ルMHz1mV1.7nA151V/µs2.7V~5.5V、±1.35V~2.75V汎用90mA-40~85SOT-25--SC-74A、SOT-753-リールリール-

201円

1個あり

4日目

表面実装4レ-ルツ-レ-ルMHz1mV1.7nA151V/µs2.7V~5.5V、±1.35V~2.75V汎用90mA-40~8514-SOP--14-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)-カットテープばら-

210円

1個あり

4日目

表面実装4レ-ルツ-レ-ルMHz1mV1.7nA151V/µs2.7V~5.5V、±1.35V~2.75V汎用90mA-40~8514ピンTSSOP----カットテープばら-

23円

2,500個あり

4日目

表面実装4レ-ルツ-レ-ルMHz1mV1.7nA151V/µs2.7V~5.5V、±1.35V~2.75V汎用90mA-40~8514ピンTSSOP----リールリール-

250円

1個あり

4日目

表面実装2レ-ルツ-レ-ルMHz1mV1.7nA151V/µs2.7V~5.5V、±1.35V~2.75V汎用90mA-40~858-MSOP--8-TSSOP、8-MSOP(0.118インチ、3.00mm幅)-カットテープばら-

22円

2,500個あり

4日目

表面実装2レ-ルツ-レ-ルMHz1mV1.7nA151V/µs2.7V~5.5V、±1.35V~2.75V汎用90mA-40~858-MSOP--8-TSSOP、8-MSOP(0.118インチ、3.00mm幅)-リールリール-

250円

1個あり

4日目

表面実装2レ-ルツ-レ-ルMHz1mV1.7nA151V/µs2.7V~5.5V、±1.35V~2.75V汎用90mA-40~858-SOP--8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)-カットテープばら-

Loading...

  1. 1

【Diodes】 オペアンプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)