【Diodes】 ロジックゲート・バッファ

【Diodes】 ロジックゲート・バッファ
  • 数量スライド割引
通常単価:
6円~
通常出荷日:
1日目~

表面実装形 各種パッケージ品。 各種シリーズ(74シリーズ等) インバータ、NAND、NOR等 各種汎用ロジックIC

型番

406 の型番候補があります候補を表示

型番
74AHC00S14-13
74AHC00T14-13
74AHC04S14-13
74AHC04T14-13
74AHC05S14-13
74AHC05T14-13
74AHC08S14-13
74AHC08T14-13
74AHC1G00SE-7
74AHC1G00SE-7 LOT3000
74AHC1G00W5-7
74AHC1G02SE-7
74AHC1G02SE-7 LOT3000
74AHC1G02W5-7
74AHC1G04SE-7
74AHC1G04W5-7
74AHC1G08SE-7
74AHC1G08SE-7 LOT3000
74AHC1G08W5-7
74AHC1G08W5-7 LOT3000
74AHC1G09SE-7
74AHC1G09W5-7
74AHC1G14SE-7
74AHC1G14SE-7 LOT3000
74AHC1G14W5-7
74AHC1G32SE-7
74AHC1G32W5-7
74AHC1G86SE-7
74AHC1G86SE-7 LOT3000
74AHC1G86W5-7
74AHC1GU04SE-7
74AHC1GU04SE-7 LOT3000
74AHC1GU04W5-7
74AHC32S14-13
74AHC32T14-13
74AHC86S14-13
74AHC86T14-13
74AHCT00S14-13
74AHCT00T14-13
74AHCT04S14-13
74AHCT04T14-13
74AHCT08S14-13
74AHCT08T14-13
74AHCT1G00SE-7
74AHCT1G00SE-7 LOT3000
74AHCT1G00W5-7
74AHCT1G02SE-7
74AHCT1G02W5-7
74AHCT1G04SE-7
74AHCT1G04SE-7 LOT3000
74AHCT1G04W5-7
74AHCT1G04W5-7 LOT3000
74AHCT1G08SE-7
74AHCT1G08SE-7 LOT3000
74AHCT1G08W5-7
74AHCT1G08W5-7 LOT3000
74AHCT1G14SE-7
74AHCT1G14SE-7 LOT3000
74AHCT1G14W5-7
74AHCT1G32SE-7
型番関連通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
実装タイプ 論理ファミリ ロジックタイプ ゲート数 回路数 入力数 供給電圧(範囲) 供給電圧(Max) 供給電圧(Min) 電流 - 静止時(最大) 電流 - 出力高、低 論理レベル - 高 論理レベル - 低 V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延 動作温度
(℃)
サプライヤデバイスパッケージ シュミットトリガ入力 高レベル出力電流 低レベル出力電流 伝搬遅延時間 パッケージ/ケース シリーズ メーカー荷姿 販売荷姿 出力タイプ 特長

492円

1個あり

4日目

表面実装74AHCNANDゲ-ト4422V~5.5V--20µA8mA、8mA1.5V~3.85V0.5V~1.65V7.5ns@5V、50pF-40~12514-SO-----74AHCカットテープばら--

492円

1個あり

4日目

表面実装74AHCNANDゲ-ト4422V~5.5V--20µA8mA、8mA1.5V~3.85V0.5V~1.65V7.5ns@5V、50pF-40~12514個のTSSOP-----74AHCリールばら--

495円

1個あり

4日目

表面実装74AHCインバ-タ6662V~5.5V--20µA8mA、8mA1.5V~3.85V0.5V~1.65V7.5ns@5V、50pF-40~12514-SO-----74AHCカットテープばら--

490円

1個あり

4日目

表面実装74AHCインバ-タ6662V~5.5V--20µA8mA、8mA1.5V~3.85V0.5V~1.65V7.5ns@5V、50pF-40~12514個のTSSOP-----74AHCリールばら--

495円

1個あり

4日目

表面実装74AHCインバ-タ6662V~5.5V--20µA-、8mA1.5V~3.85V0.5V~1.65V7.5ns@5V、50pF-40~12514-SO-----74AHCカットテープばら--

492円

1個あり

4日目

表面実装74AHCインバ-タ6662V~5.5V--20µA-、8mA1.5V~3.85V0.5V~1.65V7.5ns@5V、50pF-40~12514個のTSSOP-----74AHCカットテープばら--

492円

1個あり

4日目

表面実装74AHCANDゲ-ト4422V~5.5V--20µA8mA、8mA1.5V~3.85V0.5V~1.65V7.5ns@5V、50pF-40~12514-SO-----74AHCカットテープばら--

492円

1個あり

4日目

表面実装74AHCANDゲ-ト4422V~5.5V--20µA8mA、8mA1.5V~3.85V0.5V~1.65V7.5ns@5V、50pF-40~12514-TSSOP-----74AHCリールばら--

464円

1個あり

4日目

表面実装74AHCNANDゲ-ト1122V~5.5V--1µA8mA、8mA1.5V~3.85V0.5V~1.65V7.5ns@5V、50pF-40~125SOT-353-----74AHCカットテープばら--

7円

3,000個あり

4日目

表面実装74AHCNANDゲート1122V~5.5V--1µA8mA、8mA1.5V~3.85V0.5V~1.65V7.5ns@5V、50pF-40~125SOT-353----5-TSSOP、SC-70-5、SOT-353-テープ&リール(TR)テープ&リール(TR)--

464円

1個あり

4日目

表面実装74AHCNANDゲ-ト1122V~5.5V--1µA8mA、8mA1.5V~3.85V0.5V~1.65V7.5ns@5V、50pF-40~125SOT-25-----74AHCカットテープばら--

464円

1個あり

4日目

表面実装74AHCNORゲ-ト1122V~5.5V--1µA8mA、8mA1.5V~3.85V0.5V~1.65V7.5ns@5V、50pF-40~125SOT-353-----74AHCカットテープばら--

7円

3,000個あり

4日目

表面実装74AHCNORゲート1122V~5.5V--1µA8mA、8mA1.5V~3.85V0.5V~1.65V7.5ns@5V、50pF-40~125SOT-353----5-TSSOP、SC-70-5、SOT-353-リールリール--

467円

1個あり

4日目

表面実装74AHCNORゲ-ト1122V~5.5V--1µA8mA、8mA1.5V~3.85V0.5V~1.65V7.5ns@5V、50pF-40~125SOT-25-----74AHCカットテープばら--

461円

1個あり

4日目

表面実装74AHCインバ-タ1112V~5.5V--1µA8mA、8mA1.5V~3.85V0.5V~1.65V7.5ns@5V、50pF-40~125SOT-353-----74AHCカットテープばら--

464円

1個あり

4日目

表面実装74AHCインバ-タ1112V~5.5V--1µA8mA、8mA1.5V~3.85V0.5V~1.65V7.5ns@5V、50pF-40~125SOT-25-----74AHCカットテープばら--

458円

1個あり

4日目

表面実装74AHCANDゲ-ト1122V~5.5V--1µA8mA、8mA1.5V~3.85V0.5V~1.65V7.9ns@5V、50pF-40~125SOT-353-----74AHCカットテープばら--

6円

3,000個あり

4日目

表面実装74AHC1G-1-2-5.5V2V------40~125---4mA8mA4.6nsSOT-35374AHC1Gリールリール--

464円

1個あり

4日目

表面実装74AHCANDゲ-ト1122V~5.5V--1µA8mA、8mA1.5V~3.85V0.5V~1.65V7.9ns@5V、50pF-40~125SOT-25-----74AHCカットテープばら--

7円

3,000個あり

4日目

表面実装74AHC1G-1-2-5.5V2V------40~125---4mA8mA4.6nsSOT-2574AHC1Gリールリール--

498円

1個あり

4日目

表面実装74AHCANDゲ-ト1122V~5.5V--1µA-、4mA1.5V~3.85V0.5V~1.65V7.5ns@5V、50pF-40~125SOT-353-----74AHCカットテープばら--

498円

1個あり

4日目

表面実装74AHCANDゲ-ト1122V~5.5V--1µA-、4mA1.5V~3.85V0.5V~1.65V7.5ns@5V、50pF-40~125SOT-25----SC-74A、SOT-75374AHCカットテープばら--

458円

1個あり

4日目

表面実装74AHCインバ-タ1112V~5.5V--1µA8mA、8mA2.2V~3.85V0.9V~1.65V10.6ns@5V、50pF-40~125SOT-353-----74AHCカットテープばら--

6円

3,000個あり

4日目

表面実装74AHCインバ-タ1112V~5.5V--1µA8mA、8mA2.2V~3.85V0.9V~1.65V10.6ns@5V、50pF-40~125SOT-353-----74AHCリールリール--

464円

1個あり

4日目

表面実装74AHCインバ-タ1112V~5.5V--1µA8mA、8mA2.2V~3.85V0.9V~1.65V10.6ns@5V、50pF-40~125SOT-25-----74AHCカットテープばら--

464円

1個あり

4日目

表面実装74AHCORゲ-ト1122V~5.5V--1µA8mA、8mA1.5V~3.85V0.5V~1.65V7.5ns@5V、50pF-40~125SOT-353-----74AHCカットテープばら--

464円

1個あり

4日目

表面実装74AHCORゲ-ト1122V~5.5V--1µA8mA、8mA1.5V~3.85V0.5V~1.65V7.5ns@5V、50pF-40~125SOT-25-----74AHCカットテープばら--

464円

1個あり

4日目

表面実装74AHCEXOR1122V~5.5V--1µA8mA、8mA1.5V~3.85V0.5V~1.65V8.8ns@5V、50pF-40~125SOT-353-----74AHCカットテープばら--

7円

3,000個あり

4日目

表面実装74AHCEXOR1122V~5.5V--1µA8mA、8mA1.5V~3.85V0.5V~1.65V8.8ns@5V、50pF-40~125SOT-353-----74AHCリールリール--

464円

1個あり

4日目

表面実装74AHCEXOR1122V~5.5V--1µA8mA、8mA1.5V~3.85V0.5V~1.65V8.8ns@5V、50pF-40~125SOT-25-----74AHCカットテープばら--

461円

1個あり

4日目

表面実装74AHCインバ-タ1112V~5.5V--1µA6mA、6mA1.7V~4.4V0.3V~1.1V7ns@5V、50pF-40~85SOT-353-----74AHCカットテープばら--

7円

3,000個あり

4日目

表面実装74AHC1G--1--5.5V2V------40~85---6mA6mA3.6nsSOT-353-574AHC1Gリールリール--

467円

1個あり

4日目

表面実装74AHCインバ-タ1112V~5.5V--1µA6mA、6mA1.7V~4.4V0.3V~1.1V7ns@5V、50pF-40~85SOT-25-----74AHCカットテープばら--

495円

1個あり

4日目

表面実装74AHCORゲ-ト4422V~5.5V--20µA8mA、8mA1.5V~3.85V0.5V~1.65V7.5ns@5V、50pF-40~12514-SO-----74AHCカットテープばら--

490円

1個あり

4日目

表面実装74AHCORゲ-ト4422V~5.5V--20µA8mA、8mA1.5V~3.85V0.5V~1.65V7.5ns@5V、50pF-40~12514個のTSSOP-----74AHCカットテープばら--

500円

1個あり

4日目

表面実装74AHCEXOR4422V~5.5V--20µA8mA、8mA1.5V~3.85V0.5V~1.65V8.8ns@5V、50pF-40~12514-SO-----74AHCカットテープばら--

510円

1個あり

4日目

表面実装74AHCEXOR4422V~5.5V--20µA8mA、8mA1.5V~3.85V0.5V~1.65V8.8ns@5V、50pF-40~12514個のTSSOP-----74AHCカットテープばら--

495円

1個あり

4日目

表面実装74AHCTNANDゲ-ト4424.5V~5.5V--20µA8mA、8mA2V0.8V10ns@5V、50pF-40~12514-SO-----74AHCTカットテープばら--

495円

1個あり

4日目

表面実装74AHCTNANDゲ-ト4424.5V~5.5V--20µA8mA、8mA2V0.8V10ns@5V、50pF-40~12514個のTSSOP-----74AHCTカットテープばら--

492円

1個あり

4日目

表面実装74AHCTインバ-タ6664.5V~5.5V--20µA8mA、8mA2V0.8V7.7ns@5V、50pF-40~12514-SO-----74AHCTカットテープばら--

492円

1個あり

4日目

表面実装74AHCTインバ-タ6664.5V~5.5V--20µA8mA、8mA2V0.8V7.7ns@5V、50pF-40~12514個のTSSOP-----74AHCTカットテープばら--

492円

1個あり

4日目

表面実装74AHCTANDゲ-ト4424.5V~5.5V--20µA8mA、8mA2V0.8V10ns@5V、50pF-40~12514-SO-----74AHCTカットテープばら--

492円

1個あり

4日目

表面実装74AHCTANDゲ-ト4424.5V~5.5V--20µA8mA、8mA2V0.8V10ns@5V、50pF-40~12514個のTSSOP-----74AHCTカットテープばら--

447円

1個あり

4日目

表面実装74AHCTNANDゲ-ト1124.5V~5.5V--1µA8mA、8mA2V0.8V7.9ns@5V、50pF-40~125SOT-353-----74AHCTカットテープばら--

6円

3,000個あり

4日目

表面実装74AHCTNANDゲート1124.5V~5.5V--1µA8mA、8mA2V0.8V7.9ns@5V、50pF-40~125SOT-353----5-TSSOP、SC-70-5、SOT-353-テープ&リール(TR)テープ&リール(TR)--

464円

1個あり

4日目

表面実装74AHCTNANDゲ-ト1124.5V~5.5V--1µA8mA、8mA2V0.8V7.9ns@5V、50pF-40~125SOT-25-----74AHCTカットテープばら--

444円

1個あり

4日目

表面実装74AHCTNORゲ-ト1124.5V~5.5V--1µA8mA、8mA2V0.8V7.5ns@5V、50pF-40~125SOT-353-----74AHCTカットテープばら--

464円

1個あり

4日目

表面実装74AHCTNORゲ-ト1124.5V~5.5V--1µA8mA、8mA2V0.8V7.5ns@5V、50pF-40~125SOT-25----SC-74A、SOT-75374AHCTカットテープばら--

447円

1個あり

4日目

表面実装74AHCTインバ-タ1114.5V~5.5V--1µA8mA、8mA2V0.8V7.7ns@5V、50pF-40~125SOT-353-----74AHCTカットテープばら--

6円

3,000個あり

4日目

表面実装74AHCTインバ-タ1114.5V~5.5V--1µA8mA、8mA2V0.8V7.7ns@5V、50pF-40~125SOT-353-----74AHCTリールリール--

467円

1個あり

4日目

表面実装74AHCTインバ-タ1114.5V~5.5V--1µA8mA、8mA2V0.8V7.7ns@5V、50pF-40~125SOT-25-----74AHCTカットテープばら--

7円

3,000個あり

4日目

表面実装74AHCTインバータ1114.5V~5.5V--1µA8mA、8mA2V0.8V7.7ns@5V、50pF-40~125SOT-25----SC-74A、SOT-753-テープ&リール(TR)テープ&リール(TR)--

444円

1個あり

4日目

表面実装74AHCTANDゲ-ト1124.5V~5.5V--1µA8mA、8mA2V0.8V7.9ns@5V、50pF-40~125SOT-353-----74AHCTカットテープばら--

6円

3,000個あり

4日目

表面実装74AHCTANDゲ-ト1124.5V~5.5V--1µA8mA、8mA2V0.8V7.9ns@5V、50pF-40~125SOT-353-----74AHCTリールリール--

467円

1個あり

4日目

表面実装74AHCTANDゲ-ト1124.5V~5.5V--1µA8mA、8mA2V0.8V7.9ns@5V、50pF-40~125SOT-25-----74AHCTカットテープばら--

7円

3,000個あり

4日目

表面実装74AHCTANDゲ-ト1124.5V~5.5V--1µA8mA、8mA2V0.8V7.9ns@5V、50pF-40~125SOT-25-----74AHCTリールリール--

447円

1個あり

4日目

表面実装74AHCTインバ-タ1114.5V~5.5V--2µA8mA、8mA1.9V~2.1V0.5V~0.6V8ns@5V、50pF-40~125SOT-353-----74AHCTカットテープばら--

6円

3,000個あり

4日目

表面実装74AHCTインバ-タ1114.5V~5.5V--2µA8mA、8mA1.9V~2.1V0.5V~0.6V8ns@5V、50pF-40~125SOT-353-----74AHCTリールリール--

464円

1個あり

4日目

表面実装74AHCTインバ-タ1114.5V~5.5V--2µA8mA、8mA1.9V~2.1V0.5V~0.6V8ns@5V、50pF-40~125SOT-25-----74AHCTカットテープばら--

444円

1個あり

4日目

表面実装74AHCTORゲ-ト1124.5V~5.5V--1µA8mA、8mA2V0.8V7.9ns@5V、50pF-40~125SOT-353-----74AHCTカットテープばら--

Loading...

【Diodes】 ロジックゲート・バッファのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)