【Wurth Electronics】 フィルムコンデンサ

【Wurth Electronics】 フィルムコンデンサ
  • 数量スライド割引
通常単価:
478円~
通常出荷日:
4日目

スルーホール実装形 各種サイズパッケージ品。 WCAP-FTXX、WCAP-FTX2シリーズ、 ラジアルタイプ フィルムコンデンサ。

【仕様】
・静電容量 : 5600pF ~ 6.8µF
・許容誤差 : ±10%

型番

5 の型番候補があります候補を表示

型番
890324023011
890324023011CS
890334023011
890334023011CS
890493425001CS
型番関連通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
静電容量 静電容量許容差 定格電圧(DC)
(V)
定格電圧(AC)
(V)
動作温度
(℃)
誘電体 サイズ/寸法 高さ - 座高(最大) リード間隔 終端形態 リード間隔 パッケージ/ケース シリーズ メーカー荷姿 販売荷姿 ESR(等価直列抵抗) 用途

488円

1個あり

4日目

0.022µF±10%-275V-40~105ポリプロピレン(PP)、金属被覆0.512インチ長さx0.177インチ幅(13.00mmx4.50mm)0.394インチ(10.00mm)0.394インチ(10.00mm)---WCAP-FTX2ばらばら--

488円

1個あり

4日目

0.022µF±10%-275V-40~105ポリプロピレン(PP)、金属被覆0.512インチ長さx0.177インチ幅(13.00mmx4.50mm)0.394インチ(10.00mm)0.394インチ(10.00mm)---WCAP-FTX2ばらばら--

488円

1個あり

4日目

0.022µF±10%-310V-40~105ポリプロピレン(PP)、金属被覆0.512インチ長さx0.177インチ幅(13.00mmx4.50mm)0.394インチ(10.00mm)0.394インチ(10.00mm)---WCAP-FTXXばらばら--

501円

1個あり

4日目

0.022µF±10%-310V-40~105ポリプロピレン(PP)、金属被覆0.512インチ長さx0.177インチ幅(13.00mmx4.50mm)0.394インチ(10.00mm)0.394インチ(10.00mm)---WCAP-FTXXばらばら--

574円

1個あり

4日目

0.022µF±10%1000V(1kV)--40~85ポリエステル、金属皮膜0.709インチ長さx0.197インチ幅(18.00mmx5.00mm)0.472インチ(12.00mm)0.591インチ(15.00mm)PCピン0.591インチ(15.00mm)ラジアルWCAP-FTBEバルクバルク-汎用

Loading...

  1. 1

基本情報

実装タイプ スルーホール パッケージ ラジアル

【Wurth Electronics】 フィルムコンデンサのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)