【Cornell Dublier Electronics】 フィルムコンデンサ

【Cornell Dublier Electronics】 フィルムコンデンサ
  • 数量スライド割引
通常単価:
18円~
通常出荷日:
1日目~

スルーホール実装形、表面実装形、シャーシマウント実装形等 各種実装タイプ/パッケージ品。 各種セラミックコンデンサ。

【仕様】
・静電容量 : 1000pF ~ 1000µF
・許容誤差 : ±2%、±5%、±10%、±20%

型番

1,254 の型番候補があります候補を表示

型番
21FD3710A-F
21FD3720A-F
23FD3740A-F
32FD3702A-F
32FD3704A-F
32FD3706A-F
102MPW630K
102PPB202K
102PPB202KE
103MKP275K
103MKP275KE
103MMR400K
103MMR630K
103MPW400K
103MPW630K
103MSR102K
103MSR400K
103MSR630K
103MWR400K
103MWR630K
103PPA302K
103PPB162K
103PPB630K
104HC1102K2CM6
104HC1102K2SM6
104HC2102K2CM6
104HC2102K2SM6
104MKP275K
104MKP275KD
104MMR250K
104MMR400K
104MMR630K
104MPR250K
104MPR400K
104MPW160K
104MPW630K
104MSR100K
104MSR102K
104MSR250K
104MSR400K
104MSR630K
104MWR100K
104MWR102K
104MWR250K
104MWR400K
104MWR630K
104PPA122K
104PPA202K
104PPA302K
104PPA850K
104PPB162K
104PPB630K
105HC4700K2UM8
105K400CS6
105K400CS6G
105MKP275K
105MKP275KG
105MMR100K
105MMR250K
105MMR400K
型番関連通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
実装タイプ 静電容量 静電容量許容差 定格電圧(DC)
(V)
定格電圧(AC)
(V)
パッケージ 動作温度
(℃)
誘電体 サイズ/寸法 高さ - 座高(最大) リード間隔 終端形態 最高動作温度
(℃)
最低動作温度
(℃)
リード間隔 パッケージ/ケース シリーズ メーカー荷姿 販売荷姿 ESR(等価直列抵抗) 用途

3,485円

1個あり

4日目

シャーシマウント10µF±10%-370Vラジアル、CAN-40~70ポリプロピレン(PP)、金属被覆1.750インチ径(44.45mm)2.380インチ(60.45mm)0.813インチ(20.64mm)-----MPFばらばら--

2,771円

1個あり

4日目

シャーシマウント20µF±10%-370Vラジアル、CAN-40~70ポリプロピレン(PP)、金属被覆1.875インチ径(47.63mm)、外形2.630インチ(66.80mm)0.813インチ(20.64mm)クイックコネクト、ディスコネクト--0.813インチ(20.64mm)ラジアル、CANMPFばらばら-モータ起動 / 力率補正(PFC)

3,332円

1個あり

4日目

シャーシマウント40µF±10%-370Vラジアル、CAN-40~70ポリプロピレン(PP)、金属被覆2.125インチ径(53.98mm)、外形3.160インチ(80.26mm)0.813インチ(20.64mm)クイックコネクト、ディスコネクト--0.813インチ(20.64mm)ラジアル、CANMPFばらばら-モータ起動 / 力率補正(PFC)

2,023円

1個あり

4日目

シャーシマウント2µF±10%-370Vラジアル、CAN-40~70ポリプロピレン(PP)、金属被覆2.156インチ長さx1.313インチ幅(54.76mmx33.35mm)、外形-0.813インチ(20.64mm)クイックコネクト、ディスコネクト--0.813インチ(20.64mm)ラジアル、CANMPFばらばら-モータ起動 / 力率補正(PFC)
-

2,093円

1個あり

4日目

----------------MPFばらばら--
-

2,231円

1個あり

4日目

----------------MPFばらばら--

295円

1個あり

4日目

スルーホール1000pF±10%630V250Vアキシャル-55~105ポリプロピレン(PP)、金属被覆0.256インチ径x0.571インチ長さ(6.50mmx14.50mm)--PCピン---アキシャルMPWばらばら-DCフィルタリング / DCリンク

518円

1個あり

4日目

スルーホール1000pF±10%2000V(2kV)700Vラジアル-55~105ポリプロピレン(PP)、金属被覆1.043インチ長さx0.236インチ幅(26.50mmx6.00mm)0.591インチ(15.00mm)0.886インチ(22.50mm)PCピン--0.886インチ(22.50mm)ラジアルPPBばらばら-DV/DT / スナバ / 整流 / 高パルス

412円

1個あり

4日目

スルーホール1000pF±10%2000V(2kV)700Vラジアル-55~105ポリプロピレン(PP)、金属被覆0.709インチ長さx0.197インチ幅(18.00mmx5.00mm)0.433インチ(11.00mm)0.591インチ(15.00mm)PCピン--0.591インチ(15.00mm)ラジアルPPBばらばら-DV/DT / スナバ / 整流 / 高パルス

200円

1個あり

4日目

スルーホール10000pF±10%-310Vラジアル-40~110ポリプロピレン(PP)、金属被覆0.512インチ長さx0.157インチ幅(13.00mmx4.00mm)0.366インチ(9.30mm)0.394インチ(10.00mm)PCピン--0.394インチ(10.00mm)ラジアルMKPばらばら-EMI/RFI抑制

180円

1個あり

4日目

スルーホール10000pF±10%-310Vラジアル-40~110ポリプロピレン(PP)、金属被覆0.709インチ長さx0.157インチ幅(18.00mmx4.00mm)0.327インチ(8.30mm)0.591インチ(15.00mm)PCピン--0.591インチ(15.00mm)ラジアルMKPばらばら-EMI/RFI抑制

176円

1個あり

4日目

スルーホール10000pF±10%400V200Vラジアル-40~105ポリエステル、金属皮膜0.413インチ長さx0.183インチ幅(10.50mmx4.50mm)0.295インチ(7.50mm)0.295インチ(7.50mm)PCピン--0.295インチ(7.50mm)ラジアルMMRばらばら-汎用

180円

1個あり

4日目

スルーホール10000pF±10%630V220Vラジアル-40~105ポリエステル、金属皮膜0.532インチ長さx0.197インチ幅(13.50mmx5.00mm)0.315インチ(8.00mm)0.394インチ(10.00mm)PCピン--0.394インチ(10.00mm)ラジアルMMRばらばら-汎用

273円

1個あり

4日目

スルーホール10000pF±10%400V220Vアキシャル-55~105ポリプロピレン(PP)、金属被覆0.256インチ径x0.571インチ長さ(6.50mmx14.50mm)--PCピン---アキシャルMPWばらばら17.684ΩDCフィルタリング / DCリンク

273円

1個あり

4日目

スルーホール10000pF±10%630V250Vアキシャル-55~105ポリプロピレン(PP)、金属被覆0.256インチ径x0.571インチ長さ(6.50mmx14.50mm)--PCピン---アキシャルMPWばらばら-DCフィルタリング / DCリンク

184円

1個あり

4日目

スルーホール10000pF±10%1000V(1kV)250Vラジアル-40~125ポリエステル、金属皮膜0.551インチ長さx0.276インチ幅(14.00mmx7.00mm)0.453インチ(11.50mm)0.394インチ(10.00mm)PCピン--0.394インチ(10.00mm)ラジアルMSRばらばら176.839Ω汎用

240円

1個あり

4日目

スルーホール10000pF±10%400V200Vラジアル-40~125ポリエステル、金属皮膜0.413インチ長さx0.217インチ幅(10.50mmx5.50mm)0.354インチ(9.00mm)0.295インチ(7.50mm)PCピン--0.295インチ(7.50mm)ラジアルMSRばらばら176.839Ω汎用

235円

1個あり

4日目

スルーホール10000pF±10%630V220Vラジアル-40~125ポリエステル、金属皮膜0.512インチ長さx0.236インチ幅(13.00mmx6.00mm)0.394インチ(10.00mm)0.394インチ(10.00mm)PCピン--0.394インチ(10.00mm)ラジアルMSRばらばら176.839Ω汎用

317円

1個あり

4日目

スルーホール10000pF±10%400V200Vアキシャル-40~105ポリエステル、金属皮膜0.197インチ径x0.453インチ長さ(5.00mmx11.50mm)--PCピン---アキシャルMWRばらばら141.471Ω汎用

307円

1個あり

4日目

スルーホール10000pF±10%630V220Vアキシャル-40~105ポリエステル、金属皮膜0.236インチ径x0.551インチ長さ(6.00mmx14.00mm)--PCピン---アキシャルMWRばらばら141.471Ω汎用

832円

1個あり

4日目

スルーホール10000pF±10%3000V(3kV)750Vアキシャル-55~85ポリプロピレン(PP)、金属被覆0.472インチ径x1.339インチ長さ(12.00mmx34.00mm)--PCピン---アキシャルPPAばらばら54.5mΩDCフィルタリング / DCリンク / スイッチング / スナバ / 高周波数

445円

1個あり

4日目

スルーホール10000pF±10%1600V(1.6kV)650Vラジアル-55~105ポリプロピレン(PP)、金属被覆1.043インチ長さx0.236インチ幅(26.50mmx6.00mm)0.591インチ(15.00mm)0.886インチ(22.50mm)PCピン--0.886インチ(22.50mm)ラジアルPPBばらばら-DV/DT / スナバ / 整流 / 高パルス

352円

1個あり

4日目

スルーホール10000pF±10%630V400Vラジアル-55~105ポリプロピレン(PP)、金属被覆0.709インチ長さx0.197インチ幅(18.00mmx5.00mm)0.433インチ(11.00mm)0.591インチ(15.00mm)PCピン--0.591インチ(15.00mm)ラジアルPPBばらばら-DV/DT / スナバ / 整流 / 高パルス

12,453円

1個あり

4日目

シャーシマウント0.1µF±10%-1000V(1kV)非標準-40~85ポリプロピレン(PP)2.677インチ長さx1.181インチ幅(68.00mmx30.00mm)1.193インチ(30.30mm)-ネジ付き---非標準HC1ばらばら1.5mΩDV/DT / 伝導冷却 / 高パルス

12,453円

1個あり

4日目

シャーシマウント0.1µF±10%-1000V(1kV)非標準-40~85ポリプロピレン(PP)2.677インチ長さx1.189インチ幅(68.00mmx30.20mm)1.201インチ(30.50mm)-ネジ溝付き、メス---非標準HC1バルクバルク1.5mOhmsDV/DT / 伝導冷却 / 高パルス

16,774円

1個あり

4日目

シャーシマウント0.1µF±10%-1000V(1kV)非標準-40~85ポリプロピレン(PP)2.677インチ長さx1.181インチ幅(68.00mmx30.00mm)1.193インチ(30.30mm)-ネジ付き---非標準HC2ばらばら1.2mΩDV/DT / 伝導冷却 / 高パルス

16,774円

1個あり

4日目

シャーシマウント0.1µF±10%-1000V(1kV)非標準-40~85ポリプロピレン(PP)2.677インチ長さx1.189インチ幅(68.00mmx30.20mm)1.201インチ(30.50mm)-ネジ溝付き、メス---非標準HC2バルクバルク1.2mOhmsDV/DT / 伝導冷却 / 高パルス

235円

1個あり

4日目

スルーホール0.1µF±10%-310Vラジアル-40~110ポリプロピレン(PP)、金属被覆0.709インチ長さx0.197インチ幅(18.00mmx5.00mm)0.445インチ(11.30mm)0.591インチ(15.00mm)PCピン--0.591インチ(15.00mm)ラジアルMKPばらばら-EMI/RFI抑制

200円

1個あり

4日目

スルーホール0.1µF±10%-310Vラジアル-40~110ポリプロピレン(PP)、金属被覆0.512インチ長さx0.197インチ幅(13.00mmx5.00mm)0.445インチ(11.30mm)0.394インチ(10.00mm)PCピン--0.394インチ(10.00mm)ラジアルMKPばらばら-EMI/RFI抑制

216円

1個あり

4日目

スルーホール0.1µF±10%250V160Vラジアル-40~105ポリエステル、金属皮膜0.413インチ長さx0.236インチ幅(10.50mmx6.00mm)0.406インチ(10.30mm)0.295インチ(7.50mm)PCピン--0.295インチ(7.50mm)ラジアルMMRばらばら-汎用

244円

1個あり

4日目

スルーホール0.1µF±10%400V200Vラジアル-40~105ポリエステル、金属皮膜0.492インチ長さx0.256インチ幅(12.50mmx6.50mm)0.472インチ(12.00mm)0.394インチ(10.00mm)PCピン--0.394インチ(10.00mm)ラジアルMMRばらばら-汎用

210円

1個あり

4日目

スルーホール0.1µF±10%630V220Vラジアル-40~105ポリエステル、金属皮膜0.728インチ長さx0.276インチ幅(18.50mmx7.00mm)0.571インチ(14.50mm)0.591インチ(15.00mm)PCピン--0.591インチ(15.00mm)ラジアルMMRばらばら-汎用

311円

1個あり

4日目

スルーホール0.1µF±10%250V160Vラジアル-55~105ポリプロピレン(PP)、金属被覆0.512インチ長さx0.276インチ幅(13.00mmx7.00mm)0.433インチ(11.00mm)0.394インチ(10.00mm)PCピン--0.394インチ(10.00mm)ラジアルMPR、難燃性ばらばら1.768ΩDCフィルタリング / DCリンク

294円

1個あり

4日目

スルーホール0.1µF±10%400V220Vラジアル-55~105ポリプロピレン(PP)、金属被覆0.709インチ長さx0.295インチ幅(18.00mmx7.50mm)0.492インチ(12.50mm)0.591インチ(15.00mm)PCピン--0.591インチ(15.00mm)ラジアルMPR、難燃性ばらばら1.768ΩDCフィルタリング / DCリンク

303円

1個あり

4日目

スルーホール0.1µF±10%160V90Vアキシャル-55~105ポリプロピレン(PP)、金属被覆0.256インチ径x0.571インチ長さ(6.50mmx14.50mm)--PCピン---アキシャルMPWばらばら-DCフィルタリング / DCリンク

315円

1個あり

4日目

スルーホール0.1µF±10%630V250Vアキシャル-55~105ポリプロピレン(PP)、金属被覆0.413インチ径x1.142インチ長さ(10.50mmx29.00mm)--PCピン---アキシャルMPWばらばら-DCフィルタリング / DCリンク

193円

1個あり

4日目

スルーホール0.1µF±10%100V63Vラジアル-40~125ポリエステル、金属皮膜0.492インチ長さx0.217インチ幅(12.50mmx5.50mm)0.335インチ(8.50mm)0.394インチ(10.00mm)PCピン--0.394インチ(10.00mm)ラジアルMSRばらばら-汎用

280円

1個あり

4日目

スルーホール0.1µF±10%1000V(1kV)250Vラジアル-40~125ポリエステル、金属皮膜1.063インチ長さx0.453インチ幅(27.00mmx11.50mm)0.650インチ(16.50mm)0.886インチ(22.50mm)PCピン--0.886インチ(22.50mm)ラジアルMSRばらばら17.684Ω汎用

240円

1個あり

4日目

スルーホール0.1µF±10%250V160Vラジアル-40~125ポリエステル、金属皮膜0.512インチ長さx0.256インチ幅(13.00mmx6.50mm)0.394インチ(10.00mm)0.394インチ(10.00mm)PCピン--0.394インチ(10.00mm)ラジアルMSRばらばら17.684Ω汎用

200円

1個あり

4日目

スルーホール0.1µF±10%400V200Vラジアル-40~125ポリエステル、金属皮膜0.728インチ長さx0.276インチ幅(18.50mmx7.00mm)0.472インチ(12.00mm)0.591インチ(15.00mm)PCピン--0.591インチ(15.00mm)ラジアルMSRばらばら17.684Ω汎用

254円

1個あり

4日目

スルーホール0.1µF±10%630V220Vラジアル-40~125ポリエステル、金属皮膜0.728インチ長さx0.394インチ幅(18.50mmx10.00mm)0.610インチ(15.50mm)0.591インチ(15.00mm)PCピン--0.591インチ(15.00mm)ラジアルMSRばらばら17.684Ω汎用

303円

1個あり

4日目

スルーホール0.1µF±10%100V63Vアキシャル-40~105ポリエステル、金属皮膜0.236インチ径x0.453インチ長さ(6.00mmx11.50mm)--PCピン---アキシャルMWRばらばら-汎用

278円

1個あり

4日目

スルーホール0.1µF±10%1000V(1kV)250Vアキシャル-40~105ポリエステル、金属皮膜0.472インチ径x1.142インチ長さ(12.00mmx29.00mm)--PCピン---アキシャルMWRばらばら14.147Ω汎用

310円

1個あり

4日目

スルーホール0.1µF±10%250V160Vアキシャル-40~105ポリエステル、金属皮膜0.236インチ径x0.551インチ長さ(6.00mmx14.00mm)--PCピン---アキシャルMWRばらばら14.147Ω汎用

304円

1個あり

4日目

スルーホール0.1µF±10%400V200Vアキシャル-40~105ポリエステル、金属皮膜0.295インチ径x0.748インチ長さ(7.50mmx19.00mm)--PCピン---アキシャルMWRばらばら-汎用

284円

1個あり

4日目

スルーホール0.1µF±10%630V220Vアキシャル-40~105ポリエステル、金属皮膜0.354インチ径x1.063インチ長さ(9.00mmx27.00mm)--PCピン---アキシャルMWRばらばら14.147Ω汎用

802円

1個あり

4日目

スルーホール0.1µF±10%1200V(1.2kV)550Vアキシャル-55~85ポリプロピレン(PP)、金属被覆0.551インチ径x1.339インチ長さ(14.00mmx34.00mm)--PCピン---アキシャルPPAばらばら10.7mΩDCフィルタリング / DCリンク / スイッチング / スナバ / 高周波数

1,262円

1個あり

4日目

スルーホール0.1µF±10%2000V(2kV)650Vアキシャル-55~85ポリプロピレン(PP)、金属被覆0.787インチ径x1.339インチ長(20.00mmx34.00mm)--PCピン---アキシャルPPAばらばら8.4mΩDCフィルタリング / DCリンク / スイッチング / スナバ / 高周波数

1,247円

1個あり

4日目

スルーホール0.1µF±10%3000V(3kV)750Vアキシャル-55~85ポリプロピレン(PP)、金属被覆0.984インチ径x1.811インチ長さ(25.00mmx46.00mm)--PCピン---アキシャルPPAばらばら9.4mΩDCフィルタリング / DCリンク / スイッチング / スナバ / 高周波数

706円

1個あり

4日目

スルーホール0.1µF±10%850V500Vアキシャル-55~85ポリプロピレン(PP)、金属被覆0.433インチ径x1.339インチ長さ(11.00mmx34.00mm)--PCピン---アキシャルPPAばらばら10.4mΩDCフィルタリング / DCリンク / スイッチング / スナバ / 高周波数

932円

1個あり

4日目

スルーホール0.1µF±10%1600V(1.6kV)650Vラジアル-55~105ポリプロピレン(PP)、金属被覆1.260インチ長さx0.551インチ幅(32.00mmx14.00mm)1.102インチ(28.00mm)1.083インチ(27.50mm)PCピン--1.083インチ(27.50mm)ラジアルPPBばらばら-DV/DT / スナバ / 整流 / 高パルス

498円

1個あり

4日目

スルーホール0.1µF±10%630V400Vラジアル-55~105ポリプロピレン(PP)、金属被覆1.043インチ長さx0.335インチ幅(26.50mmx8.50mm)0.669インチ(17.00mm)0.886インチ(22.50mm)PCピン--0.886インチ(22.50mm)ラジアルPPBばらばら-DV/DT / スナバ / 整流 / 高パルス

26,297円

1個あり

4日目

シャーシマウント1µF±10%-700V非標準-40~85ポリプロピレン(PP)2.874インチ長さx2.165インチ幅(73.00mmx55.00mm)1.193インチ(30.30mm)-ネジ付き---非標準HC4ばらばら0.6mΩDV/DT / 伝導冷却 / 高パルス

3,521円

1個あり

4日目

スルーホール1µF-400V------15mm-125-55---トレイばら--

3,584円

1個あり

4日目

スルーホール1µF-400V------15mm-125-55---ばらばら--

425円

1個あり

4日目

スルーホール1µF±10%-310Vラジアル-40~110ポリプロピレン(PP)、金属被覆1.220インチ長さx0.315インチ幅(31.00mmx8.00mm)0.681インチ(17.30mm)1.083インチ(27.50mm)PCピン--1.083インチ(27.50mm)ラジアルMKPばらばら-EMI/RFI抑制

330円

1個あり

4日目

スルーホール1µF±10%-310Vラジアル-40~110ポリプロピレン(PP)、金属被覆1.024インチ長さx0.354インチ幅(26.00mmx9.00mm)0.681インチ(17.30mm)0.886インチ(22.50mm)PCピン--0.886インチ(22.50mm)ラジアルMKPばらばら-EMI/RFI抑制

314円

1個あり

4日目

スルーホール1µF±10%100V63Vラジアル-40~105ポリエステル、金属皮膜0.492インチ長さx0.276インチ幅(12.50mmx7.00mm)0.571インチ(14.50mm)0.394インチ(10.00mm)PCピン--0.394インチ(10.00mm)ラジアルMMRばらばら-汎用

247円

1個あり

4日目

スルーホール1µF±10%250V160Vラジアル-40~105ポリエステル、金属皮膜0.728インチ長さx0.315インチ幅(18.50mmx8.00mm)0.591インチ(15.00mm)0.591インチ(15.00mm)PCピン--0.591インチ(15.00mm)ラジアルMMRばらばら-汎用

353円

1個あり

4日目

スルーホール1µF±10%400V200Vラジアル-40~105ポリエステル、金属皮膜1.024インチ長さx0.335インチ幅(26.00mmx8.50mm)0.709インチ(18.00mm)0.886インチ(22.50mm)PCピン--0.886インチ(22.50mm)ラジアルMMRばらばら-汎用

Loading...

【Cornell Dublier Electronics】 フィルムコンデンサのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)