【Kemet & NECトーキン】 フィルムコンデンサ

【Kemet & NECトーキン】 フィルムコンデンサ
  • 数量スライド割引
通常単価:
7円~
通常出荷日:
1日目~

スルーホール実装形、表面実装形、シャーシマウント実装形等 各種パッケージ品。 100pF~600µF 各種プラスチックフィルムを使用した各種フィルムコンデンサ。

(i)ご注意

  • 商品写真はカテゴリイメージにつき実物とは異なる場合があります。詳細はメーカーサイトにてご確認下さい。

型番

3,090 の型番候補があります候補を表示

型番
A50MK33302660K
A50MQ3470AA60K
A50QQ2680AA00K
A70IF2100AA00K
A72QK2100ZA00M
A72QT3100AA02M
A72UQ2100AA00K
A72UT2220AA00K
A72UT2470AA00K
C4AEGBU4450A1WJ
C4AEGBU4680A1XJ
C4AEGBU5100A1XK
C4AEGBU5125A11J
C4AEGBU5200A12J
C4AEGBW5350A3JJ
C4AEGBW5500A3LJ
C4AEGBW6100A3NJ
C4AEGBW6100H3NJ
C4AEHBU4330A1WJ
C4AEHBU4560A1XJ
C4AEHBU5100A11J
C4AEHBU5150A12J
C4AEHBW5200A3FJ
C4AEHBW5400A3LJ
C4AEHBW5750A3NJ
C4AEJBU4270A1WJ
C4AEJBU4400A1XJ
C4AEJBU4500A1YJ
C4AEJBW5150A3FJ
C4AEJBW5200A3JJ
C4AEJBW5300A3LJ
C4AEJBW5450A3MJ
C4AEOBU4150A1WJ
C4AEOBU4270A1XJ
C4AEOBU4500A11J
C4AEOBU4800A12J
C4AEOBW5120A3FJ
C4AEOBW5140A3JJ
C4AEOBW5200A3LJ
C4AEOBW5300A3MJ
C4AEOBW5400A3NJ
C4AEQBU4330A11J
C4AEQBU4500A12J
C4AEQBW4800A3FJ
C4AEQBW5120A3LJ
C4AEQBW5200A3MJ
C4AEQBW5250A3NJ
C4AEQBW5270A3NJ
C4AF1BU4100A1WK
C4AF1BU4150A1WK
C4AF1BU4220A1XK
C4AF1BU4330A11K
C4AF1BU4470A11K
C4AF1BU4680A12K
C4AF1BU4750A12K
C4AF1BW5100A3FK
C4AF1BW5150A3LK
C4AF1BW5220A3OK
C4AF1BW5245A3OK
C4AF1BW5330A3NK
型番関連通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
実装タイプ 静電容量 静電容量許容差 定格電圧(DC)
(V)
定格電圧(AC)
(V)
パッケージ 動作温度
(℃)
誘電体 サイズ/寸法 高さ - 座高(最大) リード間隔 終端形態 最高動作温度
(℃)
最低動作温度
(℃)
リード間隔 パッケージ/ケース シリーズ メーカー荷姿 販売荷姿 ESR(等価直列抵抗) 用途

1,101円

1個あり

4日目

スルーホール0.33µF±10%400V200Vアキシャル-55~105ポリエステル、ポリブチレンテレフタレ-ト(PET)0.335インチ径x0.807インチ長さ(8.50mmx20.50mm)-------A50ばらばら--
-

545円

1個あり

4日目

スルーホール0.47µF-400V200V-----------A50ばらばら--
-

553円

1個あり

4日目

スルーホール0.068µF-1kV250V-----------A50ばらばら--
-

310円

1個あり

4日目

スルーホール0.01µF-250V200V-------105-55--A70ばらばら--

674円

5個あり

1日目

スルーホール10000pF±20%1000V(1kV)400Vアキシャル-55~105ポリプロピレン(PP)、金属被覆--------A72ばらばら--

1,225円

1個あり

4日目

スルーホール0.1µF±20%1000V(1kV)400Vアキシャル-55~105ポリプロピレン(PP)、金属被覆0.748インチ径x1.300インチ長さ(19.00mmx33.00mm)-------A72ばらばら--

796円

1個あり

4日目

スルーホール10000pF±10%2000V(2kV)500Vアキシャル-55~105ポリプロピレン(PP)、金属被覆0.512インチ径x1.102インチ長さ(13.00mmx28.00mm)--PCピン---アキシャルA72バルクバルク-DCフィルタリング / DCリンク / DV/DT / スイッチング / 高パルス / 高周波数

884円

1個あり

4日目

スルーホール0.022µF±10%2000V(2kV)500Vアキシャル-55~105ポリプロピレン(PP)、金属被覆0.630インチ径x1.299インチ長さ(16.00mmx33.00mm)--PCピン---アキシャルA72バルクバルク-DCフィルタリング / DCリンク / DV/DT / スイッチング / 高パルス / 高周波数

886円

1個あり

4日目

スルーホール0.047µF±10%2000V(2kV)500Vアキシャル-55~105ポリプロピレン(PP)、金属被覆0.886インチ径x1.299インチ長さ(22.50mmx33.00mm)--PCピン---アキシャルA72バルクバルク-DCフィルタリング / DCリンク / DV/DT / スイッチング / 高パルス / 高周波数

1,028円

1個あり

4日目

スルーホール4.5µF±5%450V-ラジアル-40~85ポリプロピレン(PP)、金属被覆1.240インチ長さx0.433インチ幅(31.50mmx11.00mm)0.795インチ(20.20mm)1.083インチ(27.50mm)PCピン--1.083インチ(27.50mm)ラジアルC4AEばらばら14.2mΩDCフィルタリング / DCリンク / スイッチング / 高周波数

997円

1個あり

4日目

スルーホール6.8µF±5%450V-ラジアル-40~85ポリプロピレン(PP)、金属被覆1.240インチ長さx0.512インチ幅(31.50mmx13.00mm)0.992インチ(25.20mm)1.083インチ(27.50mm)PCピン--1.083インチ(27.50mm)ラジアルC4AEばらばら10mΩDCフィルタリング / DCリンク / スイッチング / 高周波数

931円

1個あり

4日目

スルーホール10µF±10%450V-ラジアル-40~85ポリプロピレン(PP)、金属被覆1.240インチ長さx0.512インチ幅(31.50mmx13.00mm)0.992インチ(25.20mm)1.083インチ(27.50mm)PCピン--1.083インチ(27.50mm)ラジアルC4AEバルクバルク8.1mOhmsDCフィルタリング / DCリンク / スイッチング / 高周波数

1,321円

1個あり

4日目

スルーホール12.5µF±5%450V-ラジアル-40~85ポリプロピレン(PP)、金属被覆1.240インチ長さx0.748インチ幅(31.50mmx19.00mm)1.142インチ(29.00mm)1.083インチ(27.50mm)-----C4AEばらばら--

1,529円

1個あり

4日目

スルーホール20µF±5%450V-ラジアル-40~85ポリプロピレン(PP)、金属被覆1.240インチ長さx0.866インチ幅(31.50mmx22.00mm)1.457インチ(37.00mm)1.083インチ(27.50mm)-----C4AEばらばら--

2,401円

1個あり

4日目

スルーホール35µF±5%450V-ラジアル-4リ-ド-40~85ポリプロピレン(PP)、金属被覆1.673インチ長さx1.102インチ幅(42.50mmx28.00mm)1.457インチ(37.00mm)1.476インチ(37.50mm)-----C4AEばらばら--

3,090円

1個あり

4日目

スルーホール50µF±5%450V-ラジアル-4リ-ド-40~85ポリプロピレン(PP)、金属被覆1.654インチ長さx1.181インチ幅(42.00mmx30.00mm)1.772インチ(45.00mm)1.476インチ(37.50mm)-----C4AEばらばら--

3,975円

1個あり

4日目

スルーホール100µF±5%450V-ラジアル-4リ-ド-40~85ポリプロピレン(PP)、金属被覆2.264インチ長さx1.378インチ幅(57.50mmx35.00mm)1.969インチ(50.00mm)2.067インチ(52.50mm)-----C4AEばらばら--

4,401円

1個あり

4日目

スルーホール100µF±5%450V-ラジアル-40~100ポリプロピレン(PP)、金属被覆2.264インチ長さx1.378インチ幅(57.50mmx35.00mm)1.969インチ(50.00mm)2.067インチ(52.50mm)-----C4AEばらばら--

983円

1個あり

4日目

スルーホール3.3µF±5%600V-ラジアル-40~85ポリプロピレン(PP)、金属被覆1.240インチ長さx0.433インチ幅(31.50mmx11.00mm)0.795インチ(20.20mm)1.083インチ(27.50mm)PCピン--1.083インチ(27.50mm)ラジアルC4AEばらばら17mΩDCフィルタリング / DCリンク / スイッチング / 高周波数

966円

1個あり

4日目

スルーホール5.6µF±5%600V-ラジアル-40~85ポリプロピレン(PP)、金属被覆1.240インチ長さx0.512インチ幅(31.50mmx13.00mm)0.992インチ(25.20mm)1.083インチ(27.50mm)PCピン--1.083インチ(27.50mm)ラジアルC4AEばらばら10.7mΩDCフィルタリング / DCリンク / スイッチング / 高周波数

1,264円

1個あり

4日目

スルーホール10µF±5%600V-ラジアル-40~85ポリプロピレン(PP)、金属被覆1.240インチ長さx0.748インチ幅(31.50mmx19.00mm)1.142インチ(29.00mm)1.083インチ(27.50mm)-----C4AEばらばら--

1,368円

1個あり

4日目

スルーホール15µF±5%600V-ラジアル-40~85ポリプロピレン(PP)、金属被覆1.240インチ長さx0.866インチ幅(31.50mmx22.00mm)1.457インチ(37.00mm)1.083インチ(27.50mm)-----C4AEばらばら--

2,131円

1個あり

4日目

スルーホール20µF±5%600V-ラジアル-4リ-ド-40~85ポリプロピレン(PP)、金属被覆1.634インチ長さx0.787インチ幅(41.50mmx20.00mm)1.575インチ(40.00mm)1.476インチ(37.50mm)-----C4AEばらばら--

2,805円

1個あり

4日目

スルーホール40µF±5%600V-ラジアル-4リ-ド-40~85ポリプロピレン(PP)、金属被覆1.654インチ長さx1.181インチ幅(42.00mmx30.00mm)1.772インチ(45.00mm)1.476インチ(37.50mm)-----C4AEばらばら--

3,792円

1個あり

4日目

スルーホール75µF±5%600V-ラジアル-4リード-40~85ポリプロピレン(PP)、金属被覆-1.969インチ(50.00mm)2.067インチ(52.50mm)PCピン--2.067インチ(52.50mm)ラジアル-4リードC4AEばらばら3.1mΩDCフィルタリング / DCリンク / スイッチング / 高周波数

929円

1個あり

4日目

スルーホール2.7µF±5%700V-ラジアル-40~85ポリプロピレン(PP)、金属被覆1.240インチ長さx0.433インチ幅(31.50mmx11.00mm)0.795インチ(20.20mm)1.083インチ(27.50mm)PCピン--1.083インチ(27.50mm)ラジアルC4AEばらばら18.3mΩDCフィルタリング / DCリンク / スイッチング / 高周波数

1,019円

1個あり

4日目

スルーホール4µF±5%700V-ラジアル-40~85ポリプロピレン(PP)、金属被覆1.240インチ長さx0.512インチ幅(31.50mmx13.00mm)0.992インチ(25.20mm)1.083インチ(27.50mm)PCピン--1.083インチ(27.50mm)ラジアルC4AEばらばら12.9mΩDCフィルタリング / DCリンク / スイッチング / 高周波数

934円

1個あり

4日目

スルーホール5µF±5%700V-ラジアル-40~85ポリプロピレン(PP)、金属被覆1.240インチ長さx0.551インチ幅(31.50mmx14.00mm)1.110インチ(28.20mm)1.083インチ(27.50mm)PCピン--1.083インチ(27.50mm)ラジアルC4AEばらばら10.7mΩDCフィルタリング / DCリンク / スイッチング / 高周波数

1,981円

1個あり

4日目

スルーホール15µF±5%700V-ラジアル-40~85ポリプロピレン(PP)、金属被覆1.634インチ長さx0.787インチ幅(41.50mmx20.00mm)1.575インチ(40.00mm)1.476インチ(37.50mm)-----C4AEばらばら--

2,086円

1個あり

4日目

スルーホール20µF±5%700V-ラジアル-4リ-ド-40~85ポリプロピレン(PP)、金属被覆1.673インチ長さx1.102インチ幅(42.50mmx28.00mm)1.457インチ(37.00mm)1.476インチ(37.50mm)-----C4AEばらばら--

2,283円

1個あり

4日目

スルーホール30µF±5%700V-ラジアル-4リ-ド-40~85ポリプロピレン(PP)、金属被覆1.654インチ長さx1.181インチ幅(42.00mmx30.00mm)1.772インチ(45.00mm)1.476インチ(37.50mm)-----C4AEばらばら--

2,831円

1個あり

4日目

スルーホール45µF±5%700V-ラジアル-4リ-ド-40~85ポリプロピレン(PP)、金属被覆2.264インチ長さx1.181インチ幅(57.50mmx30.00mm)1.772インチ(45.00mm)2.067インチ(52.50mm)-----C4AEばらばら--

900円

1個あり

4日目

スルーホール1.5µF±5%900V-ラジアル-40~85ポリプロピレン(PP)、金属被覆1.240インチ長さx0.433インチ幅(31.50mmx11.00mm)0.795インチ(20.20mm)1.083インチ(27.50mm)PCピン--1.083インチ(27.50mm)ラジアルC4AEばらばら26.3mΩDCフィルタリング / DCリンク / スイッチング / 高周波数

973円

1個あり

4日目

スルーホール2.7µF±5%900V-ラジアル-40~85ポリプロピレン(PP)、金属被覆1.240インチ長さx0.512インチ幅(31.50mmx13.00mm)0.992インチ(25.20mm)1.083インチ(27.50mm)PCピン--1.083インチ(27.50mm)ラジアルC4AEばらばら15.3mΩDCフィルタリング / DCリンク / スイッチング / 高周波数

954円

1個あり

4日目

スルーホール5µF±5%900V-ラジアル-40~85ポリプロピレン(PP)、金属被覆1.240インチ長さx0.748インチ幅(31.50mmx19.00mm)1.142インチ(29.00mm)1.083インチ(27.50mm)-----C4AEばらばら--

1,182円

1個あり

4日目

スルーホール8µF±5%900V-ラジアル-40~85ポリプロピレン(PP)、金属被覆-1.465インチ(37.20mm)1.083インチ(27.50mm)PCピン--1.083インチ(27.50mm)ラジアルC4AEばらばら6.6mΩDCフィルタリング / DCリンク / スイッチング / 高周波数

1,771円

1個あり

4日目

スルーホール12µF±5%900V-ラジアル-40~85ポリプロピレン(PP)、金属被覆1.634インチ長さx0.787インチ幅(41.50mmx20.00mm)1.575インチ(40.00mm)1.476インチ(37.50mm)-----C4AEばらばら--

1,905円

1個あり

4日目

スルーホール14µF±5%900V-ラジアル-4リ-ド-40~85ポリプロピレン(PP)、金属被覆1.673インチ長さx1.102インチ幅(42.50mmx28.00mm)1.457インチ(37.00mm)1.476インチ(37.50mm)-----C4AEばらばら--

2,125円

1個あり

4日目

スルーホール20µF±5%900V-ラジアル-4リ-ド-40~85ポリプロピレン(PP)、金属被覆1.654インチ長さx1.181インチ幅(42.00mmx30.00mm)1.772インチ(45.00mm)1.476インチ(37.50mm)-----C4AEばらばら--

2,398円

1個あり

4日目

スルーホール30µF±5%900V-ラジアル-4リ-ド-40~85ポリプロピレン(PP)、金属被覆2.264インチ長さx1.181インチ幅(57.50mmx30.00mm)1.772インチ(45.00mm)2.067インチ(52.50mm)-----C4AEばらばら--

2,599円

1個あり

4日目

スルーホール40µF±5%900V-ラジアル-4リ-ド-40~85ポリプロピレン(PP)、金属被覆2.264インチ長さx1.378インチ幅(57.50mmx35.00mm)1.969インチ(50.00mm)2.067インチ(52.50mm)-----C4AEばらばら--

958円

1個あり

4日目

スルーホール3.3µF±5%1100V(1.1kV)-ラジアル-40~85ポリプロピレン(PP)、金属被覆1.240インチ長さx0.748インチ幅(31.50mmx19.00mm)1.142インチ(29.00mm)1.083インチ(27.50mm)-----C4AEばらばら--

1,102円

1個あり

4日目

スルーホール5µF±5%1100V(1.1kV)-ラジアル-40~85ポリプロピレン(PP)、金属被覆-1.465インチ(37.20mm)1.083インチ(27.50mm)PCピン--1.083インチ(27.50mm)ラジアルC4AEばらばら8.2mΩDCフィルタリング / DCリンク / スイッチング / 高周波数

1,758円

1個あり

4日目

スルーホール8µF±5%1100V(1.1kV)-ラジアル-4リ-ド-40~85ポリプロピレン(PP)、金属被覆1.634インチ長さx0.787インチ幅(41.50mmx20.00mm)1.575インチ(40.00mm)1.476インチ(37.50mm)-----C4AEばらばら--

2,125円

1個あり

4日目

スルーホール12µF±5%1100V(1.1kV)-ラジアル-4リード-40~85ポリプロピレン(PP)、金属被覆1.654インチ長さx1.181インチ幅(42.00mmx30.00mm)1.772インチ(45.00mm)1.476インチ(37.50mm)PCピン--1.476インチ(37.50mm)ラジアル-4リードC4AEばらばら5.3mΩDCフィルタリング / DCリンク / スイッチング / 高周波数
-

2,401円

1個あり

4日目

スルーホール20µF-1.1kV------52.5mm-85-40--MKPC4AEばらばら--

2,651円

1個あり

4日目

スルーホール25µF±5%1100V(1.1kV)-ラジアル-4リ-ド-40~85ポリプロピレン(PP)、金属被覆2.264インチ長さx1.378インチ幅(57.50mmx35.00mm)1.969インチ(50.00mm)2.067インチ(52.50mm)-----C4AEばらばら--

2,398円

1個あり

4日目

スルーホール27µF±5%1100V(1.1kV)-ラジアル-40~85ポリプロピレン(PP)、金属被覆2.264インチ長さx1.378インチ幅(57.50mmx35.00mm)1.969インチ(50.00mm)1.969インチ(50.00mm)PCピン--1.969インチ(50.00mm)ラジアルC4AEばらばら4.9mΩDCフィルタリング / DCリンク / スイッチング / 高周波数

607円

1個あり

4日目

スルーホール1µF±10%-250Vラジアル-55~105ポリプロピレン(PP)、金属被覆1.240インチ長さx0.433インチ幅(31.50mmx11.00mm)0.795インチ(20.20mm)1.083インチ(27.50mm)PCピン--1.083インチ(27.50mm)ラジアルC4AFバルクバルク14.1mOhms自動車

607円

1個あり

4日目

スルーホール1.5µF±10%-250Vラジアル-55~105ポリプロピレン(PP)、金属被覆1.240インチ長さx0.433インチ幅(31.50mmx11.00mm)0.795インチ(20.20mm)1.083インチ(27.50mm)PCピン--1.083インチ(27.50mm)ラジアルC4AFバルクバルク9.7mOhms自動車

674円

1個あり

4日目

スルーホール2.2µF±10%-250Vラジアル-55~105ポリプロピレン(PP)、金属被覆1.240インチ長さx0.512インチ幅(31.50mmx13.00mm)0.992インチ(25.20mm)1.083インチ(27.50mm)PCピン--1.083インチ(27.50mm)ラジアルC4AFバルクバルク7.2mOhms自動車

896円

1個あり

4日目

スルーホール3.3µF±10%-250Vラジアル-55~105ポリプロピレン(PP)、金属被覆1.240インチ長さx0.748インチ幅(31.50mmx19.00mm)1.150インチ(29.20mm)1.083インチ(27.50mm)PCピン--1.083インチ(27.50mm)ラジアルC4AFバルクバルク5.3mOhms自動車

896円

1個あり

4日目

スルーホール4.7µF±10%-250Vラジアル-55~105ポリプロピレン(PP)、金属被覆1.240インチ長さx0.748インチ幅(31.50mmx19.00mm)1.150インチ(29.20mm)1.083インチ(27.50mm)PCピン--1.083インチ(27.50mm)ラジアルC4AFバルクバルク4.2mOhms自動車

948円

1個あり

4日目

スルーホール6.8µF±10%-250Vラジアル-55~105ポリプロピレン(PP)、金属被覆1.240インチ長さx0.866インチ幅(31.50mmx22.00mm)1.465インチ(37.20mm)1.083インチ(27.50mm)PCピン--1.083インチ(27.50mm)ラジアルC4AFバルクバルク3.6mOhms自動車

948円

1個あり

4日目

スルーホール7.5µF±10%-250Vラジアル-55~105ポリプロピレン(PP)、金属被覆1.240インチ長さx0.866インチ幅(31.50mmx22.00mm)1.465インチ(37.20mm)1.083インチ(27.50mm)PCピン--1.083インチ(27.50mm)ラジアルC4AFバルクバルク3.4mOhms自動車

1,085円

1個あり

4日目

スルーホール10µF±10%-250Vラジアル-4リード-55~105ポリプロピレン(PP)、金属被覆1.654インチ長さx0.787インチ幅(42.00mmx20.00mm)1.583インチ(40.20mm)1.476インチ(37.50mm)PCピン--1.476インチ(37.50mm)ラジアル-4リードC4AFバルクバルク2.7mOhms自動車

1,412円

1個あり

4日目

スルーホール15µF±10%-250Vラジアル-4リード-55~105ポリプロピレン(PP)、金属被覆1.654インチ長さx1.181インチ幅(42.00mmx30.00mm)1.780インチ(45.20mm)1.476インチ(37.50mm)PCピン--1.476インチ(37.50mm)ラジアル-4リードC4AFバルクバルク1.9mOhms自動車

1,746円

1個あり

4日目

スルーホール22µF±10%-250Vラジアル-4リード-55~105ポリプロピレン(PP)、金属被覆1.654インチ長さx1.378インチ幅(42.00mmx35.00mm)1.976インチ(50.20mm)1.476インチ(37.50mm)PCピン--1.476インチ(37.50mm)ラジアル-4リードC4AFバルクバルク1.4mOhms自動車

1,899円

1個あり

4日目

スルーホール24.5µF±10%-250Vラジアル-4リード-55~105ポリプロピレン(PP)、金属被覆1.654インチ長さx1.378インチ幅(42.00mmx35.00mm)1.976インチ(50.20mm)1.476インチ(37.50mm)PCピン--1.476インチ(37.50mm)ラジアル-4リードC4AFバルクバルク1.2mOhms自動車

2,148円

1個あり

4日目

スルーホール33µF±10%-250Vラジアル-4リード-55~105ポリプロピレン(PP)、金属被覆2.264インチ長さx1.378インチ幅(57.50mmx35.00mm)1.980インチ(50.30mm)2.067インチ(52.50mm)PCピン--2.067インチ(52.50mm)ラジアル-4リードC4AFバルクバルク1.7mOhms自動車

Loading...

【Kemet & NECトーキン】 フィルムコンデンサのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)