【Wurth Electronics】 アルミ電解コンデンサ

【Wurth Electronics】 アルミ電解コンデンサ
  • 数量スライド割引
通常単価:
7円~
通常出荷日:
4日目

スルーホール実装形、表面実装形等 各種実装タイプ/パッケージ品。 WCAP-Axxx、Pxxxシリーズ、各種アルミ電解コンデンサ。

【仕様】
・静電容量 : 0.1µF ~ 33000µF
・許容誤差 : ±20%

型番

2,171 の型番候補があります候補を表示

型番
860010272001
860010272002
860010272003
860010272004
860010272005
860010272006
860010272007
860010273008
860010273008 LOT1500
860010273009
860010273010
860010273011
860010274012
860010274013
860010274015
860010275014
860010275016
860010275017
860010275018
860010275019
860010275020
860010278021
860010278022
860010278023
860010278024
860010280025
860010280025 LOT200
860010280026
860010280027
860010280027 LOT250
860010280028
860010281029
860010281029 LOT200
860010281030
860010281030 LOT200
860010281031
860010283032
860010283033
860010372001
860010372001 LOT2000
860010372002
860010372003
860010372004
860010372005
860010372006
860010372006 LOT2000
860010373007
860010373007 LOT1500
860010373008
860010373009
860010373010
860010374011
860010374012
860010374014
860010375013
860010375015
860010375016
860010375017
860010375018
860010375019
型番関連通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
実装タイプ 静電容量 定格電圧
(V)
極性 リップル電流 動作温度
(℃)
リード間隔 パッケージ リップル電流 - 低周波数 リップル電流 - 高周波数 最高動作温度
(℃)
最低動作温度
(℃)
末端様式 シリーズ メーカー荷姿 販売荷姿 インピーダンス 定格電圧 ESR(等価直列抵抗) 温度あたりの寿命 用途 面実装ランドサイズ 高さ - 座高(最大) サイズ/寸法

108円

1個あり

4日目

スルーホール22µF10V有極性--40~850.079インチ(2.00mm)ラジアル、CAN66mA@120Hz100.98mA@100kHz---WCAP-ATG8カットテープばら---2000時間@85°C汎用-0.492インチ(12.50mm)0.197インチ径(5.00mm)

108円

1個あり

4日目

スルーホール33µF10V有極性--40~850.079インチ(2.00mm)ラジアル、CAN88mA@120Hz134.64mA@100kHz---WCAP-ATG8カットテープばら---2000時間@85°C汎用-0.492インチ(12.50mm)0.197インチ径(5.00mm)

108円

1個あり

4日目

スルーホール47µF10V有極性--40~850.079インチ(2.00mm)ラジアル、CAN105mA@120Hz160.65mA@100kHz---WCAP-ATG8カットテープばら---2000時間@85°C汎用-0.492インチ(12.50mm)0.197インチ径(5.00mm)

130円

1個あり

4日目

スルーホール68µF10V有極性--40~850.079インチ(2.00mm)ラジアル、CAN132mA@120Hz201.96mA@100kHz---WCAP-ATG8カットテープばら---2000時間@85°C汎用-0.492インチ(12.50mm)0.197インチ径(5.00mm)

130円

1個あり

4日目

スルーホール100µF10V有極性--40~850.079インチ(2.00mm)ラジアル、CAN198mA@120Hz302.94mA@100kHz---WCAP-ATG8カットテープばら---2000時間@85°C汎用-0.492インチ(12.50mm)0.197インチ径(5.00mm)

141円

1個あり

4日目

スルーホール120µF10V有極性--40~850.079インチ(2.00mm)ラジアル、CAN209mA@120Hz288.42mA@100kHz---WCAP-ATG8カットテープばら---2000時間@85°C汎用-0.492インチ(12.50mm)0.197インチ径(5.00mm)

152円

1個あり

4日目

スルーホール150µF10V有極性--40~850.079インチ(2.00mm)ラジアル、CAN231mA@120Hz318.78mA@100kHz---WCAP-ATG8カットテープばら---2000時間@85°C汎用-0.492インチ(12.50mm)0.197インチ径(5.00mm)

152円

1個あり

4日目

スルーホール180µF10V有極性--40~850.098インチ(2.50mm)ラジアル、CAN253mA@120Hz349.14mA@100kHz---WCAP-ATG8カットテープばら---2000時間@85°C汎用-0.492インチ(12.50mm)0.248インチ径(6.30mm)

9円

1,500個

4日目

スルーホール180µF10V有極性--40~850.098インチ(2.50mm)ラジアル、CAN253mA@120Hz349.14mA@100kHz---WCAP-ATG8つづら折りばら---2000時間@85°C汎用-0.492インチ(12.50mm)0.248インチ径(6.30mm)

174円

1個あり

4日目

スルーホール220µF10V有極性--40~850.098インチ(2.50mm)ラジアル、CAN294mA@120Hz405.72mA@100kHz---WCAP-ATG8カットテープばら---2000時間@85°C汎用-0.492インチ(12.50mm)0.248インチ径(6.30mm)

174円

1個あり

4日目

スルーホール330µF10V有極性--40~850.098インチ(2.50mm)ラジアル、CAN363mA@120Hz500.94mA@100kHz---WCAP-ATG8カットテープばら---2000時間@85°C汎用-0.492インチ(12.50mm)0.248インチ径(6.30mm)

102円

1個あり

4日目

スルーホール470µF10V有極性--40~850.098インチ(2.50mm)ラジアル、CAN418mA@120Hz576.84mA@100kHz---WCAP-ATG8カットテープばら---2000時間@85°C汎用-0.492インチ(12.50mm)0.248インチ径(6.30mm)

159円

1個あり

4日目

スルーホール560µF10V有極性--40~850.138インチ(3.50mm)ラジアル、CAN506mA@120Hz698.28mA@100kHz---WCAP-ATG8カットテープばら---2000時間@85°C汎用-0.492インチ(12.50mm)0.315インチ径(8.00mm)

159円

1個あり

4日目

スルーホール680µF10V有極性--40~850.138インチ(3.50mm)ラジアル、CAN572mA@120Hz789.36mA@100kHz---WCAP-ATG8カットテープばら---2000時間@85°C汎用-0.512インチ(13.00mm)0.315インチ径(8.00mm)

216円

1個あり

4日目

スルーホール1000µF10V有極性--40~850.138インチ(3.50mm)ラジアル、CAN725mA@120Hz1.0005A@100kHz---WCAP-ATG8カットテープばら---2000時間@85°C汎用-0.689インチ(17.50mm)0.315インチ径(8.00mm)

205円

1個あり

4日目

スルーホール820µF10V有極性--40~850.197インチ(5.00mm)ラジアル、CAN671mA@120Hz925.98mA@100kHz---WCAP-ATG8カットテープばら---2000時間@85°C汎用-0.551インチ(14.00mm)0.394インチ径(10.00mm)

233円

1個あり

4日目

スルーホール1000µF10V有極性--40~850.197インチ(5.00mm)ラジアル、CAN726mA@120Hz1.00188A@100kHz---WCAP-ATG8カットテープばら---2000時間@85°C汎用-0.551インチ(14.00mm)0.394インチ径(10.00mm)

174円

1個あり

4日目

スルーホール1200µF10V有極性--40~850.197インチ(5.00mm)ラジアル、CAN902mA@120Hz1.15456A@100kHz---WCAP-ATG8カットテープばら---2000時間@85°C汎用-0.689インチ(17.50mm)0.394インチ径(10.00mm)

216円

1個あり

4日目

スルーホール1500µF10V有極性--40~850.197インチ(5.00mm)ラジアル、CAN1.001A@120Hz1.28128A@100kHz---WCAP-ATG8カットテープばら---2000時間@85°C汎用-0.689インチ(17.50mm)0.394インチ径(10.00mm)

227円

1個あり

4日目

スルーホール1800µF10V有極性--40~850.197インチ(5.00mm)ラジアル、CAN1.089A@120Hz1.39392A@100kHz---WCAP-ATG8カットテープばら---2000時間@85°C汎用-0.846インチ(21.50mm)0.394インチ径(10.00mm)

258円

1個あり

4日目

スルーホール2200µF10V有極性--40~850.197インチ(5.00mm)ラジアル、CAN1.21A@120Hz1.5488A@100kHz---WCAP-ATG8カットテープばら---2000時間@85°C汎用-0.846インチ(21.50mm)0.394インチ径(10.00mm)

292円

1個あり

4日目

スルーホール2700µF10V有極性--40~850.197インチ(5.00mm)ラジアル、CAN1.419A@120Hz1.81632A@100kHz---WCAP-ATG8カットテープばら---2000時間@85°C汎用-0.846インチ(21.50mm)0.512インチ径(13.00mm)

256円

1個あり

4日目

スルーホール3300µF10V有極性--40~850.197インチ(5.00mm)ラジアル、CAN1.54A@120Hz1.9712A@100kHz---WCAP-ATG8カットテープばら---2000時間@85°C汎用-0.846インチ(21.50mm)0.512インチ径(13.00mm)

295円

1個あり

4日目

スルーホール3900µF10V有極性--40~850.197インチ(5.00mm)ラジアル、CAN1.76A@120Hz2.2528A@100kHz---WCAP-ATG8カットテープばら---2000時間@85°C汎用-0.846インチ(21.50mm)0.510インチ径(13.00mm)

307円

1個あり

4日目

スルーホール4700µF10V有極性--40~850.197インチ(5.00mm)ラジアル、CAN1.98A@120Hz2.5344A@100kHz---WCAP-ATG8カットテープばら---2000時間@85°C汎用-1.043インチ(26.50mm)0.510インチ径(13.00mm)

429円

1個あり

4日目

スルーホール5600µF10V有極性--40~850.295インチ(7.50mm)ラジアル、CAN2.189A@120Hz2.80192A@100kHz---WCAP-ATG8カットテープばら---2000時間@85°C汎用-1.043インチ(26.50mm)0.630インチ径(16.00mm)

136円

200個あり

4日目

スルーホール5600µF10V有極性--40~850.295インチ(7.50mm)ラジアル、CAN2.189A@120Hz2.80192A@100kHz---WCAP-ATG8つづら折りばら---2000時間@85°C汎用-1.043インチ(26.50mm)0.630インチ径(16.00mm)

426円

1個あり

4日目

スルーホール6800µF10V有極性--40~850.295インチ(7.50mm)ラジアル、CAN2.475A@120Hz3.168A@100kHz---WCAP-ATG8カットテープばら---2000時間@85°C汎用-1.043インチ(26.50mm)0.630インチ径(16.00mm)

510円

1個あり

4日目

スルーホール8200µF10V有極性--40~850.295インチ(7.50mm)ラジアル、CAN2.541A@120Hz3.25248A@100kHz---WCAP-ATG8カットテープばら---2000時間@85°C汎用-1.299インチ(33.00mm)0.630インチ径(16.00mm)

186円

250個

4日目

スルーホール8200µF10V有極性--40~850.295インチ(7.50mm)ラジアル、CAN2.541A@120Hz3.25248A@100kHz---WCAP-ATG8つづら折りばら---2000時間@85°C汎用-1.299インチ(33.00mm)0.630インチ径(16.00mm)

520円

1個あり

4日目

スルーホール10000µF10V有極性--40~850.295インチ(7.50mm)ラジアル、CAN2.64A@120Hz3.3792A@100kHz---WCAP-ATG8カットテープばら---2000時間@85°C汎用-1.457インチ(37.00mm)0.630インチ径(16.00mm)

763円

1個あり

4日目

スルーホール12000µF10V有極性--40~850.295インチ(7.50mm)ラジアル、CAN3.025A@120Hz3.872A@100kHz---WCAP-ATG8カットテープばら---2000時間@85°C汎用-1.476インチ(37.50mm)0.709インチ径(18.00mm)

346円

200個

4日目

スルーホール12000µF10V有極性--40~850.295インチ(7.50mm)ラジアル、CAN3.025A@120Hz3.872A@100kHz---WCAP-ATG8つづら折りばら---2000時間@85°C汎用-1.476インチ(37.50mm)0.709インチ径(18.00mm)

844円

1個あり

4日目

スルーホール15000µF10V有極性--40~850.295インチ(7.50mm)ラジアル、CAN3.31A@120Hz4.2368A@100kHz---WCAP-ATG8カットテープばら---2000時間@85°C汎用-1.476インチ(37.50mm)0.709インチ径(18.00mm)

374円

200個あり

4日目

スルーホール15000µF10V有極性--40~850.295インチ(7.50mm)ラジアル、CAN3.31A@120Hz4.2368A@100kHz---WCAP-ATG8つづら折りばら---2000時間@85°C汎用-1.476インチ(37.50mm)0.709インチ径(18.00mm)

956円

1個あり

4日目

スルーホール18000µF10V有極性--40~850.295インチ(7.50mm)ラジアル、CAN3.41A@120Hz4.3648A@100kHz---WCAP-ATG8トレイばら---2000時間@85°C汎用-1.693インチ(43.00mm)0.709インチ径(18.00mm)

1,260円

1個あり

4日目

スルーホール22000µF10V有極性--40~850.394インチ(10.00mm)ラジアル、CAN4.092A@120Hz5.23776A@100kHz---WCAP-ATG8トレイばら---2000時間@85°C汎用-1.693インチ(43.00mm)0.866インチ径(22.00mm)

1,672円

1個あり

4日目

スルーホール33000µF10V有極性--40~850.394インチ(10.00mm)ラジアル、CAN4.62A@120Hz5.9136A@100kHz---WCAP-ATG8トレイばら---2000時間@85°C汎用-2.087インチ(53.00mm)0.866インチ径(22.00mm)

115円

1個あり

4日目

スルーホール10µF16V有極性--40~850.079インチ(2.00mm)ラジアル、CAN44mA@120Hz74.8mA@100kHz---WCAP-ATG8カットテープばら---2000時間@85°C汎用-0.492インチ(12.50mm)0.197インチ径(5.00mm)

8円

2,000個

4日目

スルーホール10µF16V有極性--40~850.079インチ(2.00mm)ラジアル、CAN44mA@120Hz74.8mA@100kHz---WCAP-ATG8つづら折りばら---2000時間@85°C汎用-0.492インチ(12.50mm)0.197インチ径(5.00mm)

108円

1個あり

4日目

スルーホール22µF16V有極性--40~850.079インチ(2.00mm)ラジアル、CAN83mA@120Hz126.99mA@100kHz---WCAP-ATG8カットテープばら---2000時間@85°C汎用-0.492インチ(12.50mm)0.197インチ径(5.00mm)

108円

1個あり

4日目

スルーホール33µF16V有極性--40~850.079インチ(2.00mm)ラジアル、CAN84mA@120Hz128.52mA@100kHz---WCAP-ATG8カットテープばら---2000時間@85°C汎用-0.492インチ(12.50mm)0.197インチ径(5.00mm)

108円

1個あり

4日目

スルーホール47µF16V有極性--40~850.079インチ(2.00mm)ラジアル、CAN132mA@120Hz201.96mA@100kHz---WCAP-ATG8カットテープばら---2000時間@85°C汎用-0.492インチ(12.50mm)0.197インチ径(5.00mm)

108円

1個あり

4日目

スルーホール68µF16V有極性--40~850.079インチ(2.00mm)ラジアル、CAN149mA@120Hz227.97mA@100kHz---WCAP-ATG8カットテープばら---2000時間@85°C汎用-0.492インチ(12.50mm)0.197インチ径(5.00mm)

115円

1個あり

4日目

スルーホール100µF16V有極性--40~850.079インチ(2.00mm)ラジアル、CAN176mA@120Hz269.28mA@100kHz---WCAP-ATG8カットテープばら---2000時間@85°C汎用-0.492インチ(12.50mm)0.197インチ径(5.00mm)

8円

2,000個

4日目

スルーホール100µF16V有極性--40~850.079インチ(2.00mm)ラジアル、CAN176mA@120Hz269.28mA@100kHz---WCAP-ATG8つづら折りばら---2000時間@85°C汎用-0.492インチ(12.50mm)0.197インチ径(5.00mm)

152円

1個あり

4日目

スルーホール120µF16V有極性--40~850.098インチ(2.50mm)ラジアル、CAN231mA@120Hz318.78mA@100kHz---WCAP-ATG8カットテープばら---2000時間@85°C汎用-0.492インチ(12.50mm)0.248インチ径(6.30mm)

9円

1,500個

4日目

スルーホール120µF16V有極性--40~850.098インチ(2.50mm)ラジアル、CAN231mA@120Hz318.78mA@100kHz---WCAP-ATG8つづら折りばら---2000時間@85°C汎用-0.492インチ(12.50mm)0.248インチ径(6.30mm)

162円

1個あり

4日目

スルーホール150µF16V有極性--40~850.098インチ(2.50mm)ラジアル、CAN253mA@120Hz349.14mA@100kHz---WCAP-ATG8カットテープばら---2000時間@85°C汎用-0.492インチ(12.50mm)0.248インチ径(6.30mm)

162円

1個あり

4日目

スルーホール180µF16V有極性--40~850.098インチ(2.50mm)ラジアル、CAN275mA@120Hz379.5mA@100kHz---WCAP-ATG8カットテープばら---2000時間@85°C汎用-0.492インチ(12.50mm)0.248インチ径(6.30mm)

184円

1個あり

4日目

スルーホール220µF16V有極性--40~850.098インチ(2.50mm)ラジアル、CAN308mA@120Hz425.04mA@100kHz---WCAP-ATG8カットテープばら---2000時間@85°C汎用-0.492インチ(12.50mm)0.248インチ径(6.30mm)

142円

1個あり

4日目

スルーホール330µF16V有極性--40~850.138インチ(3.50mm)ラジアル、CAN407mA@120Hz561.66mA@100kHz---WCAP-ATG8カットテープばら---2000時間@85°C汎用-0.512インチ(13.00mm)0.315インチ径(8.00mm)

165円

1個あり

4日目

スルーホール470µF16V有極性--40~850.138インチ(3.50mm)ラジアル、CAN517mA@120Hz713.46mA@100kHz---WCAP-ATG8カットテープばら---2000時間@85°C汎用-0.512インチ(13.00mm)0.315インチ径(8.00mm)

227円

1個あり

4日目

スルーホール680µF16V有極性--40~850.138インチ(3.50mm)ラジアル、CAN640mA@120Hz883.2mA@100kHz---WCAP-ATG8カットテープばら---2000時間@85°C汎用-0.689インチ(17.50mm)0.315インチ径(8.00mm)

216円

1個あり

4日目

スルーホール560µF16V有極性--40~850.197インチ(5.00mm)ラジアル、CAN572mA@120Hz789.36mA@100kHz---WCAP-ATG8カットテープばら---2000時間@85°C汎用-0.551インチ(14.00mm)0.394インチ径(10.00mm)

227円

1個あり

4日目

スルーホール680µF16V有極性--40~850.197インチ(5.00mm)ラジアル、CAN682mA@120Hz941.16mA@100kHz---WCAP-ATG8カットテープばら---2000時間@85°C汎用-0.551インチ(14.00mm)0.394インチ径(10.00mm)

239円

1個あり

4日目

スルーホール820µF16V有極性--40~850.197インチ(5.00mm)ラジアル、CAN803mA@120Hz1.10814A@100kHz---WCAP-ATG8カットテープばら---2000時間@85°C汎用-0.689インチ(17.50mm)0.394インチ径(10.00mm)

171円

1個あり

4日目

スルーホール1000µF16V有極性--40~850.197インチ(5.00mm)ラジアル、CAN869mA@120Hz1.19922A@100kHz---WCAP-ATG8カットテープばら---2000時間@85°C汎用-0.689インチ(17.50mm)0.394インチ径(10.00mm)

216円

1個あり

4日目

スルーホール1200µF16V有極性--40~850.197インチ(5.00mm)ラジアル、CAN979mA@120Hz1.25312A@100kHz---WCAP-ATG8カットテープばら---2000時間@85°C汎用-0.689インチ(17.50mm)0.394インチ径(10.00mm)

250円

1個あり

4日目

スルーホール1500µF16V有極性--40~850.197インチ(5.00mm)ラジアル、CAN1.1A@120Hz1.408A@100kHz---WCAP-ATG8カットテープばら---2000時間@85°C汎用-0.846インチ(21.50mm)0.394インチ径(10.00mm)

Loading...

基本情報

静電容量許容差 ±20%

【Wurth Electronics】 アルミ電解コンデンサのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)