【Cornell Dublier Electronics】 アルミ電解コンデンサ

【Cornell Dublier Electronics】 アルミ電解コンデンサ
  • 数量スライド割引
通常単価:
9円~
通常出荷日:
1日目~

スルーホール実装形、表面実装形、シャーシマウント実装形等 各種実装タイプ/パッケージ品。 各種アルミ電解コンデンサ。

【仕様】
・静電容量 : 0.1µF ~ 210000µF
・許容誤差 : ±20%、-10%/+75%、0%/+50% 等

型番

2,433 の型番候補があります候補を表示

型番
7P301V330J032
101202U200EJ2B
101502U050AH2B
101C212U075AK2B
105CKE450M
105CKH050M
105CKR050M
105CKR250M
105SMH050MHR
105TTA050M
105TTA050MSD
105TTA100M
105TTA350M
105TTA450M
106AXZ035M
106AXZ035M LOT1000
106BPS035M
106BPS050M
106CKE200M
106CKE400M
106CKH050M
106CKH100M
106CKH250M
106CKR050M
106CKR063M
106CKS200M
106CKS400MLQ
106CKS450MLU
106RSS016M
106RSS035M
106RSS050M
106SML035M
106SML035M LOT1000
106SML050M
106SML050M LOT1000
106TTA035M
106TTA035MSD
106TTA035MSD LOT1500
106TTA050M
106TTA050MSD
106TTA063M
106TTA100M
106TTA160M
106TTA250M
106TTA350M
106TTA450M
107AVG063MFBJ
107AXZ016MQ5
107AXZ016MQ5 LOT1000
107AXZ050M
107AXZ050M LOT500
107BPA016M
107CKE025MEM
107CKE035M
107CKE100MLQ
107CKE400M
107CKH050M
107CKH063M
107CKR050M
107CKR063M
型番関連通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
実装タイプ 静電容量 静電容量許容差 定格電圧
(V)
極性 リップル電流 動作温度
(℃)
リード間隔 パッケージ リップル電流 - 低周波数 リップル電流 - 高周波数 最高動作温度
(℃)
最低動作温度
(℃)
末端様式 シリーズ メーカー荷姿 販売荷姿 インピーダンス 定格電圧 ESR(等価直列抵抗) 温度あたりの寿命 用途 面実装ランドサイズ 高さ - 座高(最大) サイズ/寸法
-

1,786円

1個あり

4日目

スルーホール300µF-10%、+20%330V---10mm---105-55SnapIn7Pばらばら--------
-

17,591円

1個あり

4日目

-2000µF-10%、+75%200V---19mm(0.75in)---105-55フリ-ハンギング101ばらばら--------
-

17,591円

1個あり

4日目

-5000µF-10%、+75%50V---12.7mm(0.5in)---105-55フリ-ハンギング101ばらばら--------
-

17,591円

1個あり

4日目

---75V-------105-55-101CBulkBulk--------

227円

1個あり

4日目

スルーホール1µF±20%450V有極性--25~1050.197インチ(5.00mm)ラジアル、CAN22mA@120Hz55mA@100kHz---CKEばらばら--331.57Ω@120Hz2000時間@105°C汎用-0.551インチ(14.00mm)0.394インチ径(10.00mm)

119円

1個あり

4日目

スルーホール1µF±20%50V有極性--40~1050.079インチ(2.00mm)ラジアル、CAN13mA@120Hz29.9mA@100kHz---CKHばらばら--165.79Ω@120Hz2000時間@105°C汎用-0.492インチ(12.50mm)0.197インチ径(5.00mm)

174円

1個あり

4日目

スルーホール1µF±20%50V有極性--40~850.079インチ(2.00mm)ラジアル、CAN13mA@120Hz29.9mA@100kHz---CKRばらばら--165.79Ω@120Hz2000時間@85°C汎用-0.492インチ(12.50mm)0.197インチ径(5.00mm)

187円

1個あり

4日目

スルーホール1µF±20%250V有極性--25~850.098インチ(2.50mm)ラジアル、CAN18mA@120Hz----CKRばらばら--331.573Ω@120Hz2000時間@85°C汎用-0.492インチ(12.50mm)0.248インチ径(6.30mm)

180円

1個あり

4日目

表面実装1µF±20%50V有極性--55~105-ラジアル、CAN-SMD10mA@120Hz15mA@100kHz---SMHカットテープばら--198.94Ω@120Hz1000時間@105°C汎用0.169インチ長さx0.169インチ幅(4.30mmx4.30mm)0.217インチ(5.50mm)0.157インチ径(4.00mm)

216円

1個あり

4日目

スルーホール1µF±20%50V有極性--40~85-アキシャル、CAN10mA@120Hz17mA@50kHz---TTAばらばら--165.786Ω@120Hz2000時間@85°C汎用--0.197インチ径x0.512インチ長さ(5.00mmx13.00mm)

224円

1個あり

4日目

スルーホール1µF±20%50V有極性--40~85-アキシャル、CAN10mA@120Hz17mA@50kHz---TTAカットテープばら--165.786Ω@120Hz2000時間@85°C汎用--0.197インチ径x0.512インチ長さ(5.00mmx13.00mm)

227円

1個あり

4日目

スルーホール1µF±20%100V有極性--40~85-アキシャル、CAN18mA@120Hz30.6mA@50kHz---TTAばらばら--331.573Ω@120Hz2000時間@85°C汎用--0.197インチ径x0.512インチ長さ(5.00mmx13.00mm)

299円

1個あり

4日目

スルーホール1µF±20%350V有極性--40~85-アキシャル、CAN20mA@120Hz34mA@50kHz---TTAばらばら--331.573Ω@120Hz2000時間@85°C汎用--0.248インチ径x0.630インチ長さ(6.30mmx16.00mm)

267円

1個あり

4日目

スルーホール1µF±20%450V有極性--25~85-アキシャル、CAN19mA@120Hz32.3mA@50kHz---TTAばらばら--414.466Ω@120Hz2000時間@85°C汎用--0.315インチ径x0.630インチ長さ(8.00mmx16.00mm)

233円

1個あり

4日目

表面実装10µF±20%35V有極性--55~105-ラジアル、CAN-SMD75mA@120Hz150mA@100kHz---AXZカットテープばら760mOhms-19.89Ω@120Hz2000時間@105°C汎用0.209インチ長さx0.209インチ幅(5.30mmx5.30mm)0.217インチ(5.50mm)0.197インチ径(5.00mm)

16円

1,000個あり

4日目

表面実装10µF±20%35V有極性--55~105-ラジアル、CAN-SMD75mA@120Hz150mA@100kHz---AXZリールリール760mOhms-19.89Ω@120Hz2000時間@105°C汎用0.209インチ長さx0.209インチ幅(5.30mmx5.30mm)0.217インチ(5.50mm)0.197インチ径(5.00mm)

136円

1個あり

4日目

スルーホール10µF±20%35V無極性--40~850.079インチ(2.00mm)ラジアル、CAN46mA@120Hz----BPSばらばら--23.21Ω@120Hz2000時間@85°Cオーディオ-0.512インチ(13.00mm)0.197インチ径(5.00mm)

170円

1個あり

4日目

スルーホール10µF±20%50V無極性--40~850.098インチ(2.50mm)ラジアル、CAN52mA@120Hz88.4mA@50kHz---BPSばらばら--26.526Ω@120Hz2000時間@85°Cオーディオ-0.512インチ(13.00mm)0.248インチ径(6.30mm)

239円

1個あり

4日目

スルーホール10µF±20%200V有極性--25~1050.197インチ(5.00mm)ラジアル、CAN75mA@120Hz135mA@100kHz---CKEばらばら--24.868Ω@120Hz2000時間@105°C汎用-0.551インチ(14.00mm)0.394インチ径(10.00mm)

280円

1個あり

4日目

スルーホール10µF±20%400V有極性--25~1050.197インチ(5.00mm)ラジアル、CAN73mA@120Hz131.4mA@100kHz---CKEばらばら--33.157Ω@120Hz2000時間@105°C汎用-0.846インチ(21.50mm)0.394インチ径(10.00mm)

114円

1個あり

4日目

スルーホール10µF±20%50V有極性--40~1050.079インチ(2.00mm)ラジアル、CAN55mA@120Hz126.5mA@100kHz---CKHばらばら--16.579Ω@120Hz2000時間@105°C汎用-0.492インチ(12.50mm)0.197インチ径(5.00mm)

187円

1個あり

4日目

スルーホール10µF±20%100V有極性--40~1050.098インチ(2.50mm)ラジアル、CAN85mA@120Hz195.5mA@100kHz---CKHばらばら--13.263Ω@120Hz2000時間@105°C汎用-0.492インチ(12.50mm)0.248インチ径(6.30mm)

197円

1個あり

4日目

スルーホール10µF±20%250V有極性--25~1050.197インチ(5.00mm)ラジアル、CAN90mA@120Hz162mA@100kHz---CKHばらばら--24.868Ω@120Hz2000時間@105°C汎用-0.689インチ(17.50mm)0.394インチ径(10.00mm)

136円

1個あり

4日目

スルーホール10µF±20%50V有極性--40~850.079インチ(2.00mm)ラジアル、CAN75mA@120Hz172.5mA@100kHz---CKRばらばら--16.579Ω@120Hz2000時間@85°C汎用-0.492インチ(12.50mm)0.197インチ径(5.00mm)

141円

1個あり

4日目

スルーホール10µF±20%63V有極性--40~850.079インチ(2.00mm)ラジアル、CAN80mA@120Hz184mA@100kHz---CKRばらばら--16.579Ω@120Hz2000時間@85°C汎用-0.492インチ(12.50mm)0.197インチ径(5.00mm)

233円

1個あり

4日目

スルーホール10µF±20%200V有極性--25~850.197インチ(5.00mm)ラジアル、CAN100mA@120Hz----CKSばらばら--33.157Ω@120Hz2000時間@85°C汎用-0.551インチ(14.00mm)0.394インチ径(10.00mm)

254円

1個あり

4日目

スルーホール10µF±20%400V有極性--25~850.197インチ(5.00mm)ラジアル、CAN120mA@120Hz216mA@100kHz---CKSばらばら--33.157Ω@120Hz2000時間@85°C汎用-0.689インチ(17.50mm)0.394インチ径(10.00mm)

205円

1個あり

4日目

スルーホール10µF±20%450V有極性--25~850.197インチ(5.00mm)ラジアル、CAN80mA@120Hz144mA@100kHz---CKSばらばら--33.157Ω@120Hz2000時間@85°C汎用-0.846インチ(21.50mm)0.394インチ径(10.00mm)

174円

1個あり

4日目

スルーホール10µF±20%16V有極性--40~850.059インチ(1.50mm)ラジアル、CAN40mA@120Hz----RSSばらばら--28.184Ω@120Hz1000時間@85°C汎用-0.315インチ(8.00mm)0.157インチ径(4.00mm)

119円

1個あり

4日目

スルーホール10µF±20%35V有極性--40~850.079インチ(2.00mm)ラジアル、CAN45mA@120Hz----RSSばらばら--19.894Ω@120Hz1000時間@85°C汎用-0.315インチ(8.00mm)0.197インチ径(5.00mm)

125円

1個あり

4日目

スルーホール10µF±20%50V有極性--40~850.098インチ(2.50mm)ラジアル、CAN50mA@120Hz70mA@100kHz---RSSばらばら--16.579Ω@120Hz1000時間@85°C汎用-0.315インチ(8.00mm)0.248インチ径(6.30mm)

165円

1個あり

4日目

表面実装10µF±20%35V有極性--40~85-ラジアル、CAN-SMD34mA@120Hz----SMLカットテープばら--23.21Ω@120Hz2000時間@85°C汎用0.209インチ長さx0.209インチ幅(5.30mmx5.30mm)0.217インチ(5.50mm)0.197インチ径(5.00mm)

12円

1,000個あり

4日目

表面実装10µF±20%35V有極性--40~85-ラジアル、CAN-SMD34mA@120Hz----SMLリールリール--23.21Ω@120Hz2000時間@85°C汎用0.209インチ長さx0.209インチ幅(5.30mmx5.30mm)0.217インチ(5.50mm)0.197インチ径(5.00mm)

222円

1個あり

4日目

表面実装10µF±20%50V有極性--40~85-ラジアル、CAN-SMD43mA@120Hz----SMLカットテープばら--19.894Ω@120Hz2000時間@85°C汎用0.260インチ長さx0.260インチ幅(6.60mmx6.60mm)0.217インチ(5.50mm)0.248インチ径(6.30mm)

16円

1,000個あり

4日目

表面実装10µF±20%50V有極性--40~85-ラジアル、CAN-SMD-----SMLテープ&リール(TR)テープ&リール(TR)--19.894Ω@120Hz2000時間@85°C汎用0.260インチ長さx0.260インチ幅(6.60mmx6.60mm)0.217インチ(5.50mm)0.248インチ径(6.30mm)

214円

1個あり

4日目

スルーホール10µF±20%35V有極性--40~85-アキシャル、CAN41mA@120Hz----TTAばらばら--23.2101Ω@120Hz2000時間@85°C汎用--0.197インチ径x0.512インチ長さ(5.00mmx13.00mm)

216円

1個あり

4日目

スルーホール10µF±20%35V有極性--40~85-アキシャル、CAN41mA@120Hz----TTAカットテープばら--19.894Ω@120Hz2000時間@85°C汎用--0.197インチ径x0.512インチ長さ(5.00mmx13.00mm)

24円

1,500個あり

4日目

スルーホール10µF±20%35V有極性--40~85-アキシャル、CAN41mA@120Hz----TTAリールリール--19.894Ω@120Hz2000時間@85°C汎用--0.197インチ径x0.512インチ長さ(5.00mmx13.00mm)

276円

1個あり

4日目

スルーホール10µF±20%50V有極性--40~85-アキシャル、CAN50mA@120Hz85mA@50kHz---TTAばらばら--19.8944Ω@120Hz2000時間@85°C汎用--0.197インチ径x0.512インチ長さ(5.00mmx13.00mm)

250円

1個あり

4日目

スルーホール10µF±20%50V有極性--40~85-アキシャル、CAN50mA@120Hz85mA@50kHz---TTAカットテープばら--19.8944Ω@120Hz2000時間@85°C汎用--0.197インチ径x0.512インチ長さ(5.00mmx13.00mm)

290円

1個あり

4日目

スルーホール10µF±20%63V有極性--40~85-アキシャル、CAN55mA@120Hz93.5mA@50kHz---TTAばらばら--16.579Ω@120Hz2000時間@85°C汎用--0.197インチ径x0.512インチ長さ(5.00mmx13.00mm)

269円

1個あり

4日目

スルーホール10µF±20%100V有極性--40~85-アキシャル、CAN65mA@120Hz110.5mA@50kHz---TTAばらばら--16.579Ω@120Hz2000時間@85°C汎用--0.248インチ径x0.512インチ長さ(6.30mmx13.00mm)

358円

1個あり

4日目

スルーホール10µF±20%160V有極性--40~85-アキシャル、CAN80mA@120Hz136mA@50kHz---TTAばらばら--33.157Ω@120Hz2000時間@85°C汎用--0.315インチ径x0.787インチ長さ(8.00mmx20.00mm)

338円

1個あり

4日目

スルーホール10µF±20%250V有極性--40~85-アキシャル、CAN90mA@120Hz153mA@50kHz---TTAばらばら--33.157Ω@120Hz2000時間@85°C汎用--0.394インチ径x0.827インチ長さ(10.00mmx21.00mm)

480円

1個あり

4日目

スルーホール10µF±20%350V有極性--40~85-アキシャル、CAN100mA@120Hz170mA@50kHz---TTAばらばら--33.157Ω@120Hz2000時間@85°C汎用--0.512インチ径x1.024インチ長さ(13.00mmx26.00mm)

567円

1個あり

4日目

スルーホール10µF±20%450V有極性--25~85-アキシャル、CAN90mA@120Hz153mA@50kHz---TTAばらばら--41.447Ω@120Hz2000時間@85°C汎用--0.492インチ径x0.984インチ長さ(12.50mmx25.00mm)
-

605円

1個あり

4日目

-100µF±20%63VDC----------AVGばらばら--------

197円

1個あり

4日目

表面実装100µF±20%16V有極性--55~105-ラジアル、CAN-SMD115mA@120Hz230mA@100kHz---AXZカットテープばら520mOhms-2.65Ω@120Hz2000時間@105°C汎用0.260インチ長さx0.260インチ幅(6.60mmx6.60mm)0.220インチ(5.60mm)0.248インチ径(6.30mm)

16円

1,000個あり

4日目

表面実装100µF±20%16V有極性--55~105-ラジアル、CAN-SMD115mA@120Hz230mA@100kHz---AXZリールリール520mOhms-2.65Ω@120Hz2000時間@105°C汎用0.260インチ長さx0.260インチ幅(6.60mmx6.60mm)0.220インチ(5.60mm)0.248インチ径(6.30mm)

261円

1個あり

4日目

表面実装100µF±20%50V有極性--55~105-ラジアル、CAN-SMD150mA@120Hz300mA@100kHz---AXZカットテープばら--2.321Ω@120Hz2000時間@105°C汎用0.327インチ長さx0.327インチ幅(8.30mmx8.30mm)0.417インチ(10.60mm)0.315インチ径(8.00mm)

40円

500個あり

4日目

表面実装100µF±20%50V有極性--55~105-ラジアル、CAN-SMD150mA@120Hz300mA@100kHz---AXZリールリール--2.321Ω@120Hz2000時間@105°C汎用0.327インチ長さx0.327インチ幅(8.30mmx8.30mm)0.417インチ(10.60mm)0.315インチ径(8.00mm)

287円

1個あり

4日目

スルーホール100µF±20%16V無極性--40~85-アキシャル、CAN-----BPAバルクバルク--3.647Ω@120Hz2000時間@85°Cオーディオ--0.315インチ径x0.748インチ長さ(8.00mmx19.00mm)

145円

1個あり

4日目

スルーホール100µF±20%25V有極性--40~1050.079インチ(2.00mm)ラジアル、CAN125mA@120Hz206.25mA@100kHz---CKEばらばら--2.321Ω@120Hz2000時間@105°C汎用-0.492インチ(12.50mm)0.197インチ径(5.00mm)

180円

1個あり

4日目

スルーホール100µF±20%35V有極性--40~1050.098インチ(2.50mm)ラジアル、CAN170mA@120Hz280.5mA@100kHz---CKEばらばら--1.989Ω@120Hz2000時間@105°C汎用-0.492インチ(12.50mm)0.248インチ径(6.30mm)

239円

1個あり

4日目

スルーホール100µF±20%100V有極性--40~1050.197インチ(5.00mm)ラジアル、CAN240mA@120Hz396mA@100kHz---CKEばらばら--1.326Ω@120Hz2000時間@105°C汎用-0.689インチ(17.50mm)0.394インチ径(10.00mm)

708円

1個あり

4日目

スルーホール100µF±20%400V有極性--25~1050.295インチ(7.50mm)ラジアル、CAN310mA@120Hz465mA@100kHz---CKEばらばら--3.316Ω@120Hz2000時間@105°C汎用-1.437インチ(36.50mm)0.709インチ径(18.00mm)

210円

1個あり

4日目

スルーホール100µF±20%50V有極性--40~1050.138インチ(3.50mm)ラジアル、CAN230mA@120Hz379.5mA@100kHz---CKHばらばら--1.658Ω@120Hz2000時間@105°C汎用-0.512インチ(13.00mm)0.315インチ径(8.00mm)

187円

1個あり

4日目

スルーホール100µF±20%63V有極性--40~1050.197インチ(5.00mm)ラジアル、CAN260mA@120Hz390mA@100kHz---CKHばらばら--1.4921Ω@120Hz2000時間@105°C汎用-0.551インチ(14.00mm)0.394インチ径(10.00mm)

159円

1個あり

4日目

スルーホール100µF±20%50V有極性--40~850.138インチ(3.50mm)ラジアル、CAN310mA@120Hz511.5mA@100kHz---CKRばらばら--1.658Ω@120Hz2000時間@85°C汎用-0.512インチ(13.00mm)0.315インチ径(8.00mm)

239円

1個あり

4日目

スルーホール100µF±20%63V有極性--40~850.197インチ(5.00mm)ラジアル、CAN330mA@120Hz----CKRばらばら--1.658Ω@120Hz2000時間@85°C汎用-0.551インチ(14.00mm)0.394インチ径(10.00mm)

Loading...

【Cornell Dublier Electronics】 アルミ電解コンデンサのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)