【Kemet & NECトーキン】 アルミ電解コンデンサ

【Kemet & NECトーキン】 アルミ電解コンデンサ
  • 数量スライド割引
通常単価:
5円~
通常出荷日:
1日目~

スルーホール実装形、表面実装形、シャーシマウント実装形等 各種パッケージ品。 1µF~150000µF 各種アルミ電解コンデンサ

(i)ご注意

  • 商品写真はカテゴリイメージにつき実物とは異なる場合があります。詳細はメーカーサイトにてご確認下さい。

型番

1,162 の型番候補があります候補を表示

型番
080MD22ABMK1STD
A700D107M006ATE015
A700D107M006ATE018
A700D127M004ATE015
A700D127M004ATE018
A700D127M004ATE018 LOT500
A700D127M006ATE012
A700D127M006ATE015
A700D157M004ATE018
A700D157M004ATE018 LOT500
A700D157M006ATE010
A700D157M006ATE010 LOT500
A700D157M2R5ATE015
A700D157M2R5ATE018
A700D157M2R5ATE018 LOT500
A700D187M004ATE015
A700D187M004ATE018
A700D226M016ATE018
A700D226M016ATE018 LOT500
A700D226M016ATE030
A700D226M016ATE030 LOT500
A700D227M004ATE009
A700D227M004ATE009 LOT500
A700D337M002ATE007
A700D337M002ATE012
A700D337M002ATE012 LOT500
A700D476M12RATE025
A700D476M12RATE025 LOT500
A700D566M010ATE015
A700D686M010ATE015
A700D686M010ATE015 LOT500
A700V106M006ATE055
A700V106M006ATE055 LOT1000
A700V106M016ATE045
A700V106M016ATE045 LOT1000
A700V106M12RATE040
A700V107M002ATE018
A700V107M002ATE028
A700V107M002ATE028 LOT1000
A700V107M006ATE015
A700V107M006ATE015 LOT1000
A700V226M010ATE028
A700V336M006ATE028
A700V336M006ATE028 LOT1000
A700V336M008ATE028
A700V336M008ATE028 LOT1000
A700V336M010ATE018
A700V336M010ATE028
A700V336M010ATE028 LOT1000
A700V476M006ATE018
A700V476M006ATE025
A700V476M006ATE025 LOT1000
A700V476M006ATE028
A700V476M006ATE028 LOT1000
A700V477M002ATE006
A700V477M002ATE006 LOT1000
A700V477M002ATE4R5
A700V477M002ATE4R5 LOT1000
A700V686M004ATE020
A700V686M006ATE018
型番関連通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
実装タイプ 静電容量 静電容量許容差 定格電圧
(V)
極性 リップル電流 動作温度
(℃)
リード間隔 パッケージ リップル電流 - 低周波数 リップル電流 - 高周波数 最高動作温度
(℃)
最低動作温度
(℃)
末端様式 シリーズ メーカー荷姿 販売荷姿 インピーダンス 定格電圧 ESR(等価直列抵抗) 温度あたりの寿命 用途 面実装ランドサイズ 高さ - 座高(最大) サイズ/寸法
-

1,824円

1個あり

4日目

スルーホール80µF±10%220V-------70-RadialMDばらばら--------

606円

1個あり

4日目

表面実装100µF±20%6.3V-4.1A-55~125-------AO-CapA700カットテープばら--------

575円

1個あり

4日目

表面実装100µF±20%6.3V-3.7A-55~125-------AO-CapA700カットテープばら--------
-

740円

1個あり

4日目

表面実装120µF±20%4V-4.1A-----125-55SMD/SMTA700リールばら--------

702円

1個あり

4日目

表面実装120µF±20%4V-3.7A-55~125-------AO-CapA700カットテープばら--------

163円

500個あり

4日目

表面実装120µF±20%4V-3.7A-55~125-------AO-CapA700リールリール--------
-

788円

1個あり

4日目

表面実装120µF±20%6.3V-4.6A-----125-55SMD/SMTA700リールばら--------

500円

1個あり

4日目

表面実装120µF±20%6.3V-4.1A-55~125-------AO-CapA700カットテープばら--------

702円

1個あり

4日目

表面実装150µF±20%4V-3.7A-55~125-------AO-CapA700カットテープばら--------

163円

500個あり

4日目

表面実装150µF±20%----55~125-2917(7343メートル法)-3.7A@100kHz---AO-CapA700リールリール--18mΩ--0.287インチ長さx0.169インチ幅(7.30mmx4.30mm)0.122インチ(3.10mm)0.287インチ長さx0.169インチ幅(7.30mmx4.30mm)

758円

1個あり

4日目

表面実装150µF±20%6.3V-5.2A-55~125-------AO-CapA700カットテープばら--------

185円

500個あり

4日目

表面実装150µF±20%6.3V-5.2A-55~125-------AO-CapA700リールリール--------
-

740円

1個あり

4日目

表面実装150µF±20%2.5V-4.1A-----125-55SMD/SMTA700リールばら--------

695円

1個あり

4日目

表面実装150µF±20%2.5V-3.7A-55~125-------AO-CapA700カットテープばら--------

168円

500個あり

4日目

表面実装150µF±20%2.5V-3.7A-55~125-------AO-CapA700リールリール--------
-

740円

1個あり

4日目

表面実装180µF±20%4V-4.1A-----125-55SMD/SMTA700リールばら--------
-

695円

1個あり

4日目

表面実装180µF±20%4V-3.7A-----125-55SMD/SMTA700リールばら--------

714円

1個あり

4日目

表面実装22µF±20%16V-3.7A-55~125-------AO-CapA700カットテープばら--------

174円

500個あり

4日目

表面実装22µF±20%16V-3.7A-55~125-------AO-CapA700リールリール--------

668円

1個あり

4日目

表面実装22µF±20%16V-2.9A-55~125-------AO-CapA700カットテープばら--------

144円

500個あり

4日目

表面実装22µF±20%16V-2.9A-55~125-------AO-CapA700リールリール--------

900円

1個あり

4日目

表面実装220µF±20%4V-5.3A-55~125-------AO-CapA700カットテープばら--------

191円

500個あり

4日目

表面実装220µF±20%4V-5.3A-----125-55SMD/SMTA700リールリール--------
-

833円

1個あり

4日目

表面実装330µF±20%2V-6A-----125-55SMD/SMTA700リールばら--------

788円

1個あり

4日目

表面実装330µF±20%2V-4.6A-55~125-------AO-CapA700カットテープばら--------

173円

500個あり

4日目

表面実装330µF±20%2V-4.6A-55~125-------AO-CapA700リールリール--------

700円

1個あり

4日目

表面実装47µF±20%12.5V-3.2A-55~125-------AO-CapA700カットテープばら--------

171円

500個あり

4日目

表面実装47µF±20%12.5V-3.2A-55~125-------AO-CapA700リールリール--------
-

740円

1個あり

4日目

表面実装56µF±20%10V-4.1A-----125-55SMD/SMTA700リールばら--------

654円

1個あり

4日目

表面実装68µF±20%10V-4.1A-55~125-------AO-CapA700カットテープばら--------

140円

500個あり

4日目

表面実装68µF±20%----55~125-2917(7343メートル法)-4.1A@100kHz---AO-CapA700リールリール--15mΩ2000時間@125°C汎用0.287インチ長さx0.169インチ幅(7.30mmx4.30mm)0.122インチ(3.10mm)0.287インチ長さx0.169インチ幅(7.30mmx4.30mm)

496円

1個あり

4日目

表面実装10µF±20%6.3V-2.2A-55~125-------AO-CapA700カットテープばら--------

102円

1,000個あり

4日目

表面実装10µF±20%6.3V---55~125-2917(7343メートル法)-----AO-CapA700テープ&リール(TR)テープ&リール(TR)--55mΩ-汎用0.287インチ長さx0.169インチ幅(7.30mmx4.30mm)0.079インチ(2.00mm)0.287インチ長さx0.169インチ幅(7.30mmx4.30mm)

580円

1個あり

4日目

表面実装10µF±20%16V-2.4A-55~125-------AO-CapA700カットテープばら--------

108円

1,000個あり

4日目

表面実装10µF±20%16V-2.4A-55~125-------AO-CapA700リールリール--------

580円

1個あり

4日目

表面実装10µF±20%12.5V-2.6A-55~125-------AO-CapA700カットテープばら--------
-

616円

1個あり

4日目

表面実装100µF±20%2V-3.9A-----125-55SMD/SMTA700リールばら--------

477円

1個あり

4日目

表面実装100µF±20%2V-3.1A-55~125-------AO-CapA700カットテープばら--------

102円

1,000個あり

4日目

表面実装100µF±20%----55~125-2917(7343メートル法)-3.1A@100kHz---AO-CapA700リールリール--28mΩ--0.287インチ長さx0.169インチ幅(7.30mmx4.30mm)0.079インチ(2.00mm)0.287インチ長さx0.169インチ幅(7.30mmx4.30mm)

647円

1個あり

4日目

表面実装100µF±20%6.3V-4.2A-55~125-------AO-CapA700カットテープばら--------

125円

1,000個あり

4日目

表面実装100µF±20%6V-4.2A-----125-55SMD/SMTA700リールリール--------
-

626円

1個あり

4日目

表面実装22µF±20%10V-3.1A-----125-55SMD/SMTA700リールばら--------

518円

1個あり

4日目

表面実装33µF±20%6.3V-3.1A-55~125-------AO-CapA700カットテープばら--------

102円

1,000個あり

4日目

表面実装33µF±20%6.3V-3.1A-55~125-------AO-CapA700リールリール--------

496円

1個あり

4日目

表面実装33µF±20%8V-3.1A-55~125-------AO-CapA700カットテープばら--------

89円

1,000個あり

4日目

表面実装33µF±20%8V-3.1A-55~125-------AO-CapA700リールリール--------
-

616円

1個あり

4日目

表面実装33µF±20%10V-3.9A-----125-55SMD/SMTA700リールばら--------

518円

1個あり

4日目

表面実装33µF±20%10V-3.1A-55~125-------AO-CapA700カットテープばら--------

102円

1,000個あり

4日目

表面実装33µF±20%10V-3.1A-55~125-------AO-CapA700リールリール--------

403円

1個あり

4日目

表面実装47µF±20%6.3V-3.9A-55~125-------AO-CapA700カットテープばら--------

338円

1個あり

4日目

表面実装47µF±20%6.3V-3.3A-55~125-------AO-CapA700カットテープばら--------

56円

1,000個あり

4日目

表面実装47µF±20%6.3V-3.3A-----125-55SMD/SMTA700リールリール--------

264円

1個あり

4日目

表面実装47µF±20%6.3V-3.1A-55~125-------AO-CapA700カットテープばら--------

47円

1,000個あり

4日目

表面実装47µF±20%6.3V-3.1A-----125-55SMD/SMTA700リールリール--------

774円

1個あり

4日目

表面実装470µF±20%2V---55~105-2917(7343メートル法)-----AO-CapA700カットテープ(CT)カットテープ(CT)--6mΩ2000時間@105°C汎用-0.079インチ(2.00mm)0.287インチ長さx0.169インチ幅(7.30mmx4.30mm)

181円

1,000個あり

4日目

表面実装470µF±20%2V---55~105-2917(7343メートル法)-----AO-CapA700テープ&リール(TR)テープ&リール(TR)--6mΩ2000時間@105°C汎用-0.079インチ(2.00mm)0.287インチ長さx0.169インチ幅(7.30mmx4.30mm)

816円

1個あり

4日目

表面実装470µF±20%2V---55~105-2917(7343メートル法)-----AO-CapA700カットテープ(CT)カットテープ(CT)--4.5mΩ2000時間@105°C汎用-0.079インチ(2.00mm)0.287インチ長さx0.169インチ幅(7.30mmx4.30mm)

191円

1,000個あり

4日目

表面実装470µF±20%2V---55~105-2917(7343メートル法)-----AO-CapA700テープ&リール(TR)テープ&リール(TR)--4.5mΩ2000時間@105°C汎用-0.079インチ(2.00mm)0.287インチ長さx0.169インチ幅(7.30mmx4.30mm)

565円

1個あり

4日目

表面実装68µF±20%4V-3.7A-55~125-------AO-CapA700カットテープばら--------

447円

1個あり

4日目

表面実装68µF±20%6.3V-3.9A-55~125-------AO-CapA700カットテープばら--------

Loading...

【Kemet & NECトーキン】 アルミ電解コンデンサのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)