【Arcol】 可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)

【Arcol】 可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)
  • 数量スライド割引
通常単価:
168円~
通常出荷日:
4日目

パネルマウント実装形、シャーシマウント実装形等 各種取り付けタイプ。 平型/溝付 アクチュエータタイプ等、各種可変抵抗器およびポテンショメータ。

型番

278 の型番候補があります候補を表示

型番
5E-100
5SE-10
7E-100
7PA10E
7PA25E
7PA50E
7PA100E
7SE-10
9E-100
9S-10
9SE-10
9SE-100 LOT100
12E-100
12S-10
12SE-100
18-100
18E-10
18E-100
18SE-100
1974A
2115E
2121E
2123
2133E
2172G
5900E
5902E
5904E
5906E
5908E
5910E
6003E
6010E
6017E
6101-2E
6101-4E
6104-6.5
6104-61-2E
6105-6.5
6114S-12E
6114S-20E
6120K-2E
6123M-61/2
6128P-8 1-2-E
6532E
7072E
7091E
AS3604E
AS3609E
ASM6663E
CLU1021E
CLU1031E
CLU5021E
CMU1021E
CMU1031E
CMU1052E
CMU2521E
CMU2531E
CMU5011E
CMU5021E
型番関連通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
実装タイプ 最大抵抗値(単位) 最大抵抗値(数値) 定格電力 許容誤差 温度係数 調整タイプ 回転数 アクチュエータ長 アクチュエータ径 アクチュエータタイプ サイズ - 本体 シャフト長 シャフト径 シャフト タイプ シリーズ メーカー荷姿 販売荷姿 終端 回転角 抵抗体 テーパ 内蔵スイッチ 直径 長さ
-

307円

1個あり

4日目

---------------210ばらばら-------
-

335円

1個あり

4日目

----------------ばらばら-------
-

273円

1個あり

4日目

---------------210ばらばら-------
-

1,889円

1個あり

4日目

---------------7Pばらばら-------
-

1,950円

1個あり

4日目

----------------ばらばら-------
-

2,111円

1個あり

4日目

----------------ばらばら-------
-

2,416円

1個あり

4日目

----------------ばらばら-------
-

423円

1個あり

4日目

----------------ばらばら-------

259円

1個あり

4日目

---------------210ばらばら-------

454円

1個あり

4日目

---------------9ばらばら-------
-

626円

1個あり

4日目

----------------ばらばら-------
-

168円

100個あり

4日目

----------------ばらばら-------

491円

1個あり

4日目

---------------210ばらばら-------
-

664円

1個あり

4日目

----------------ばらばら-------
-

622円

1個あり

4日目

----------------ばらばら-------
-

659円

1個あり

4日目

---------------18ばらばら-------
-

412円

1個あり

4日目

----------------ばらばら-------

462円

1個あり

4日目

---------------210ばらばら-------
-

538円

1個あり

4日目

----------------ばらばら-------
-

2,119円

1個あり

4日目

----------------BulkBulk-------
-

783円

1個あり

4日目

----------------ばらばら-------
-

792円

1個あり

4日目

---------------210ばらばら-------
-

1,894円

1個あり

4日目

----------------ばらばら-------
-

817円

1個あり

4日目

---------------210ばらばら-------

3,327円

1個あり

4日目

----------------ばらばら-------

822円

1個あり

4日目

----------------ばらばら-------

1,288円

1個あり

4日目

----------------ばらばら-------

4,023円

1個あり

4日目

---------------93Jばらばら-------

670円

1個あり

4日目

---------------95Jばらばら-------

603円

1個あり

4日目

---------------90Jばらばら-------
-

985円

1個あり

4日目

---------------AZばらばら-------
-

261円

1個あり

4日目

----------------ばらばら-------
-

174円

1個あり

4日目

----------------ばらばら-------
-

327円

1個あり

4日目

----------------ばらばら-------
-

2,263円

1個あり

4日目

---------------61ばらばら-------
-

2,459円

1個あり

4日目

---------------61ばらばら-------
-

2,908円

1個あり

4日目

---------------61ばらばら-------
-

2,699円

1個あり

4日目

----------------ばらばら-------

4,776円

1個あり

4日目

----------------ばらばら-------
-

10,664円

1個あり

4日目

----------------ばらばら-------
-

11,808円

1個あり

4日目

---------------200,210,270,280ばらばら-------
-

2,082円

1個あり

4日目

---------------61ばらばら-------
-

6,286円

1個あり

4日目

----------------ばらばら-------
-

5,222円

1個あり

4日目

----------------ばらばら-------
-

8,529円

1個あり

4日目

----------------ばらばら-------
-

5,525円

1個あり

4日目

----------------ばらばら-------
-

6,065円

1個あり

4日目

----------------ばらばら-------
-

4,655円

1個あり

4日目

-kΩ1500mW(1/2W)±10%--1----15.9mm3.18mmSlottedASばらばら-------
-

4,655円

1個あり

4日目

-kΩ50500mW(1/2W)±10%--1----15.9mm3.18mmSlottedASばらばら-------
-

4,421円

1個あり

4日目

-Ω500500mW(1/2W)±10%--1----22.2mm3.18mmSlottedASMばらばら-------
-

4,450円

1個あり

4日目

-kΩ12W±10%--1----50.8mm6.35mmSlottedCLUばらばら-------
-

4,450円

1個あり

4日目

-kΩ102W±10%--1----50.8mm6.35mmSlotted-ばらばら-------
-

4,450円

1個あり

4日目

-kΩ52W±10%--1----50.8mm6.35mmSlottedCLUばらばら-------
-

3,984円

1個あり

4日目

-kΩ12W±10%--1----22.2mm6.35mmSlotted-ばらばら-------
-

4,014円

1個あり

4日目

-kΩ102W±10%--1----22.2mm6.35mmSlotted-ばらばら-------
-

4,014円

1個あり

4日目

-MΩ12W±20%--1----22.2mm6.35mmSlottedCMUばらばら-------
-

4,014円

1個あり

4日目

-kΩ2.52W±10%--1----22.2mm6.35mmSlotted-ばらばら-------
-

4,759円

1個あり

4日目

-kΩ252W±10%--1----22.2mm6.35mmSlotted-ばらばら-------
-

3,984円

1個あり

4日目

-Ω5002W±10%--1----22.2mm6.35mmSlotted-ばらばら-------
-

3,984円

1個あり

4日目

-kΩ52W±10%--1----22.2mm6.35mmSlotted-ばらばら-------

Loading...

【Arcol】 可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)