【Stackpole Electronics】 固定抵抗

【Stackpole Electronics】 固定抵抗
  • 数量スライド割引
通常単価:
1円~
通常出荷日:
4日目

スルーホール実装形、表面実装形、シャーシマウント実装形等 各種パッケージ品。 0Ω ~ 500GΩ 厚膜/金属皮膜/炭素被膜/炭素合成 等、各種固定抵抗。

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、高耐久・大容量 産業用/業務用 microSDカード TEシリーズ(MLC 16~64GB)はこちら
    2、高耐久 産業用/業務用 SDカード FXシリーズ(512MB~16GB)はこちら

型番

2,012 の型番候補があります候補を表示

型番
CD14ZT0R00
CD14ZT0R00 LOT5000
CF14JA62K0
CF14JB1K10 LOT1000
CF14JB1K30 LOT1000
CF14JB1M20 LOT1000
CF14JB1R20 LOT1000
CF14JB2R40 LOT1000
CF14JB3K00 LOT1000
CF14JB3K60 LOT1000
CF14JB4K30 LOT1000
CF14JB5K60 LOT1000
CF14JB5M60 LOT1000
CF14JB5R10 LOT1000
CF14JB6K20 LOT1000
CF14JB7R50 LOT1000
CF14JB9M10 LOT1000
CF14JB20R0 LOT1000
CF14JB24R0 LOT1000
CF14JB36K0 LOT1000
CF14JB43K0 LOT1000
CF14JB75R0 LOT1000
CF14JB270R LOT1000
CF14JB330K LOT1000
CF14JB390K LOT1000
CF14JB470K LOT1000
CF14JB750K LOT1000
CF14JT1K00
CF14JT1K00 LOT5000
CF14JT1K10
CF14JT1K10 LOT5000
CF14JT1K20
CF14JT1K20 LOT5000
CF14JT1K30
CF14JT1K30 LOT5000
CF14JT1K50
CF14JT1K50 LOT5000
CF14JT1K60
CF14JT1K60 LOT5000
CF14JT1K80
CF14JT1K80 LOT5000
CF14JT1M00
CF14JT1M00 LOT5000
CF14JT1M10
CF14JT1M10 LOT5000
CF14JT1M20
CF14JT1M20 LOT5000
CF14JT1M30
CF14JT1M30 LOT5000
CF14JT1M50
CF14JT1M50 LOT5000
CF14JT1M80
CF14JT1M80 LOT5000
CF14JT1R00
CF14JT1R00 LOT5000
CF14JT1R10
CF14JT1R30
CF14JT1R30 LOT5000
CF14JT2K00
CF14JT2K00 LOT5000
型番関連通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
実装タイプ 抵抗(単位) 抵抗(数値) 定格電力
(W)
許容差
(%)
組成 温度係数 パッケージ サイズ/寸法 高さ 動作温度範囲
(℃)
シリーズ メーカー荷姿 販売荷姿 コーティング、ハウジングタイプ マウント性能 端子数 リード形態 特長

115円

1個あり

4日目

スルーホールΩ00.25W、1/4Wジャンパ炭素皮膜-アキシャル0.091インチ径x0.236インチ長さ(2.30mmx6.00mm)--CDカットテープばら-----

2円

5,000個あり

4日目

スルーホールΩ00.25W、1/4Wジャンパ炭素皮膜-アキシャル0.091インチ径x0.236インチ長さ(2.30mmx6.00mm)--CDリールリール-----

115円

1個あり

4日目

スルーホールkΩ620.25W、1/4W±5%炭素皮膜0/-500ppm/°Cアキシャル0.091インチ径x0.236インチ長さ(2.30mmx6.00mm)--55~155CFカットテープ(CT)カットテープ(CT)--2-難燃性コーティング、安全

3円

1,000個

4日目

スルーホールkΩ1.10.25W、1/4W±5%炭素皮膜0/-400ppm/°C-0.091インチ径x0.236インチ長さ(2.30mmx6.00mm)--CFばらばら-----

3円

1,000個あり

4日目

スルーホールkΩ1.30.25W、1/4W±5%炭素皮膜0/-400ppm/°Cアキシャル0.091インチ径x0.236インチ長さ(2.30mmx6.00mm)--CFばらばら-----

3円

1,000個あり

4日目

スルーホールMΩ1.20.25W、1/4W±5%炭素皮膜0/-1500ppm/°Cアキシャル0.091インチ径x0.236インチ長さ(2.30mmx6.00mm)--CFばらばら-----

3円

1,000個あり

4日目

スルーホールΩ1.20.25W、1/4W±5%炭素皮膜±400ppm/°Cアキシャル0.091インチ径x0.236インチ長さ(2.30mmx6.00mm)--CFばらばら-----

3円

1,000個

4日目

スルーホールΩ2.40.25W、1/4W±5%-±400ppm/°Cアキシャル0.091インチ径x0.236インチ長さ(2.30mmx6.00mm)--55~155CFばらばら--2-難燃性コーティング、安全

3円

1,000個

4日目

スルーホールkΩ30.25W、1/4W±5%炭素皮膜0/-400ppm/°Cアキシャル0.091インチ径x0.236インチ長さ(2.30mmx6.00mm)--CFばらばら-----

3円

1,000個

4日目

スルーホールkΩ3.60.25W、1/4W±5%炭素皮膜0/-400ppm/°Cアキシャル0.091インチ径x0.236インチ長さ(2.30mmx6.00mm)--CFばらばら-----

3円

1,000個あり

4日目

スルーホールkΩ4.30.25W、1/4W±5%炭素皮膜0/-400ppm/°Cアキシャル0.091インチ径x0.236インチ長さ(2.30mmx6.00mm)--CFばらばら-----

3円

1,000個あり

4日目

スルーホールkΩ5.60.25W、1/4W±5%炭素皮膜0/-400ppm/°Cアキシャル0.091インチ径x0.236インチ長さ(2.30mmx6.00mm)--CFばらばら-----

3円

1,000個あり

4日目

スルーホールMΩ5.60.25W、1/4W±5%炭素皮膜0/-1500ppm/°Cアキシャル0.091インチ径x0.236インチ長さ(2.30mmx6.00mm)--CFばらばら-----

3円

1,000個あり

4日目

スルーホールΩ5.10.25W、1/4W±5%炭素皮膜±400ppm/°Cアキシャル0.091インチ径x0.236インチ長さ(2.30mmx6.00mm)--CFばらばら-----

3円

1,000個あり

4日目

スルーホールkΩ6.20.25W、1/4W±5%炭素皮膜0/-400ppm/°Cアキシャル0.091インチ径x0.236インチ長さ(2.30mmx6.00mm)--CFばらばら-----

3円

1,000個あり

4日目

スルーホールΩ7.50.25W、1/4W±5%炭素皮膜±400ppm/°Cアキシャル0.091インチ径x0.236インチ長さ(2.30mmx6.00mm)--CFばらばら-----

3円

1,000個

4日目

スルーホールMΩ9.10.25W、1/4W±5%-0/-1500ppm/°Cアキシャル0.091インチ径x0.236インチ長さ(2.30mmx6.00mm)--55~155CFばらばら--2-難燃性コーティング、安全

3円

1,000個あり

4日目

スルーホールΩ200.25W、1/4W±5%炭素皮膜0/-400ppm/°Cアキシャル0.091インチ径x0.236インチ長さ(2.30mmx6.00mm)--CFばらばら-----

3円

1,000個あり

4日目

スルーホールΩ240.25W、1/4W±5%炭素皮膜0/-400ppm/°C-0.091インチ径x0.236インチ長さ(2.30mmx6.00mm)--CFばらばら-----

3円

1,000個あり

4日目

スルーホールkΩ360.25W、1/4W±5%炭素皮膜0/-500ppm/°Cアキシャル0.091インチ径x0.236インチ長さ(2.30mmx6.00mm)--CFばらばら-----

3円

1,000個

4日目

スルーホールkΩ430.25W、1/4W±5%炭素皮膜0/-500ppm/°Cアキシャル0.091インチ径x0.236インチ長さ(2.30mmx6.00mm)--CFばらばら-----

3円

1,000個あり

4日目

スルーホールΩ750.25W、1/4W±5%炭素皮膜0/-400ppm/°C-0.091インチ径x0.236インチ長さ(2.30mmx6.00mm)--CFばらばら-----

3円

1,000個あり

4日目

スルーホールΩ2700.25W、1/4W±5%炭素皮膜0/-400ppm/°Cアキシャル0.091インチ径x0.236インチ長さ(2.30mmx6.00mm)--CFばらばら-----

3円

1,000個あり

4日目

スルーホールkΩ3300.25W、1/4W±5%炭素皮膜0/-850ppm/°Cアキシャル0.091インチ径x0.236インチ長さ(2.30mmx6.00mm)--CFばらばら-----

3円

1,000個あり

4日目

スルーホールkΩ3900.25W、1/4W±5%炭素皮膜0/-850ppm/°C-0.091インチ径x0.236インチ長さ(2.30mmx6.00mm)--CFばらばら-----

3円

1,000個あり

4日目

スルーホールkΩ4700.25W、1/4W±5%炭素皮膜0/-850ppm/°Cアキシャル0.091インチ径x0.236インチ長さ(2.30mmx6.00mm)--CFばらばら-----

3円

1,000個あり

4日目

スルーホールkΩ7500.25W、1/4W±5%炭素皮膜0/-850ppm/°C-0.091インチ径x0.236インチ長さ(2.30mmx6.00mm)--CFばらばら-----

115円

1個あり

4日目

スルーホールkΩ10.25W、1/4W±5%炭素皮膜0/-400ppm/°Cアキシャル0.091インチ径x0.256インチ長さ(2.30mmx6.50mm)--CFカットテープばら-----

1円

5,000個

4日目

スルーホールkΩ10.25W、1/4W±5%炭素皮膜0/-400ppm/°Cアキシャル0.091インチ径x0.256インチ長さ(2.30mmx6.50mm)--CFリールリール-----

115円

1個あり

4日目

スルーホールkΩ1.10.25W、1/4W±5%炭素皮膜0/-400ppm/°C-0.091インチ径x0.256インチ長さ(2.30mmx6.50mm)--CFカットテープばら-----

1円

5,000個

4日目

スルーホールkΩ1.10.25W、1/4W±5%炭素皮膜0/-400ppm/°C-0.091インチ径x0.256インチ長さ(2.30mmx6.50mm)--CFリールリール-----

115円

1個あり

4日目

スルーホールkΩ1.20.25W、1/4W±5%炭素皮膜0/-400ppm/°Cアキシャル0.091インチ径x0.256インチ長さ(2.30mmx6.50mm)--CFカットテープばら-----

1円

5,000個

4日目

スルーホールkΩ1.20.25W、1/4W±5%炭素皮膜0/-400ppm/°Cアキシャル0.091インチ径x0.256インチ長さ(2.30mmx6.50mm)--CFリールリール-----

115円

1個あり

4日目

スルーホールkΩ1.30.25W、1/4W±5%炭素皮膜0/-400ppm/°Cアキシャル0.091インチ径x0.256インチ長さ(2.30mmx6.50mm)--CFカットテープばら-----

1円

5,000個

4日目

スルーホールkΩ1.30.25W、1/4W±5%炭素皮膜0/-400ppm/°C-0.091インチ径x0.256インチ長さ(2.30mmx6.50mm)--CFリールリール-----

115円

1個あり

4日目

スルーホールkΩ1.50.25W、1/4W±5%炭素皮膜0/-400ppm/°Cアキシャル0.091インチ径x0.256インチ長さ(2.30mmx6.50mm)--CFカットテープばら-----

1円

5,000個

4日目

スルーホールkΩ1.50.25W、1/4W±5%炭素皮膜0/-400ppm/°Cアキシャル0.091インチ径x0.256インチ長さ(2.30mmx6.50mm)--CFリールリール-----

115円

1個あり

4日目

スルーホールkΩ1.60.25W、1/4W±5%炭素皮膜0/-400ppm/°Cアキシャル0.091インチ径x0.256インチ長さ(2.30mmx6.50mm)--CFカットテープばら-----

1円

5,000個

4日目

スルーホールkΩ1.60.25W、1/4W±5%炭素皮膜0/-400ppm/°C-0.091インチ径x0.256インチ長さ(2.30mmx6.50mm)--CFリールリール-----

115円

1個あり

4日目

スルーホールkΩ1.80.25W、1/4W±5%炭素皮膜0/-400ppm/°Cアキシャル0.091インチ径x0.256インチ長さ(2.30mmx6.50mm)--CFカットテープばら-----

1円

5,000個

4日目

スルーホールkΩ1.80.25W、1/4W±5%炭素皮膜0/-400ppm/°Cアキシャル0.091インチ径x0.256インチ長さ(2.30mmx6.50mm)--CFリールリール-----

115円

1個あり

4日目

スルーホールMΩ10.25W、1/4W±5%炭素皮膜0/-1500ppm/°Cアキシャル0.091インチ径x0.256インチ長さ(2.30mmx6.50mm)--CFカットテープばら-----

1円

5,000個

4日目

スルーホールMΩ10.25W、1/4W±5%炭素皮膜0/-1500ppm/°Cアキシャル0.091インチ径x0.256インチ長さ(2.30mmx6.50mm)--CFリールリール-----

115円

1個あり

4日目

スルーホールMΩ1.10.25W、1/4W±5%炭素皮膜0/-1500ppm/°C-0.091インチ径x0.256インチ長さ(2.30mmx6.50mm)--CFカットテープばら-----

1円

5,000個

4日目

スルーホールMΩ1.10.25W、1/4W±5%炭素皮膜0/-1500ppm/°C-0.091インチ径x0.256インチ長さ(2.30mmx6.50mm)--CFリールリール-----

115円

1個あり

4日目

スルーホールMΩ1.20.25W、1/4W±5%炭素皮膜0/-1500ppm/°Cアキシャル0.091インチ径x0.256インチ長さ(2.30mmx6.50mm)--CFカットテープばら-----

1円

5,000個

4日目

スルーホールMΩ1.20.25W、1/4W±5%-0/-1500ppm/°Cアキシャル0.091インチ径x0.236インチ長さ(2.30mmx6.00mm)--55~155CFリールリール--2-難燃性コーティング、安全
-

115円

1個あり

4日目

スルーホールMΩ1.30.25W、1/4W±5%炭素皮膜0/-1500ppm/°Cアキシャル0.091インチ径x0.256インチ長さ(2.30mmx6.50mm)--CFカットテープばら-----

1円

5,000個

4日目

スルーホールMΩ1.30.25W、1/4W±5%-0/-1500ppm/°Cアキシャル0.091インチ径x0.236インチ長さ(2.30mmx6.00mm)--55~155CFリールリール--2-難燃性コーティング、安全

115円

1個あり

4日目

スルーホールMΩ1.50.25W、1/4W±5%炭素皮膜0/-1500ppm/°Cアキシャル0.091インチ径x0.256インチ長さ(2.30mmx6.50mm)--CFカットテープばら-----

1円

5,000個

4日目

スルーホールMΩ1.50.25W、1/4W±5%炭素皮膜0/-1500ppm/°Cアキシャル0.091インチ径x0.256インチ長さ(2.30mmx6.50mm)--CFリールリール-----

115円

1個あり

4日目

スルーホールMΩ1.80.25W、1/4W±5%炭素皮膜0/-1500ppm/°Cアキシャル0.091インチ径x0.256インチ長さ(2.30mmx6.50mm)--CFカットテープばら-----

1円

5,000個

4日目

スルーホールMΩ1.80.25W、1/4W±5%-0/-1500ppm/°Cアキシャル0.091インチ径x0.256インチ長さ(2.30mmx6.50mm)--55~155CFリールリール--2-難燃性コーティング、安全

115円

1個あり

4日目

スルーホールΩ10.25W、1/4W±5%炭素皮膜±400ppm/°Cアキシャル0.091インチ径x0.256インチ長さ(2.30mmx6.50mm)--CFカットテープばら-----

1円

5,000個

4日目

スルーホールΩ10.25W、1/4W±5%炭素皮膜±400ppm/°Cアキシャル0.091インチ径x0.256インチ長さ(2.30mmx6.50mm)--CFリールリール-----

115円

1個あり

4日目

スルーホールΩ1.10.25W、1/4W±5%-±400ppm/°Cアキシャル0.091インチ径x0.236インチ長さ(2.30mmx6.00mm)--55~155CFカットテープばら--2-難燃性コーティング、安全

115円

1個あり

4日目

スルーホールΩ1.30.25W、1/4W±5%-±400ppm/°Cアキシャル0.091インチ径x0.236インチ長さ(2.30mmx6.00mm)--55~155CFカットテープばら--2-難燃性コーティング、安全

1円

5,000個

4日目

スルーホールΩ1.30.25W、1/4W±5%-±400ppm/°Cアキシャル0.091インチ径x0.236インチ長さ(2.30mmx6.00mm)--55~155CFリールリール--2-難燃性コーティング、安全

115円

1個あり

4日目

スルーホールkΩ20.25W、1/4W±5%炭素皮膜0/-400ppm/°Cアキシャル0.091インチ径x0.256インチ長さ(2.30mmx6.50mm)--CFカットテープばら-----

1円

5,000個

4日目

スルーホールkΩ20.25W、1/4W±5%炭素皮膜0/-400ppm/°Cアキシャル0.091インチ径x0.256インチ長さ(2.30mmx6.50mm)--CFリールリール-----

Loading...

商品担当おすすめ

【Stackpole Electronics】 固定抵抗のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)