【Arcol】 固定抵抗

【Arcol】 固定抵抗
  • 数量スライド割引
通常単価:
18円~
通常出荷日:
1日目~

スルーホール実装形、表面実装形、シャーシマウント実装形等 各種パッケージ品。 セラミック合成/厚膜/巻き線 等、各種固定抵抗。

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、高耐久・大容量 産業用/業務用 microSDカード TEシリーズ(MLC 16~64GB)はこちら
    2、高耐久 産業用/業務用 SDカード FXシリーズ(512MB~16GB)はこちら

型番

98 の型番候補があります候補を表示

型番
602SJR00300E
FC4L16R010FER
FC4L16R010FER LOT5000
FC4L16R020FER
FC4L16R020FER LOT5000
FC4L16R050FER
HVC1206T1004JET
HVC1206T1004JET LOT500
HVC1206T1005JET
HVC1206T1005JET LOT500
HVC1206T1006JET
HVC1206T1006JET LOT500
HVC1206T5004JET
HVC1206T5004JET LOT500
HVC1206T5005JET
HVC1206Z1008KET
HVC1206Z2504JET
HVC1206Z2505JET
HVC1206Z2506JET
HVC1206Z5007KET LOT500
MOX200001005FE
MOX200001007FE
OD22GJE
OD30GJE
OD47GJE
OD51GJE
OD56GJE
OD100JE
OD101JE
OD102JE
OD103JE
OD104JE
OD105JE
OD121JE
OD122JE
OD123JE
OD124JE
OD150JE
OD151JE
OD152JE
OD153JE
OD155JE
OD181JE
OD182JE
OD183JE
OD184JE
OD201JE
OD203JE
OD204JE
OD220JE
OD221JE
OD222JE
OD223JE
OD224JE
OD241JE
OD242JE
OD245JE
OD270JE
OD271JE
OD272JE
型番関連通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
実装タイプ 抵抗(単位) 抵抗(数値) 定格電力
(W)
許容差
(%)
組成 温度係数 パッケージ サイズ/寸法 高さ 定格電流
(A)
動作温度範囲
(℃)
リード線の直径 シリーズ メーカー荷姿 販売荷姿 コーティング、ハウジングタイプ マウント性能 端子数 リード形態 特長

489円

1個あり

4日目

表面実装Ω0.0030.25W、1/4W±5%金属素子±100ppm/°Cストリップ、Lベンド0.551インチ長さx0.118インチ幅(14.00mmx3.00mm)0.028インチ(0.70mm)---60Sばらばら-----

346円

1個あり

4日目

表面実装Ω0.010.25W、1/4W±1%金属フォイル±50ppm/°C0604(1610メトリック)幅、04060.031インチ長さx0.063インチ幅(0.80mmx1.60mm)0.028インチ(0.70mm)---FC4Lカットテープばら-----

58円

5,000個あり

4日目

表面実装mΩ100.25W、1/4W±1%金属フォイル±50ppm/°C0604(1610メートル法)幅、04060.031インチ長さx0.063インチ幅(0.80mmx1.60mm)0.028インチ(0.70mm)--40~125-FC4Lテープ&リール(TR)テープ&リール(TR)--4-電流検知、耐湿性

365円

1個あり

4日目

表面実装Ω0.020.25W、1/4W±1%金属フォイル±50ppm/°C-0.031インチ長さx0.063インチ幅(0.80mmx1.60mm)0.028インチ(0.70mm)---FC4Lカットテープばら-----

58円

5,000個あり

4日目

表面実装mΩ200.25W、1/4W±1%金属フォイル±50ppm/°C0604(1610メートル法)幅、04060.031インチ長さx0.063インチ幅(0.80mmx1.60mm)0.028インチ(0.70mm)--40~125-FC4Lテープ&リール(TR)テープ&リール(TR)--4-電流検知、耐湿性

361円

1個あり

4日目

表面実装Ω0.050.25W、1/4W±1%金属フォイル±50ppm/°C-0.031インチ長さx0.063インチ幅(0.80mmx1.60mm)0.028インチ(0.70mm)---FC4Lカットテープばら-----

466円

1個あり

4日目

表面実装MΩ10.25W、1/4W±5%厚膜±100ppm/°C1206(3216メトリック)0.126インチ長さx0.059インチ幅(3.20mmx1.50mm)0.022インチ(0.55mm)---HVCカットテープばら-----

108円

500個あり

4日目

表面実装MΩ10.25W、1/4W±5%厚膜±100ppm/°C1206(3216メートル法)0.126インチ長さx0.059インチ幅(3.20mmx1.50mm)0.022インチ(0.55mm)--55~155-HVCリールリール--2-高電圧

477円

1個あり

4日目

表面実装MΩ100.25W、1/4W±5%厚膜±100ppm/°C1206(3216メトリック)0.126インチ長さx0.059インチ幅(3.20mmx1.50mm)0.022インチ(0.55mm)---HVCカットテープばら-----

132円

500個あり

4日目

表面実装MΩ100.25W、1/4W±5%厚膜±100ppm/°C1206(3216メートル法)0.126インチ長さx0.059インチ幅(3.20mmx1.50mm)0.022インチ(0.55mm)--55~155-HVCリールリール--2-高電圧

556円

1個あり

4日目

表面実装MΩ1000.25W、1/4W±5%厚膜±100ppm/°C1206(3216メトリック)0.126インチ長さx0.059インチ幅(3.20mmx1.50mm)0.022インチ(0.55mm)---HVCカットテープばら-----

132円

500個あり

4日目

表面実装MΩ1000.25W、1/4W±5%厚膜±100ppm/°C-0.126インチ長さx0.059インチ幅(3.20mmx1.50mm)0.022インチ(0.55mm)---HVCリールリール-----

466円

1個あり

4日目

表面実装MΩ50.25W、1/4W±5%厚膜±100ppm/°C-0.126インチ長さx0.059インチ幅(3.20mmx1.50mm)0.022インチ(0.55mm)---HVCカットテープばら-----

108円

500個あり

4日目

表面実装MΩ50.25W、1/4W±5%厚膜±100ppm/°C-0.126インチ長さx0.059インチ幅(3.20mmx1.50mm)0.022インチ(0.55mm)---HVCリールリール-----

477円

1個あり

4日目

表面実装MΩ500.25W、1/4W±5%厚膜±100ppm/°C-0.126インチ長さx0.059インチ幅(3.20mmx1.50mm)0.022インチ(0.55mm)---HVCカットテープばら-----

1,753円

1個あり

4日目

表面実装GΩ100.25W、1/4W±10%厚膜±250ppm/°C-0.126インチ長さx0.059インチ幅(3.20mmx1.50mm)0.022インチ(0.55mm)---HVCカットテープばら-----

462円

1個あり

4日目

表面実装MΩ2.50.25W、1/4W±5%厚膜±250ppm/°C-0.126インチ長さx0.059インチ幅(3.20mmx1.50mm)0.022インチ(0.55mm)---HVCカットテープばら-----

477円

1個あり

4日目

表面実装MΩ250.25W、1/4W±5%厚膜±250ppm/°C-0.126インチ長さx0.059インチ幅(3.20mmx1.50mm)0.022インチ(0.55mm)---HVCカットテープばら-----

935円

1個あり

4日目

表面実装MΩ2500.25W、1/4W±5%厚膜±250ppm/°C-0.126インチ長さx0.059インチ幅(3.20mmx1.50mm)0.022インチ(0.55mm)---HVCカットテープばら-----

523円

500個あり

4日目

表面実装GΩ50.25W、1/4W±10%厚膜±250ppm/°C1206(3216メートル法)0.126インチ長さx0.059インチ幅(3.20mmx1.50mm)0.022インチ(0.55mm)--55~155-HVCテープ&リール(TR)テープ&リール(TR)--2-高電圧

633円

1個あり

4日目

スルーホールMΩ100.25W、1/4W±1%厚膜100ppm/°C-0.087インチ径x0.256インチ長さ(2.20mmx6.50mm)----Mini-Moxばらばら-----

3,028円

1個あり

4日目

スルーホールGΩ10.25W、1/4W±1%厚膜200ppm/°Cアキシャル0.087インチ径x0.256インチ長さ(2.20mmx6.50mm)----Mini-Moxばらばら-----

265円

1個あり

4日目

スルーホールΩ2.20.25W、1/4W±5%炭素合成-アキシャル0.098インチ径x0.276インチ長さ(2.50mmx7.00mm)----LittleDemon®ODばらばら-----

288円

1個あり

4日目

スルーホールΩ30.25W、1/4W±5%炭素合成-アキシャル0.098インチ径x0.276インチ長さ(2.50mmx7.00mm)----LittleDemon®ODばらばら-----

288円

1個あり

4日目

スルーホールΩ4.70.25W、1/4W±5%炭素合成-アキシャル0.098インチ径x0.276インチ長さ(2.50mmx7.00mm)----LittleDemon®ODばらばら-----

276円

1個あり

4日目

スルーホールΩ5.10.25W、1/4W±5%炭素合成-アキシャル0.098インチ径x0.276インチ長さ(2.50mmx7.00mm)----LittleDemon®ODばらばら-----

265円

1個あり

4日目

スルーホールΩ5.60.25W、1/4W±5%炭素合成-アキシャル0.098インチ径x0.276インチ長さ(2.50mmx7.00mm)----LittleDemon®ODばらばら-----

311円

1個あり

4日目

スルーホールΩ100.25W、1/4W±5%炭素合成--0.098インチ径x0.276インチ長さ(2.50mmx7.00mm)----LittleDemon®ODばらばら-----

280円

1個あり

4日目

スルーホールΩ1000.25W、1/4W±5%炭素合成-アキシャル0.098インチ径x0.276インチ長さ(2.50mmx7.00mm)----LittleDemon®ODばらばら-----

303円

1個あり

4日目

スルーホールkΩ10.25W、1/4W±5%炭素合成--0.098インチ径x0.276インチ長さ(2.50mmx7.00mm)----LittleDemon®ODばらばら-----

311円

1個あり

4日目

スルーホールkΩ100.25W、1/4W±5%炭素合成-アキシャル0.098インチ径x0.276インチ長さ(2.50mmx7.00mm)----LittleDemon®ODばらばら-----

334円

1個あり

4日目

スルーホールkΩ1000.25W、1/4W±5%炭素合成-アキシャル0.098インチ径x0.276インチ長さ(2.50mmx7.00mm)----LittleDemon®ODばらばら-----

593円

1個あり

4日目

スルーホールMΩ10.25W、1/4W±5%炭素合成-アキシャル0.098インチ径x0.276インチ長さ(2.50mmx7.00mm)----LittleDemon®ODばらばら-----

288円

1個あり

4日目

スルーホールΩ1200.25W、1/4W±5%炭素合成--0.098インチ径x0.276インチ長さ(2.50mmx7.00mm)----LittleDemon®ODばらばら-----

307円

1個あり

4日目

スルーホールkΩ1.20.25W、1/4W±5%炭素合成--0.098インチ径x0.276インチ長さ(2.50mmx7.00mm)----LittleDemon®ODばらばら-----

276円

1個あり

4日目

スルーホールkΩ120.25W、1/4W±5%炭素合成-アキシャル0.098インチ径x0.276インチ長さ(2.50mmx7.00mm)----LittleDemon®ODばらばら-----

276円

1個あり

4日目

スルーホールkΩ1200.25W、1/4W±5%炭素合成--0.098インチ径x0.276インチ長さ(2.50mmx7.00mm)----LittleDemon®ODばらばら-----

288円

1個あり

4日目

スルーホールΩ150.25W、1/4W±5%炭素合成-アキシャル0.098インチ径x0.276インチ長さ(2.50mmx7.00mm)----LittleDemon®ODばらばら-----

303円

1個あり

4日目

スルーホールΩ1500.25W、1/4W±5%炭素合成--0.098インチ径x0.276インチ長さ(2.50mmx7.00mm)----LittleDemon®ODばらばら-----

284円

1個あり

4日目

スルーホールkΩ1.50.25W、1/4W±5%炭素合成--0.098インチ径x0.276インチ長さ(2.50mmx7.00mm)----LittleDemon®ODばらばら-----

265円

1個あり

4日目

スルーホールkΩ150.25W、1/4W±5%炭素合成--0.098インチ径x0.276インチ長さ(2.50mmx7.00mm)----LittleDemon®ODばらばら-----

580円

1個あり

4日目

スルーホールMΩ1.50.25W、1/4W±5%炭素合成-アキシャル0.098インチ径x0.276インチ長さ(2.50mmx7.00mm)----LittleDemon®ODばらばら-----

276円

1個あり

4日目

スルーホールΩ1800.25W、1/4W±5%炭素合成--0.098インチ径x0.276インチ長さ(2.50mmx7.00mm)----LittleDemon®ODばらばら-----

265円

1個あり

4日目

スルーホールkΩ1.80.25W、1/4W±5%炭素合成-アキシャル0.098インチ径x0.276インチ長さ(2.50mmx7.00mm)----LittleDemon®ODばらばら-----

265円

1個あり

4日目

スルーホールkΩ180.25W、1/4W±5%炭素合成-アキシャル0.098インチ径x0.276インチ長さ(2.50mmx7.00mm)----LittleDemon®ODばらばら-----

592円

1個あり

4日目

スルーホールkΩ1800.25W、1/4W±5%炭素合成-アキシャル0.098インチ径x0.276インチ長さ(2.50mmx7.00mm)----LittleDemon®ODばらばら-----

288円

1個あり

4日目

スルーホールΩ2000.25W、1/4W±5%炭素合成-アキシャル0.098インチ径x0.276インチ長さ(2.50mmx7.00mm)----LittleDemon®ODばらばら-----

273円

1個あり

4日目

スルーホールkΩ200.25W、1/4W±5%炭素合成-アキシャル0.098インチ径x0.276インチ長さ(2.50mmx7.00mm)----LittleDemon®ODばらばら-----

575円

1個あり

4日目

スルーホールkΩ2000.25W、1/4W±5%炭素合成-アキシャル0.098インチ径x0.276インチ長さ(2.50mmx7.00mm)----LittleDemon®ODばらばら-----

280円

1個あり

4日目

スルーホールΩ220.25W、1/4W±5%炭素合成-アキシャル0.098インチ径x0.276インチ長さ(2.50mmx7.00mm)----LittleDemon®ODばらばら-----

292円

1個あり

4日目

スルーホールΩ2200.25W、1/4W±5%炭素合成-アキシャル0.098インチ径x0.276インチ長さ(2.50mmx7.00mm)----LittleDemon®ODばらばら-----

303円

1個あり

4日目

スルーホールkΩ2.20.25W、1/4W±5%炭素合成-アキシャル0.098インチ径x0.276インチ長さ(2.50mmx7.00mm)----LittleDemon®ODばらばら-----

265円

1個あり

4日目

スルーホールkΩ220.25W、1/4W±5%炭素合成-アキシャル0.098インチ径x0.276インチ長さ(2.50mmx7.00mm)----LittleDemon®ODばらばら-----

575円

1個あり

4日目

スルーホールkΩ2200.25W、1/4W±5%炭素合成-アキシャル0.098インチ径x0.276インチ長さ(2.50mmx7.00mm)----LittleDemon®ODばらばら-----

276円

1個あり

4日目

スルーホールΩ2400.25W、1/4W±5%炭素合成-アキシャル0.098インチ径x0.276インチ長さ(2.50mmx7.00mm)----LittleDemon®ODばらばら-----

265円

1個あり

4日目

スルーホールkΩ2.40.25W、1/4W±5%炭素合成-アキシャル0.098インチ径x0.276インチ長さ(2.50mmx7.00mm)----LittleDemon®ODばらばら-----

592円

1個あり

4日目

スルーホールMΩ2.40.25W、1/4W±5%炭素合成-アキシャル0.098インチ径x0.276インチ長さ(2.50mmx7.00mm)----LittleDemon®ODばらばら-----

276円

1個あり

4日目

スルーホールΩ270.25W、1/4W±5%炭素合成--0.098インチ径x0.276インチ長さ(2.50mmx7.00mm)----LittleDemon®ODばらばら-----

273円

1個あり

4日目

スルーホールΩ2700.25W、1/4W±5%炭素合成-アキシャル0.098インチ径x0.276インチ長さ(2.50mmx7.00mm)----LittleDemon®ODばらばら-----

265円

1個あり

4日目

スルーホールkΩ2.70.25W、1/4W±5%炭素合成--0.098インチ径x0.276インチ長さ(2.50mmx7.00mm)----LittleDemon®ODばらばら-----

Loading...

商品担当おすすめ

【Arcol】 固定抵抗のレビュー

評価 4.5 平均 4.5 (2件のレビュー) レビューを書く
  • 電源回路の部品2019/09/30
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    思った通りの商品で満足しています。いざという時にある品揃えに感謝しています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 回路の負荷として2019/07/18
    評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    アルミボディーの高負荷抵抗を購入しました。アルミ板にねじ止めでき放熱させやすいので便利です。セメントの大きいものより小型で使用しやすいです。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)