【Schneider Electric】 可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)

【Schneider Electric】  可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)
  • 数量スライド割引
通常単価:
21,154
通常出荷日:
4日目

head Ø22 + mounting base for potentiometer

【仕様】
・Commercial Status : Commercialised
・Range of product : Harmony XB4
・Productor component type : Head+ mounting base for potentiometer
・Device short name : ZB4
・Bezel material : Chromium plated metal
・Mounting diameter : 0.87in (22 mm)
・Product compatibility  : For use with Ø 6 mm shaft
・Shape of signaling unit head : Round
・Operator profile : Knurled knob, white with

型番

1 の型番候補があります候補を表示

ZB4BD912

型番
ZB4BD912
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

21,154円

1個あり

4日目

Loading...

  1. 1

基本情報

メーカー荷姿 ばら 販売荷姿 ばら

【Schneider Electric】 可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)の型番ZB4BD912のページです。
型番ZB4BD912に関する仕様情報を記載しております。

ZB4BD912で型番確定

【Schneider Electric】 可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)