【ハネウェル】 可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)

【ハネウェル】  可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)
  • 数量スライド割引
通常単価:
1,336円~
通常出荷日:
1日目~

パネルマウント実装形等 各種取り付けタイプ。 上部または側部調整タイプ、円形/平型/溝付 アクチュエータタイプ等、各種可変抵抗器およびポテンショメータ。

型番

280 の型番候補があります候補を表示

型番
53C1SW10K
53C1SW100K
53C11K
53C11MEG
53C11MEGZ
53C12K
53C15K
53C15MEG
53C21K
53C21MEG
53C22K
53C22MEG
53C22.5MEG
53C25K
53C31K
53C31MEG
53C32K
53C32MEG
53C32.5MEG
53C35K
53C35MEG
53C1100
53C1100K
53C110K
53C110MEG
53C11500
53C115K
53C120K
53C1250
53C12500
53C1250K
53C125K
53C125KZ
53C135K
53C150
53C1500
53C1500K
53C1500KZ
53C150K
53C2100
53C2100K
53C210K
53C21500
53C2150K
53C215K
53C2250
53C22500
53C2250K
53C250
53C2500
53C2500K
53C250K
53C3100
53C3100K
53C310K
53C3150
53C31500
53C3150K
53C315K
53C3200K
型番関連通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
実装タイプ 最大抵抗値(単位) 最大抵抗値(数値) 定格電力 許容誤差 温度係数 調整タイプ 回転数 アクチュエータ長 アクチュエータ径 アクチュエータタイプ シャフト長 シャフト径 シャフト タイプ シリーズ メーカー荷姿 販売荷姿 終端 回転角 抵抗体 テーパ 内蔵スイッチ

2,655円

1個あり

4日目

その他kΩ102W±10%------50.8mm6.35mmRound/Plain53ばらばら-----

1,669円

1個

4日目

その他kΩ1002W±10%----------ばらばら-----

2,655円

1個あり

4日目

パネルマウントkΩ12W±10%--12.000インチ(50.80mm)0.250インチ(6.35mm)円形---53Cばらばら-----

2,552円

1個あり

4日目

パネルマウントMΩ12W±20%--12.000インチ(50.80mm)0.250インチ(6.35mm)円形---53Cばらばら-----

2,759円

1個あり

4日目

その他MΩ12W±20%----------ばらばら-----

2,759円

1個あり

4日目

パネルマウントkΩ22W±10%--12.000インチ(50.80mm)0.250インチ(6.35mm)円形---53Cばらばら-----

2,655円

1個あり

4日目

パネルマウントkΩ52W±10%--12.000インチ(50.80mm)0.250インチ(6.35mm)円形---53Cばらばら-----

2,759円

1個あり

4日目

パネルマウントMΩ52W±20%--12.000インチ(50.80mm)0.250インチ(6.35mm)円形---53Cばらばら-----

3,189円

1個あり

4日目

パネルマウントkΩ12W±10%--10.625インチ(15.88mm)0.250インチ(6.35mm)溝付き---53Cばらばら-----

3,066円

1個あり

4日目

-MΩ12W±10%------15.88mm--53-------

3,194円

1個あり

4日目

パネルマウントkΩ22W±10%--10.625インチ(15.88mm)0.250インチ(6.35mm)溝付き---53Cばらばら-----

3,194円

1個あり

4日目

-MΩ22W±20%------15.88mm--53-------

3,194円

1個あり

4日目

パネルマウントMΩ2.52W±10%--10.625インチ(15.88mm)0.250インチ(6.35mm)溝付き---53Cばらばらはんだラグ312°導電性プラスチックリニアなし

3,194円

1個あり

4日目

パネルマウントkΩ52W±10%--10.625インチ(15.88mm)0.250インチ(6.35mm)溝付き---53Cばらばら-----

2,476円

1個あり

4日目

パネルマウントkΩ12W±10%--10.875インチ(22.23mm)0.250インチ(6.35mm)溝付き---53Cばらばら-----

2,450円

1個あり

1日目

パネルマウントMΩ12W±10%--10.875インチ(22.23mm)0.250インチ(6.35mm)溝付き---53Cばらばら-----

2,503円

1個あり

4日目

パネルマウントkΩ22W±10%--10.875インチ(22.23mm)0.250インチ(6.35mm)溝付き---53Cばらばら-----

2,455円

1個あり

4日目

その他MΩ22W±20%------22.23mm6.35mmSlotted-ばらばら-----

2,503円

1個あり

4日目

その他MΩ2.52W±20%----------ばらばら-----

3,020円

1個あり

4日目

パネルマウントkΩ52W±10%--10.875インチ(22.23mm)0.250インチ(6.35mm)溝付き---53Cばらばら-----

2,231円

1個あり

1日目

パネルマウントMΩ52W±20%--10.875インチ(22.23mm)0.250インチ(6.35mm)溝付き---53Cばらばら-----

2,759円

1個あり

4日目

パネルマウントΩ1002W±10%--12.000インチ(50.80mm)0.250インチ(6.35mm)円形---53Cばらばら-----

2,655円

1個あり

4日目

パネルマウントkΩ1002W±10%--12.000インチ(50.80mm)0.250インチ(6.35mm)円形---53Cばらばら-----

2,759円

1個あり

4日目

パネルマウントkΩ102W±10%--12.000インチ(50.80mm)0.250インチ(6.35mm)円形---53Cばらばら-----

2,655円

1個あり

4日目

パネルマウントMΩ102W±20%--12.000インチ(50.80mm)0.250インチ(6.35mm)円形---53Cばらばら-----

2,872円

1個あり

4日目

その他kΩ1.52W±10%------50.8mm6.35mmPlainRound-ばらばら-----

2,655円

1個あり

4日目

その他kΩ152W±10%----------ばらばら-----

2,759円

1個あり

4日目

その他kΩ202W±10%------50.8mm6.35mmRound/Plain-ばらばら-----

3,066円

1個あり

4日目

その他Ω2502W±10%------50.8mm6.35mmRound/Plain-ばらばら-----

2,759円

1個あり

4日目

パネルマウントkΩ2.52W±10%--12.000インチ(50.80mm)0.250インチ(6.35mm)円形---53Cばらばら-----

2,655円

1個あり

4日目

パネルマウントkΩ2502W±10%--12.000インチ(50.80mm)0.250インチ(6.35mm)円形---53Cばらばら-----

2,706円

1個あり

4日目

パネルマウントkΩ252W±10%--12.000インチ(50.80mm)0.250インチ(6.35mm)円形---53Cばらばら-----

2,087円

1個

4日目

その他kΩ252W±10%----------ばらばら-----

3,228円

1個あり

4日目

その他kΩ352W±10%----------ばらばら-----

2,759円

1個あり

4日目

その他Ω502W±10%------50.8mm6.35mmRound/Plain-ばらばら-----

2,655円

1個あり

4日目

パネルマウントΩ5002W±10%--12.000インチ(50.80mm)0.250インチ(6.35mm)円形---53Cばらばら-----

2,759円

1個あり

4日目

パネルマウントkΩ5002W±10%--12.000インチ(50.80mm)0.250インチ(6.35mm)円形---53Cばらばら-----

2,655円

1個あり

4日目

その他kΩ5002W±10%----------ばらばら-----

2,655円

1個あり

4日目

パネルマウントkΩ502W±10%--12.000インチ(50.80mm)0.250インチ(6.35mm)円形---53Cばらばら-----

3,584円

1個あり

4日目

パネルマウントΩ1002W±10%--10.625インチ(15.88mm)0.250インチ(6.35mm)溝付き---53Cばらばら-----

3,066円

1個あり

4日目

パネルマウントkΩ1002W±10%--10.625インチ(15.88mm)0.250インチ(6.35mm)溝付き---53Cばらばら-----

3,066円

1個あり

4日目

パネルマウントkΩ102W±10%--10.625インチ(15.88mm)0.250インチ(6.35mm)溝付き---53Cばらばら-----

3,584円

1個あり

4日目

その他kΩ1502W±10%------15.88mm6.35mmSlotted-ばらばら-----

3,066円

1個あり

4日目

パネルマウントkΩ1502W±10%--10.625インチ(15.88mm)0.250インチ(6.35mm)溝付き---53Cばらばら-----

3,066円

1個あり

4日目

パネルマウントkΩ152W±10%--10.625インチ(15.88mm)0.250インチ(6.35mm)溝付き---53Cばらばら-----

3,194円

1個あり

4日目

パネルマウントΩ2502W±10%--10.625インチ(15.88mm)0.250インチ(6.35mm)溝付き---53Cばらばら-----

3,194円

1個あり

4日目

パネルマウントkΩ2.52W±10%--10.625インチ(15.88mm)0.250インチ(6.35mm)溝付き---53Cばらばらはんだラグ312°導電性プラスチックリニアなし

3,189円

1個あり

4日目

パネルマウントkΩ2502W±10%--10.625インチ(15.88mm)0.250インチ(6.35mm)溝付き---53Cばらばら-----

3,194円

1個あり

4日目

パネルマウントΩ502W±10%--10.625インチ(15.88mm)0.250インチ(6.35mm)溝付き---53Cばらばら-----

3,194円

1個あり

4日目

パネルマウントΩ5002W±10%--10.625インチ(15.88mm)0.250インチ(6.35mm)溝付き---53Cばらばら-----

3,194円

1個あり

4日目

パネルマウントkΩ5002W±10%--10.625インチ(15.88mm)0.250インチ(6.35mm)溝付き---53Cばらばら-----

3,194円

1個あり

4日目

パネルマウントkΩ502W±10%--10.625インチ(15.88mm)0.250インチ(6.35mm)溝付き---53Cばらばら-----

2,455円

1個あり

4日目

パネルマウントΩ1002W±10%--10.875インチ(22.23mm)0.250インチ(6.35mm)溝付き---53Cばらばら-----

2,455円

1個あり

4日目

パネルマウントkΩ1002W±10%--10.875インチ(22.23mm)0.250インチ(6.35mm)溝付き---53Cばらばら-----

2,496円

1個あり

4日目

パネルマウントkΩ102W±10%--10.875インチ(22.23mm)0.250インチ(6.35mm)溝付き---53Cばらばら-----

2,455円

1個あり

4日目

パネルマウントΩ1502W±10%--10.875インチ(22.23mm)0.250インチ(6.35mm)溝付き---53Cばらばら-----

2,496円

1個あり

4日目

パネルマウントkΩ1.52W±10%--10.875インチ(22.23mm)0.250インチ(6.35mm)溝付き---53Cばらばら-----

2,455円

1個あり

4日目

パネルマウントkΩ1502W±10%--10.875インチ(22.23mm)0.250インチ(6.35mm)溝付き---53Cばらばら-----

2,455円

1個あり

4日目

パネルマウントkΩ152W±10%--10.875インチ(22.23mm)0.250インチ(6.35mm)溝付き---53Cばらばら-----

2,455円

1個あり

4日目

パネルマウントkΩ2002W±10%--10.875インチ(22.23mm)0.250インチ(6.35mm)溝付き---53Cばらばら-----

Loading...

【ハネウェル】 可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)