【Cree】 FET

【Cree】  FET
  • 数量スライド割引
通常単価:
497円~
通常出荷日:
1日目~

スルーホール実装形、表面実装形、シャーシマウント実装形等 各種パッケージ品。 モジュール、アレイ、シングル等 各種タイプ MOSFET

型番

14 の型番候補があります候補を表示

型番
C3M0030090K
C3M0065090J
C3M0065100J
C3M0065100K
C3M0075120J
C3M0075120K
C3M0120090D
C3M0120090J
C3M0120090J-TR
C3M0120100J
C3M0120100K
C3M0280090D
C3M0280090J-TR
C3M0280090J-TR LOT800
型番関連通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
デバイスパッケージ 種別 シリーズ FETタイプ トランジスタタイプ 実装タイプ ドレイン~ソース間電圧(Vdss) Id印加時のVgs(th)(最大) 電流 - 25°Cでの連続ドレイン(Id) Vds印加時の入力容量(Ciss) 電力 - 最大 サプライヤデバイスパッケージ メーカー荷姿 販売荷姿 周波数 ゲイン 定格電流 出力電源 定格電圧 FET機能 最大Rds on抵抗 @ Id、Vgs Vgs印加時のゲート電荷(Qg)(最大) 駆動電圧(最大Rdsオン、最小Rdsオン) Vgs(最大) デバイス素材 動作温度
(℃)

4,920円

1個あり

4日目

TO-247-4シングルC3M™Nチャンネル-スルーホール900V3.5V@11mA63A(Tc)1864pF@600V149W(Tc)TO-247-4Lチューブチューブ------39mΩ@35A、15V87nC@15V15V+15V、-4VSiCFET(炭化ケイ素)-55~150(TJ)

2,115円

1個あり

1日目

TO-263-8、D²Pak(7リ-ド+タブ)、TO-263CAシングルC3M™SiCFETNチャンネル、シリコンカ-バイド-表面実装900V2.1V@5mA35A(Tc)660pF@600V113WD2PAK(7-Lead)チューブばら------------

2,392円

1個あり

4日目

TO-263-8、D²Pak(7リード+タブ)、TO-263CAシングルC3M™Nチャンネル-表面実装1000V3.5V@5mA35A(Tc)660pF@600V113.5W(Tc)D2PAK-7チューブばら------78mΩ@20A、15V35nC@15V15V+15V、-4VSiC(炭化ケイ素ジャンクショントランジスタ)-55~150(TJ)

2,434円

1個あり

1日目

TO-247-4シングルC3M™Nチャンネル--1000V3.5V@5mA35A(Tc)660pF@600V113.5W(Tc)TO-247-4Lチューブばら------78mΩ@20A、15V35nC@15V15V+19V、-8VSiCFET(炭化ケイ素)-55~150(TJ)

2,459円

1個あり

4日目

TO-263-8、D²Pak(7リード+タブ)、TO-263CAシングルC3M™Nチャンネル-表面実装1200V4V@5mA30A(Tc)1350pF@1000V113.6W(Tc)D2PAK-7バルクバルク------90mΩ@20A、15V51nC@15V15V+19V、-8VSiCFET(炭化ケイ素)-55~150(TJ)

2,459円

1個あり

4日目

TO-247-4シングルC3M™Nチャンネル-スルーホール1200V4V@5mA30.8A(Tc)1350pF@1000V119W(Tc)TO-247-4Lチューブばら------90mΩ@20A、15V51nC@15V15V+19V、-8VSiCFET(炭化ケイ素)-55~150(TJ)

1,444円

1個あり

1日目

TO-247-3シングルC3M™Nチャンネル-スルーホール900V3.5V@3mA23A(Tc)350pF@600V97W(Tc)TO-247-3チューブばら------155mΩ@15A、15V17.3nC@15V15V+18V、-8VSiCFET(炭化ケイ素)-55~150(TJ)

1,454円

1個あり

4日目

TO-263-8、D²Pak(7リード+タブ)、TO-263CAシングルC3M™Nチャンネル-表面実装900V3.5V@3mA22A(Tc)350pF@600V83W(Tc)D2PAK-7チューブばら------155mΩ@15A、15V17.3nC@15V15V+18V、-8VSiCFET(炭化ケイ素)-55~150(TJ)

1,426円

1個あり

4日目

TO-263-8、D²Pak(7リード+タブ)、TO-263CAシングルC3M™Nチャンネル-表面実装900V3.5V@3mA22A(Tc)350pF@600V83W(Tc)D2PAK-7カットテープばら------155mΩ@15A、15V17.3nC@15V15V+18V、-8VSiCFET(炭化ケイ素)-55~150(TJ)

1,887円

1個あり

4日目

TO-263-8、D²Pak(7リード+タブ)、TO-263CAシングルC3M™Nチャンネル-表面実装1000V3.5V@3mA22A(Tc)350pF@600V83W(Tc)D2PAK-7チューブばら------155mΩ@15A、15V21.5nC@15V15V+15V、-4VSiC(炭化ケイ素ジャンクショントランジスタ)-55~150(TJ)
-

1,887円

1個あり

4日目

TO-247-4シングルC3M™Nチャンネル-スルーホール1000V3.5V@3mA22A(Tc)350pF@600V83W(Tc)TO-247-4Lチューブばら------155mΩ@15A、15V21.5nC@15V15V±15VMOSFET(金属酸化物)-55~150(TJ)

777円

2個あり

1日目

TO-247-3シングルC3M™Nチャンネル-スルーホール900V3.5V@1.2mA11.5A(Tc)150pF@600V54W(Tc)TO-247-3チューブばら------360mΩ@7.5A、15V9.5nC@15V15V+18V、-8VSiCFET(炭化ケイ素)-55~150(TJ)

829円

1個あり

4日目

TO-263-8、D²Pak(7リード+タブ)、TO-263CAシングルC3M™Nチャンネル-表面実装900V3.5V@1.2mA11A(Tc)150pF@600V50W(Tc)D2PAK-7カットテープばら------360mΩ@7.5A、15V9.5nC@15V15V+18V、-8VSiCFET(炭化ケイ素)-55~150(TJ)

497円

800個

4日目

TO-263-8、D²Pak(7リード+タブ)、TO-263CAシングルC3M™Nチャンネル-表面実装900V3.5V@1.2mA11A(Tc)150pF@600V50W(Tc)D2PAK-7リールリール------360mΩ@7.5A、15V9.5nC@15V15V+18V、-8VSiCFET(炭化ケイ素)-55~150(TJ)

Loading...

  1. 1

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)