【Exar】 オペアンプ

【Exar】  オペアンプ
  • 数量スライド割引
通常単価:
174円~
通常出荷日:
4日目

スルーホール実装形、表面実装形等 各種パッケージ品。 汎用/電圧帰還/電流帰還 等各種アンプタイプ オペアンプIC。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

LMV321IST5X

型番
LMV321IST5X
型番関連通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
実装タイプ 回路数 出力タイプ 利得帯域幅(GB積) (単位) 利得帯域幅(GB積)(値) 入力オフセット電圧 (単位) 入力オフセット電圧(値) 入力バイアス電流(Max)(単位) 入力バイアス電流(Max)(値) スルーレート 供給電圧 アンプタイプ 電流 - 出力/チャンネル 動作温度
(℃)
サプライヤデバイスパッケージ メーカー荷姿
-

174円

1個あり

4日目

表面実装1レ-ルツ-レ-ルMHz1mV1.7nA11V/µs2.7V~5.5V、±1.35V~2.75V汎用160mA-40~85TSOT-5カットテープ

Loading...

  1. 1

基本情報

販売荷姿 ばら

【Exar】 オペアンプの型番LMV321IST5Xのページです。
型番LMV321IST5Xに関する仕様情報を記載しております。

LMV321IST5Xで型番確定

この商品のバリエーション

型番
CLC1007IST5MTR
CLC1010IST5X
CLC1200ISO8X
XR1008ISO8MTR
XR1009ISO8MTR
XR2008ISO8MTR
型番関連通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
実装タイプ 回路数 出力タイプ 利得帯域幅(GB積) (単位) 利得帯域幅(GB積)(値) 入力オフセット電圧 (単位) 入力オフセット電圧(値) 入力バイアス電流(Max)(単位) 入力バイアス電流(Max)(値) スルーレート 供給電圧 アンプタイプ 電流 - 出力/チャンネル 動作温度
(℃)
サプライヤデバイスパッケージ メーカー荷姿

335円

1個あり

4日目

表面実装1レ-ルツ-レ-ルMHz250-500-1.3220V/µs2.7V~12.6V、±1.35V~6.3V電圧帰還100mA-40~85TSOT-5カットテープ

250円

1個あり

4日目

表面実装1レ-ルツ-レ-ルMHz4mV1nA909V/µs2.5V~5.5V、±1.25V~2.75V電圧帰還4mA-40~85SOT-23-5カットテープ

1,262円

1個あり

4日目

表面実装1----125pA5001.2V/µs±2.3V~18V汎用20mA-40~858ピンSOICカットテープ

460円

1個あり

4日目

表面実装1レ-ルツ-レ-ルMHz33mV5-1.250V/µs2.5V~5.5V、±1.25V~2.75V汎用15mA-40~1258ピンSOICカットテープ

383円

1個あり

4日目

表面実装1レ-ルツ-レ-ルMHz20mV5nA37027V/µs2.5V~5.5V、±1.25V~2.75V汎用8.5mA-40~1258ピンSOICカットテープ

493円

1個あり

4日目

表面実装2レ-ルツ-レ-ルMHz33mV5-1.250V/µs2.5V~5.5V、±1.25V~2.75V汎用15mA-40~1258ピンSOICカットテープ

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)