(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

スプリング式フィメールコネクタ 231シリーズ 5mmピッチ メス(穴埋め込み固定)

スプリング式フィメールコネクタ 231シリーズ 5mmピッチ メス(穴埋め込み固定)
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
227円~
通常出荷日:
11日目

電線を剥き出すだけで簡単に結線できるスプリング式のナイロンコネクタ。
【特長】
・パネル面などに穴加工することで、スナップインで取付けできるスナップインフットが付いている。
・圧着端子加工やネジ締めが不要で大幅な省工数で結線できる。
・ネジのゆるみがなくなり信頼性が向上できる。
・小型で狭い場所にも取付けができる。
【用途】
・電線をコネクタ付にする際、圧着端子加工を省く際、ネジのゆるみなどで困っている際に利用可能。
・コネクタをパネル面などに簡単に取付ける際、パネル面裏に手が入らず上面から取付ける際等に最適。

PDF

型番

2 の型番候補があります候補を表示

スプリング式コネクタ・231シリーズ・5mmピッチ・メス(穴埋め込み固定)の仕様について

スプリング式コネクタ・231シリーズ・5mmピッチ・メス(穴埋め込み固定)の寸法図 L=極数×ピン・ピッチ+1.5mm

スプリング式コネクタ・231シリーズ・5mmピッチ・メス(穴埋め込み固定)の寸法図
L=極数×ピン・ピッチ+1.5mm

スナップインマウンティングフット付
ピン・ピッチ5mm
0.08-2.5mm2AWG28-12
320V/4kV/2 16A300V/15A

スナップインマウンティングフット付/ピン・ピッチ5mm

極数型番
スナップインマウンティングフット付フィメールコネクタ
取付板厚0.6~1.2mm用, 取付穴径φ3.5mm
グレー
2231-102/008-000
10231-110/008-000
2極および3極フィメールコネクタ-ラッチは1個のみ

スナップインマウンティングフット付フィメールコネクタ/取付板厚0.6~1.2mm用、取付穴径Φ3.5(直径3.5mm)/グレー
※2極および3極フィメールコネクタ:ラッチは1個のみ

ピン・ピッチストレート
5mm/5.08mm
ライトアングル
5mm/5.08mm
定格IEC/EN 60664-1IEC/EN 60664-1
過電圧カテゴリIIIIIIIIIIIIIIII
汚染度322322
定格電圧320V320V630V320V320V630V
定格サージ電圧4kV4kV4kV4kV4kV4kV
定格電流16A16A16A14A14A14A
規格UL/CSAUL/CSA
UL1059使用用途BCDBCD
定格電圧300V-300V300V-300V
定格電流UL15A-10A15A-10A
定格電流CSA15A-10A15A-10A
MCS-MIDI 接続システムは UL1977 で承認されており、工場配線で最大 600 V まで可能です。

技術データ。

接続方法CAGE CLAMP(R)
適合電線サイズ:単線0.08-2.5mm2
適合電線サイズ:より線0.08-2.5mm2
適合電線サイズ:より線0.25-1.5mm2 (絶縁カラー付フェルール)
適合電線サイズ:より線0.25-2.5mm2 (絶縁カラー無しフェルール)
AWG28-12 12:被覆外径によりご使用できない場合があります。
最大被覆外径φ4.1mm
むき長さ8-9mm

仕様。

材料グループI
絶縁材料ナイロン 6.6(PA 6.6)
難燃グレードUL94/V0
使用温度範囲-60℃~+85℃
クランプスプリングステンレス鋼
接点材料銅合金
接点表面処理錫メッキ
MCSコネクタにはご要望に応じて、接点面が金メッキまたは部分金メッキを施したものも提供できます。
型番には追加型番の “.../010-000”が付きます。詳細はお問い合わせください

材料。

この商品の特長について

【電流低減曲線】

【電流低減曲線】
231-102/026-000フィメールコネクタ
+231-432/001-000メールコネクタ
ピン・ピッチ5mm/電線断面積2.5mm2 “より線”
EN60512-5-2に基づく/低減係数0.8

使用例

使用例

この商品の使用上の注意について

  • ※ MCS(MULTI CONNECTION SYSTEM)の着脱は無通電・無負荷時に行って下さい。
  • ※ ヘッダピンは人が触れる恐れがありますので、露出した状態での使用時には通電を停止する等、感電防止対策を行って下さい。

開発秘話

 

CAGECLAMPスプリングは、ねじのゆるみを解決するために1977年ドイツで開発され40年の実績をもつ革新的な電線接続技術です。
幅広く普及し、その信頼性が認められています。
現在では30,000種類を超えるラインナップで製造業・屋内配線・プラント・発電所などあらゆる電気配線用途に使用されています。

型番

231-102/008-000

231-110/008-000

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?コネクタシリーズ頭文字 芯数 対応アクセサリ

227円

100個

11日目

10M・N・O 2 マーキングアクセサリ/ 操作工具/ ダイレクト印字/ 櫛型ジャンパ/ インシュレーションストップ/ テストプラグアダプタ/ テストプラグ/ ねじ/ ストレーンリリーフハウジング/ ストレーンリリーフプレート

970円

50個

11日目

10M・N・O 10 マーキングアクセサリ/ 操作工具/ ダイレクト印字/ 櫛型ジャンパ/ インシュレーションストップ/ テストプラグアダプタ/ テストプラグ/ ねじ/ ストレーンリリーフハウジング/ ストレーンリリーフプレート

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

基本情報

コネクタ形状 角型 M・N・O MCS-MIDI Classic 適用ピン・コンタクト メス(ソケット)
用途 ケーブル接続 許容電流(A) 16 許容電圧(V) 320
電線接続方法 スクリューレス 接続方向 ストレート 代表規格 UL / CUL / CSA
商品タイプ スナップインマウンティングフット付 グレー ピン・ピッチ(mm) 5
適合電線 単線 / より線 / より線(絶縁カラー付フェルール) / より線(絶縁カラー無フェルール) 単線 適合断面積(mm2) 0.08~2.5 より線 適合断面積(mm2) 0.08~2.5
より線(絶縁カラー付フェルール) 適合断面積(mm2) 0.25~1.5 より線(絶縁カラー無しフェルール) 適合断面積(mm2) 0.25~2.5 電線適合サイズ(AWG) 28~12
最大被覆外径(mm) 4.1 絶縁材料 ナイロン6.6 難燃グレード UL94/V0
接点材料 銅合金 接点表面処理 錫メッキ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スプリング式フィメールコネクタ 231シリーズ 5mmピッチ メス(穴埋め込み固定)

スプリング式フィメールコネクタ 231シリーズ 5mmピッチ メス(穴埋め込み固定)

    スプリング式メールコネクタ 誤嵌合防止型 721シリーズ 5mmピッチ オス(固定用フランジ付)

    スプリング式メールコネクタ 誤嵌合防止型 721シリーズ 5mmピッチ オス(固定用フランジ付)

      スプリング式コネクタ 231シリーズ 5mmピッチ・オス スナップインフット(穴止め)付

      スプリング式コネクタ 231シリーズ 5mmピッチ・オス スナップインフット(穴止め)付

        スプリング式フィメールコネクタ(角型) 231シリーズ 7.62mmピッチ メス

        スプリング式フィメールコネクタ(角型) 231シリーズ 7.62mmピッチ メス

          スプリング式コネクタ 231シリーズ 5.08mmピッチ オス スナップインフット(穴止め)付

          スプリング式コネクタ 231シリーズ 5.08mmピッチ オス スナップインフット(穴止め)付

            スプリング式メールコネクタ(角型) 231シリーズ 5.08mmピッチ オス

            スプリング式メールコネクタ(角型) 231シリーズ 5.08mmピッチ オス

              スプリング式メールコネクタ 231シリーズ 5.08mmピッチ オス

              スプリング式メールコネクタ 231シリーズ 5.08mmピッチ オス

                スプリング式フィメールコネクタ 231シリーズ 5.08mmピッチ メス(ネジ付)

                スプリング式フィメールコネクタ 231シリーズ 5.08mmピッチ メス(ネジ付)

                  スプリング式フィメールコネクタ 231シリーズ 7.5mmピッチ メス(ロック機構付)

                  スプリング式フィメールコネクタ 231シリーズ 7.5mmピッチ メス(ロック機構付)

                    スプリング式フィメールコネクタ 231シリーズ 7.62mmピッチ メス(ロック機構付)

                    スプリング式フィメールコネクタ 231シリーズ 7.62mmピッチ メス(ロック機構付)

                      スプリング式コネクタ 231シリーズ 5mmピッチ オス パネル貫通側 メス側は231-100番代と接続

                      スプリング式コネクタ 231シリーズ 5mmピッチ オス パネル貫通側 メス側は231-100番代と接続

                        スプリング式フィメールコネクタ 232シリーズ 5.08mmピッチ メス(アングルタイプ)

                        スプリング式フィメールコネクタ 232シリーズ 5.08mmピッチ メス(アングルタイプ)

                          スプリング式スナップインフランジ付メールコネクタ 721シリーズ 5mmピッチ オス

                          スプリング式スナップインフランジ付メールコネクタ 721シリーズ 5mmピッチ オス

                            メーカー ワゴ ワゴ ワゴ ワゴ ワゴ ワゴ ワゴ ワゴ ワゴ ワゴ ワゴ ワゴ ワゴ
                            通常価格
                            (税別)
                            227円~ 861円 293円~ 236円~ 440円 782円~ 440円~ 1,525円 330円 592円 629円 229円~ 420円~
                            通常出荷日 11日目   11日目   10日目~   10日目~   40日目   11日目   6日目~   10日目   11日目   10日目   10日目   10日目~   11日目  
                            コネクタ形状 角型 角型 角型 角型 角型 角型 角型 角型 角型 角型 角型 角型 角型
                            M・N・O MCS-MIDI Classic MCS-MIDI MCS-MIDI Classic MCS-MIDI Classic MCS-MIDI Classic MCS-MIDI Classic MCS-MIDI Classic MCS-MIDI Classic MCS-MIDI Classic MCS-MIDI Classic MCS-MIDI Classic MCS-MIDI Classic MCS-MIDI
                            適用ピン・コンタクト メス(ソケット) オス(プラグ) オス(プラグ) メス(ソケット) オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) オス(プラグ) メス(ソケット) オス(プラグ)
                            用途 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 パネルマウント ケーブル接続 パネルマウント
                            許容電流(A) 16 12 12 16 12 12 12 16 16 16 12 14 16

                            スプリング式フィメールコネクタ 231シリーズ 5mmピッチ メス(穴埋め込み固定)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            質問: スプリングがゆるむことは無いですか?
                            回答: ヘタリや折れの無い高品質のスプリングを使用しており、操作しない限りゆるまない構造です。CAGECLAMPスプリングは多くの実績があります。
                            質問: 結線の確認はどのように行いますか?
                            回答: 各製品に規定された電線のむき長さを守り結線後、軽く引っ張ることで確認できます。スクリューレスですから締め付けトルク管理は不要です。

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)