(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

スプリング式メールコネクタ(角型) 231シリーズ 5.08mmピッチ オス

スプリング式メールコネクタ(角型) 231シリーズ 5.08mmピッチ オス
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
782円~
通常出荷日:
11日目

電線を剥き出すだけで簡単に結線できるスプリング式のオス側のナイロンコネクタ。
【特長】
・圧着端子加工やネジ締めが不要で大幅な省工数で結線ができる。
・ネジのゆるみがなくなり信頼性が向上できる。
・小型で狭い場所にも取付けが可能。
・「電線-電線」および「基板-電線」接続専用。
【用途】
・電線をコネクタ付にする際、圧着端子加工を省く際等に最適。
・ネジのゆるみ、スペースがなく困っている時に利用可能。

PDF

型番

2 の型番候補があります候補を表示

スプリング式コネクタ・231シリーズ・5.08mmピッチ・オス231-300番代と接続可能の仕様について

スプリング式コネクタ・231シリーズ・5.08mmピッチ・オス231-300番代と接続可能の寸法図 L=(極数-1)×ピン・ピッチ+8.2mm L<sub>1</sub>=L-1.7mm L<sub>2</sub>=L-1.2mm

スプリング式コネクタ・231シリーズ・5.08mmピッチ・オス231-300番代と接続可能の寸法図
L=(極数-1)×ピン・ピッチ+8.2mm
L1=L-1.7mm
L2=L-1.2mm

ピン・ピッチ 5.08mm
0.08-2.5mm2AWG 28-12
320V/4kV/2 12A300V/15A
極数型番
メールコネクタ
オレンジ
8231-638
10231-640
ピン・ピッチ5 mm 5.08mm
定格IEC/EN 60664-1IEC/EN 60664-1
過電圧カテゴリIIIIIIIIIIIIIIII
汚染度322322
定格電圧320V320V630V320V320V630V
定格サージ電圧4kV4kV4kV4kV4kV4kV
定格電流12A12A12A12A12A12A
規格UL/CSAUL/CSA
UL 1059 使用用途BCDBCD
定格電圧300V-300V300V-300V
定格電流 UL15A-10A15A-10A
定格電流 CSA 15A-10A15A-10A
MCS-MIDI 接続システムは UL1977 で承認されており、工場配線で最大 600V まで可能です。

技術データ。

接続方法CAGE CLAMP
適合電線サイズ:単線0.08-2.5mm2
適合電線サイズ:より線0.08-2.5mm2
適合電線サイズ:より線0.25-1.5mm2 (絶縁カラー付フェルール)
適合電線サイズ:より線0.25-2.5mm2 (絶縁カラー無しフェルール)
AWG28-12 12:被覆外径によりご使用できない場合があります。
最大被覆外径φ4.1mm
むき長さ8-9mm

仕様。

材料グループI
絶縁材料ナイロン 6.6(PA 6.6)
難燃グレードUL 94/V0
使用温度範囲-60℃~+100℃
クランプスプリングステンレス鋼
接点材料電気銅
接点表面処理錫メッキ

材料。

この商品の特長について

【電流低減曲線】

【電流低減曲線】
231-102/026-000フィメールコネクタ
+231-602メールコネクタ
ピン・ピッチ5mm/電線断面積2.5mm2“より線”
EN60512-5-2に基づく/低減係数0.8

使用例

使用例

この商品の使用上の注意について

  • ※ MCS(MULTI CONNECTION SYSTEM)の着脱は無通電・無負荷時に行って下さい。
  • ※ ヘッダピンは人が触れる恐れがありますので、露出した状態での使用時には通電を停止する等、感電防止対策を行って下さい。

開発秘話

 

CAGECLAMPスプリングは、ねじのゆるみを解決するために1977年ドイツで開発され40年の実績をもつ革新的な電線接続技術です。
主に鉄道分野で幅広く普及し、新幹線などにも採用されその信頼性が認められています。
現在では30,000種類を超えるラインナップで製造業・屋内配線・プラント・発電所などあらゆる電気配線用途に使用されています。

型番

231-638

231-640

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?コネクタシリーズ頭文字 芯数 対応アクセサリ

782円

50個

11日目

10M・N・O 8 マーキングアクセサリ/ 操作工具/ セパレータ/ 櫛型ジャンパ/ インシュレーションストップ/ コーディングキー/ ねじ/ ストレーンリリーフハウジング/ ストレーンリリーフプレート

935円

50個

11日目

10M・N・O 10 マーキングアクセサリ/ 操作工具/ セパレータ/ 櫛型ジャンパ/ インシュレーションストップ/ コーディングキー/ ねじ/ ストレーンリリーフハウジング/ ストレーンリリーフプレート

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

基本情報

コネクタ形状 角型 M・N・O MCS-MIDI Classic 適用ピン・コンタクト オス(プラグ)
用途 ケーブル接続 許容電流(A) 12 許容電圧(V) 320
電線接続方法 スクリューレス 接続方向 ストレート 代表規格 UL / CUL / CSA
オレンジ ピン・ピッチ(mm) 5.08 適合電線 単線 / より線 / より線(絶縁カラー付フェルール) / より線(絶縁カラー無フェルール)
単線 適合断面積(mm2) 0.08~2.5 より線 適合断面積(mm2) 0.08~2.5 より線(絶縁カラー付フェルール) 適合断面積(mm2) 0.25~1.5
より線(絶縁カラー無しフェルール) 適合断面積(mm2) 0.25~2.5 電線適合サイズ(AWG) 28~12 絶縁材料 ナイロン6.6
難燃グレード UL94/V0 接点材料 電気銅 接点表面処理 錫メッキ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スプリング式メールコネクタ(角型) 231シリーズ 5.08mmピッチ オス

スプリング式メールコネクタ(角型) 231シリーズ 5.08mmピッチ オス

    スプリング式コネクタ 231シリーズ 5.08mmピッチ オス スナップインフット(穴止め)付

    スプリング式コネクタ 231シリーズ 5.08mmピッチ オス スナップインフット(穴止め)付

      スプリング式フィメールコネクタ 232シリーズ 5.08mmピッチ メス(アングルタイプ)

      スプリング式フィメールコネクタ 232シリーズ 5.08mmピッチ メス(アングルタイプ)

        スプリング式コネクタ 734シリーズ 3.81mmピッチ・メス

        スプリング式コネクタ 734シリーズ 3.81mmピッチ・メス

          スプリング式コネクタ 231シリーズ 5.08mmピッチ オス ビス固定用フランジ付

          スプリング式コネクタ 231シリーズ 5.08mmピッチ オス ビス固定用フランジ付

            スプリング式コネクタ 734シリーズ 3.81mmピッチ・オス

            スプリング式コネクタ 734シリーズ 3.81mmピッチ・オス

              スプリング式コネクタ 734シリーズ 3.81mmピッチ・メス(コンパクトサイズ)

              スプリング式コネクタ 734シリーズ 3.81mmピッチ・メス(コンパクトサイズ)

                Weidmuller 中継用端子台 1690190000 2極 3.5mm ピッチ BL

                Weidmuller 中継用端子台 1690190000 2極 3.5mm ピッチ BL

                  スプリング式コネクタ 734シリーズ 3.81mmピッチ

                  スプリング式コネクタ 734シリーズ 3.81mmピッチ

                    スプリング式フィメールコネクタ 誤嵌合防止型 721シリーズ 7.5mmピッチ メス

                    スプリング式フィメールコネクタ 誤嵌合防止型 721シリーズ 7.5mmピッチ メス

                      スプリング式フィメールコネクタ 231シリーズ 7.62mmピッチ メス(ロック機構付)

                      スプリング式フィメールコネクタ 231シリーズ 7.62mmピッチ メス(ロック機構付)

                        53364-2070 モレックス

                        53364-2070 モレックス

                          53307-1471 モレックス

                          53307-1471 モレックス

                            メーカー ワゴ ワゴ ワゴ ワゴ ワゴ ワゴ ワゴ ワイドミュラー ワゴ ワゴ ワゴ モレックス モレックス
                            通常価格
                            (税別)
                            782円~ 440円 229円~ 438円~ 1,012円 418円~ 218円~ 271円 458円 348円~ 592円 - 560円
                            通常出荷日 11日目   40日目   10日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 10日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 11日目   10日目   お見積り   4日目  
                            コネクタ形状 角型 角型 角型 角型 角型 角型 角型 - 角型 角型 角型 - -
                            M・N・O MCS-MIDI Classic MCS-MIDI Classic MCS-MIDI Classic MCS-MINI MCS-MIDI Classic MCS-MINI MCS-MINI - MCS-MINI MCS-MIDI MCS-MIDI Classic - -
                            適用ピン・コンタクト オス(プラグ) オス(プラグ) メス(ソケット) メス(ソケット) オス(プラグ) オス(プラグ) メス(ソケット) - オス(プラグ) メス(ソケット) メス(ソケット) - -
                            用途 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 - ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 - -
                            許容電流(A) 12 12 14 10 12 10 10 - 10 16 16 - -

                            スプリング式メールコネクタ(角型) 231シリーズ 5.08mmピッチ オスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            質問: スプリングがゆるむことは無いですか?
                            回答: ヘタリや折れの無い高品質のスプリングを使用しており、操作しない限りゆるまない構造です。CAGECLAMPスプリングは鉄道車両や交通信号などで多くの実績があります。
                            質問: 結線の確認はどのように行いますか?
                            回答: 各製品に規定された電線のむき長さを守り結線後、軽く引っ張ることで確認できます。スクリューレスですから締め付けトルク管理は不要です。

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)