(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

MCS-MIDI用インシュレーションストップ

MCS-MIDI用インシュレーションストップ
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
24
通常出荷日:
10日目~

電線のバラけやヒゲ線を防止するアダプタ。
【特長】
・じょうご形状により、より線の結線作業を容易にする。
・使用する端子台と電線サイズに合わせてサイズを設定。
・より線を端子台に結線する時に電線のバラケやヒゲ線防止。
・細い電線の被覆かみ込み防止。

PDF

型番

2 の型番候補があります候補を表示

MCS-MIDI用インシュレーションストップ・裸撚り線のバラけ防止の仕様

MCS-MIDI用インシュレーションストップ・裸撚り線のバラけ防止 イメージ

MCS-MIDI用インシュレーションストップ・裸撚り線のバラけ防止 イメージ

231-671

名前単位
ピンピッチ5/5.08 mm/0.197/0.2 in-
カラーライトグレー-
火災負荷[MJ]0.007MJ
重量[g]0.232g
梱包タイプBOX-
ピン・ピッチ(最大)[in]0.2in
ピン・ピッチ(最大)[mm]5.08mm
ピン・ピッチ[表示]0.197表示
ピン・ピッチ[mm]5mm
主要製品機能フェルール-
製品タイプアクセサリ-

231-672

名前単位
ピンピッチ5/5.08 mm/0.197/0.2 in-
カラーダークグレー-
火災負荷[MJ]0.007MJ
重量[g]0.2g
梱包タイプBOX-
ピン・ピッチ(最大)[in]0.2in
ピン・ピッチ(最大)[mm]5.08mm
ピン・ピッチ[表示]0.197表示
ピン・ピッチ[mm]5mm
主要製品機能フェルール-
製品タイプアクセサリ-
型番

231-671

231-672

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?

24円

25個

10日目

10ライトグレー

24円

25個

40日目

10ダークグレー

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

基本情報

商品タイプ インシュレーションストップ 適用シリーズ 721/723 / 721/2721 適用ピンピッチ(mm) 5

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MCS-MIDI用インシュレーションストップ

MCS-MIDI用インシュレーションストップ

    インシュレーションストップ 231シリーズ

    インシュレーションストップ 231シリーズ

      ストレーンリリーフハウジング 232シリーズ

      ストレーンリリーフハウジング 232シリーズ

        GRACE INERTIA 3.3シリーズ

        GRACE INERTIA 3.3シリーズ

          17JEシリーズ フードキット

          17JEシリーズ フードキット

            TE Connectivity TPAロック Junior Power Timerシリーズ

            TE Connectivity TPAロック Junior Power Timerシリーズ

              ストレーンリリーフプレート(ケーブル固定)MCS-MINI 734シリーズ用

              ストレーンリリーフプレート(ケーブル固定)MCS-MINI 734シリーズ用

                マウンティングプレート 770シリーズ

                マウンティングプレート 770シリーズ

                  TE Connectivity 281934-2 コネクタシール スーパーシール 黄

                  TE Connectivity 281934-2 コネクタシール スーパーシール 黄

                    TE Connectivity TPAロック Econoseal J Mark IIシリーズ

                    TE Connectivity TPAロック Econoseal J Mark IIシリーズ

                      Delphi (デルファイ) 二次ロック Metri-packシリーズ

                      Delphi (デルファイ) 二次ロック Metri-packシリーズ

                        Positive Lock 187シリーズ

                        Positive Lock 187シリーズ

                          Harting ロックレバー  (メーカー型番:09180009904)

                          Harting ロックレバー (メーカー型番:09180009904)

                            メーカー ワゴ ワゴ ワゴ タイコエレクトロニクス(TE) 第一電子工業 タイコエレクトロニクス(TE) ワゴ ワゴ タイコエレクトロニクス(TE) タイコエレクトロニクス(TE) Delphi タイコエレクトロニクス(TE) HARTING
                            通常価格
                            (税別)
                            24円 24円 377円~ 176円~ 298円~ 250円 47円~ 121円~ 77円 69円 220円 25円~ 69円
                            通常出荷日 10日目~   10日目~   5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 41日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目  
                            商品タイプ インシュレーションストップ - - - - - - マウンティングプレート - - - - -
                            適用シリーズ 721/723 / 721/2721 - - - - - 734 - - - - - -
                            適用ピンピッチ(mm) 5 - - - - - - - - - - - -

                            MCS-MIDI用インシュレーションストップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            質問: より線をむき出したまま接続したいのですが、必ず必要ですか?
                            回答: いいえ、必ず必要ではありません。特に細い電線の被覆かみ込み防止の用途に使用してください。また、使用時は使用できる最大電線サイズが小さくなります。

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)