接地端子ユニット ETU

接地端子ユニット ETU
  • 数量スライド割引
通常単価:
2,329円~
通常出荷日:
1日目~

【特長】
 ●接地端子のブレードが簡単に開閉できます。
 ●接地端子は100mm2用の圧着端子まで取付け可能です。
 ●測定用端子は5.5mm2用の圧着端子が取付けてあります。

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、フリーサイズ制御盤ボックス スタンダードタイプ FSAシリーズはこちら
    2、パネルマウント シールド付JJアダプタ(中継用ジャック) STP・CAT5eはこちら
    3、MILコネクタ付ケーブル 圧接アングルタイプ (ヒロセ電機製コネクタ使用)はこちら

PDF

型番

3 の型番候補があります候補を表示

 
型番
ETU-ET
ETU-S
ETU-TR
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
備考

3,989円

1個

1日目

種類:接地端子

2,329円

1個あり

お見積り

種類:測定端子

3,887円

1個あり

お見積り

種類:タンクローリー用接地端子

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)