感震リレー KNR

感震リレー KNR
  • 数量スライド割引
通常単価:
11,899円~
通常出荷日:
6日目

地震を感知し、自動的に主幹漏電ブレーカ(感度電流30mA以下)を遮断します。

【特長】
 ●震度5強相当の地震を検知すると、ランプとブザーにより警報を発します。
 ●警報は3分間発せられ、その後主幹漏電ブレーカを遮断します。
 ●警報は断続音ですが、最後の30秒間は連続音となり、避難を急ぐことを促します。
 ●警報発令中は、3分以内にリセットスイッチを押すことにより、
   警報と主幹漏電ブレーカの遮断を停止することができます。
 ●警報発令中に停電が発生した場合、復電時に主幹漏電ブレーカを即時遮断します。
 ●停電後8秒以内に震度5強相当の地震を検知した場合、復電直後に主幹漏電ブレーカを遮断します。
 ●万一、家屋が倒壊した場合には、主幹漏電ブレーカを即時遮断します。
 ●警報は、外部警報端子より遠隔地に送ることができます。

【商品タイプ】
 ●スマートホーム分電盤専用:KNR1
 ●enステーション専用:KNR2

PDF

型番

2 の型番候補があります候補を表示

 
型番
KNR1
KNR2
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
端子形状 寸法 高さ
(mm)
寸法 幅
(mm)
寸法 奥行き
(mm)
商品タイプ 電源電圧 動作感度 警報内容 外部警報出力端子 取付許容角度

11,899円

1個あり

6日目

ねじ止め704050スマートホーム分電盤専用AC100V 50/60H、単相2線式/単相3線式震度5強相当LED(黄)表示、ブザー鳴動、時限3分間オープンコレクタ、DC30V、20mA(最大)鉛直方向より前後左右5度以内

12,637円

1個あり

6日目

その他9930.865enステーション専用AC100V 50/60H、単相3線式震度5強相当LED(黄)表示、ブザー鳴動、時限3分間オープンコレクタ、DC30V、20mA(最大)鉛直方向より前後左右5度以内

Loading...

  1. 1

基本情報

用途 パワー

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)