温度スイッチ RP4-SW1

温度スイッチ RP4-SW1
  • 数量スライド割引
通常単価:
11,462
通常出荷日:
6日目

温度設定可変の小型タイプ

【特長】
 ●ワンタッチで結線できます。
 ●現在温度、設定温度の表示が可能です。
【仕様】
 ●RP4-SW1-□□□(バイメタル式):定格電圧/100、200V 制御出力/無電圧 a接点 5A
※電源は必要ありません。

PDF

型番

3 の型番候補があります候補を表示

 
型番
RP4-SW1-CSLT
RP4-SW1-HDVT
RP4-SW1-NDT
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適応タイプ 備考

11,462円

1個あり

6日目

CSLT設定温度範囲:5~60℃

11,462円

1個あり

6日目

HDVT設定温度範囲:5~60℃

11,462円

1個あり

6日目

NDT設定温度範囲:5~60℃

Loading...

  1. 1

基本情報

商品タイプ センサー内蔵

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)