温度スイッチ MET / METD

温度スイッチ MET / METD
  • 数量スライド割引
通常単価:
14,401円~
通常出荷日:
6日目

温度設定可変の小型タイプ

【特長】
 ●ワンタッチで結線できます。
 ●現在温度、設定温度の表示が可能です。
【仕様】
 ●MET-□□□(電子式):定格電圧/100V 制御出力/無電圧 a接点 6A
 ●付属:プラグコード
※METは、AC100V の電源が必要です。

PDF

型番

6 の型番候補があります候補を表示

 
型番
MET-CSLT
MET-HDVT
MET-NDT
METD-CSLT
METD-HDVT
METD-NDT
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適応タイプ 備考

20,721円

1個あり

6日目

CSLT設定温度範囲:-20~60℃ / 液晶表示付き

20,721円

1個あり

6日目

HDVT設定温度範囲:-20~60℃ / 液晶表示付き

20,721円

1個あり

6日目

NDT設定温度範囲:-20~60℃ / 液晶表示付き

14,401円

1個あり

6日目

CSLT設定温度範囲:0~60℃

14,401円

1個あり

6日目

HDVT設定温度範囲:0~60℃

14,401円

1個あり

6日目

NDT設定温度範囲:0~60℃

Loading...

  1. 1

基本情報

商品タイプ センサー外付

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)