ミニL型レール RP931

ミニL型レール RP931
  • 数量スライド割引
通常単価:
2,204
通常出荷日:
6日目

機器支えレール

【特長】
 ●ケージナット用マウントアングルに取付けて使用します。
【適用タイプ】
 ●RP931-01:HDVT
 ●RP931-02: CSLT CSMT SCRV
【仕様】
 ●材質:鋼板 / 板厚:2.3mm / 処理:メッキ / 付属:取付ねじ

PDF

型番

2 の型番候補があります候補を表示

 
型番
RP931-01
RP931-02
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適応タイプ 寸法
(mm)

2,204円

1個あり

6日目

HDVTH46.8xD90xW50

2,204円

1個あり

6日目

CSLT / CSMT / SCRVTH46.8xD114.5xW50

Loading...

  1. 1

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)