マウントアングル RPV95

マウントアングル RPV95
  • 数量スライド割引
通常単価:
7,323円~
通常出荷日:
8日目~

【特長】
 ●木製基板に19インチマウント機器を取付けるための金具です。
 ●側面にケーブルの結束ができます。

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
     三菱PLC対応ケーブル(FXシリーズ)はこちら

PDF

型番

3 の型番候補があります候補を表示

 
型番
RPV95-02
RPV95-03
RPV95-04
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適応シリーズ パネルサイズ

7,323円

1個あり

お見積り

D160以上2U

8,309円

1個あり

8日目

D200以上3U

9,295円

1個あり

お見積り

D250以上4U

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)