プラグ付ケーブル Lシリーズ

プラグ付ケーブル Lシリーズ
  • 数量スライド割引
通常単価:
7,347円~
通常出荷日:
8日目

ラック内への電源供給用のプラグ付ケーブル。
【特長】
・プラグはNEMA規格のものを2種類、用意。
・ケーブル終端は圧着端子付。
【用途】
・電源供給用のプラグ付ケーブル。

PDF

型番

4 の型番候補があります候補を表示

プラグ付ケーブルの特長

プラグ付ケーブルの外観

プラグ付ケーブルの外観

電線サイズ : VCT3.5mm2(20A)、VCT5.5mm2(30A)
圧着端子 : R3.5-5(20A)、R5.5-5(30A)

品番プラグケーブル長
L520NEMA規格 L5-20、接地型2P 20A 125V3m
L530NEMA規格 L5-30、接地型2P 30A 125V3m
L620NEMA規格 L6-20、接地型2P 20A 250V3m
L630NEMA規格 L6-30、接地型2P 30A 250V3m
型番
L520
L530
L620
L630
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
商品タイプ 備考

7,347円

1個あり

8日目

20A/125VNEMA規格、接地型2P、ケーブル長:3m

8,817円

1個あり

8日目

30A/125VNEMA規格、接地型2P、ケーブル長:3m

7,347円

1個あり

8日目

20A/250VNEMA規格、接地型2P、ケーブル長:3m

8,817円

1個あり

8日目

30A/250VNEMA規格、接地型2P、ケーブル長:3m

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

電源コンセントバー RP□990M 画像

電源コンセントバー RP□990M

河村電器産業

8口から30口までご用意しております。

電源コンセントバー RP□986 画像

電源コンセントバー RP□986

河村電器産業

コンセントバー同士の直接連結及び延長アダプターにより連結がワンタッチで行えます。

ノーヒューズブレーカ SS 画像

ノーヒューズブレーカ SS

河村電器産業

分岐回路用(電灯分電盤・ホーム分電盤)SBサイズ。

プラグ付ケーブル Lシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)