アース端子(HP・HP-T・HP-R用)

アース端子(HP・HP-T・HP-R用)
  • 数量スライド割引
通常単価:
885
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

高IP対応プラボックス用のアース端子。
【特長】
・適用ボックス品番:高IP対応プラボックス全般。
・セット内容:金具、接地端子ネジ(M5)、取付ネジ、アース表示ラベル。
【用途】
・河村電器産業の高IP対応プラボックス全般に使用可能。

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、フリーサイズ制御盤ボックス スタンダードタイプ FSAシリーズはこちら
    2、パネルマウント シールド付JJアダプタ(中継用ジャック) STP・CAT5eはこちら
    3、MILコネクタ付ケーブル 圧接アングルタイプ (ヒロセ電機製コネクタ使用)はこちら

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

HP-E

アース端子(HP・HP-T・HP-R用)の特長

使用イメージ

使用イメージ

取付け方法(基板上の任意の場所へ付属の木ネジで固定)

取付け方法(基板上の任意の場所へ付属の木ネジで固定)

セット内容

1セット内容金具、接地端子ネジ(M5)、取付ネジ、アース表示ラベル
型番
HP-E
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

885円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

基本情報

適用タイプ 高IP対応

アース端子(HP・HP-T・HP-R用)の型番HP-Eのページです。
型番HP-Eに関する仕様情報を記載しております。

HP-Eで型番確定

アース端子(HP・HP-T・HP-R用)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)