LANケーブル Cat5e UTP(単線) 屋外用

LANケーブル Cat5e UTP(単線) 屋外用
通常単価:
44,609
通常出荷日:
お見積り

CAT5e屋外用4PUTPケーブル。
【特長】
・単線導体。
・標準品と比べて耐候性、防湿性に優れている。
・外被はULVW1-1相当の難燃性を有している。
【用途】
・軒下などの屋外配線用。
・外被は難燃仕様のため、建物間の配線に最適。

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、CC-Link IE, EtherCAT対応 CAT5e STP (単線・二重シールド) 自由長 LANケーブルはこちら

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

TSUNET-350E-LAP-FR-0.5-4P-BK-200

CAT5e UTP 屋外用 難燃 LAP シースの仕様

外観

外観

構造図

構造図

品名TSUNET-350E-LAP-FR
0.5-4P
導体AWG24 単線
外径(mm)8.7
内部シース材質脱鉛PVC
外被材質難燃PE LAPシース
標準在庫色
概算質量(kg/km)68
荷姿把巻きダンボール箱
または木製ドラム巻
レングスマーク
エコ対応品

開発秘話

 

屋外用のLANと言えば、光ケーブルが主流でしたが、メタルケーブルでの要望も多く、避雷器の性能があがったことによりメタルケーブルの屋外用の製品化が出来ました。

型番
TSUNET-350E-LAP-FR-0.5-4P-BK-200
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

44,609円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

基本情報

カテゴリ CAT5e シールド構造 シールドなし・UTP ケーブル導体 単線
長さ(m) 100~ 種別 屋外用
AWGサイズ(AWG) 24 外径(mm) 8.7 外被材質 難燃PE LAPシース
アース線 対応アプリケーション 1000BASE-T / 100BASE-TX 長さ詳細(m) 200
ケーブルタイプ スタンダード

LANケーブル Cat5e UTP(単線) 屋外用の型番TSUNET-350E-LAP-FR-0.5-4P-BK-200のページです。
型番TSUNET-350E-LAP-FR-0.5-4P-BK-200に関する仕様情報を記載しております。

TSUNET-350E-LAP-FR-0.5-4P-BK-200で型番確定

LANケーブル Cat5e UTP(単線) 屋外用のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

質問: 屋外用LANケーブルの使用可能な環境を教えて下さい。
回答: 配管を通す場合や建物の外壁、軒下などに敷設する場所に使用出来ます。雨がかかる程度でしたら問題ありませんが、常時水に浸かるような状況には適しておりませんのでご注意ください。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)